ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションStrip lighting, LED strips, Architectural LED lighting, LED displays and channel letters, Emergency lighting, Retail lighting, White good lighting, LED lighting
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLED strips & signage
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 範囲5 mA~100 mA
-
対象アプリケーションLED Lighting, Lighting
-
製品名BCR430U LED BOARD
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BCR430ULEDBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Typical 135mV saturation voltage at 50mA
- Typical input voltage 24V using onboard LEDs
- Default LED current 50mA (adjustable from 5mA to 100mA)
- Smart over temperature protection
利点
- Very low voltage drop allows to use more LEDs (in a string)
- Stable output current for homogenous light output
- Smart over temperature protection to avoid degradation of LEDs over lifetime
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.