ファミリーLED strips & signage
-
ボードタイプDemo Board
-
対象アプリケーションLED Lighting, Lighting
|
OPN
|
BCR402W12VLEDBOARDTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Homogenous light output in different LED strings
- Easy to implement with low component count
- No sense resistor required for common currents like 10mA/20mA
- Flexibility to adjust the current by external resistor from 10mA up to 60mA
- Negative thermal coefficient protecting lifetime of LEDs
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.