AUIR3241S BOARD B2B
Active and preferred

AUIR3241S BOARD B2B

AUIR3241S - Board Back to Back 12V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIR3241S BOARD B2B
AUIR3241S BOARD B2B
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    High-side switch, Back to Back common source, Q-diode
  • ファミリー
    Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Power Distribution, Relays, Battery Switch
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~36 V

OPN
AUIR3241SBOARDB2BTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
AUIR3241S - Board back to back is a semiconductor-based solution of a fail-safe/fail operational power switch for 12V automotive applications. It has a back to back, N-channel MOSFET common source structure and allows replacement of mechanical relays by cutting the current flow in both directions. Additionally, the back to back structure blocks current in case of reverse battery situation.

特長

  • Control input active high
  • Very low quiescent current on&off state
  • Back to back configuration
  • Boost converter with integrated diode
  • Support standard gate voltage level
  • Under voltage lockout
  • Analog gate current monitoring
  • Wide operating voltage 3-36V
  • Lead-Free, Halogen Free, RoHS compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

AUIR3241S-Block-diagram
AUIR3241S-Block-diagram
AUIR3241S-Block-diagram