6EDL_SPI_LINK
Active and preferred
RoHS対応

6EDL_SPI_LINK

6EDL_SPI_LINK is a configuration tool for 6EDL71x1 series smart 3-phase gate driver ICs designed for battery powered motor control applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

6EDL_SPI_LINK
6EDL_SPI_LINK


製品仕様情報

  • インターフェース
    USB
  • コンフィギュレーション
    "IFX54211MB V33XMC1402-Q040X0200AAXMC4200-Q48F256BA"
  • サブアプリケーション
    Motor Control & Drives
  • トポロジー
    USB
  • ファミリー
    USB Peripheral Controller
  • 入力タイプ
    DC
  • 実装
    No
  • 対象アプリケーション
    Battery powered motor drives
  • 種類
    Evaluation Board
  • 説明
    6EDL71x1 family configuration tool

OPN
6EDLSPILINKTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
6EDL_SPI_LINK provides an interface between a PC running Infineon's BPA Motor Control Workbench software tool and a target 6EDL71x1 motor drive board. Simple USB connection allows designers to read and write parameters such as: gate drive sink and source currents, integrated power supply settings, PWM output modes and protection features. Configuration is done through a direct SPI connection not requiring microcontroller firmware support.

特長

  • Isolated USB interface, micro-USB
  • SPI interface for 6EDL71x1 target board
  • BPA Motor Control Workbench compatible
  • Micro USB cable included
  • 2x4 header cable for SPI connection

利点

  • Simple configuration tool for 6EDL71x1
  • Set gate drive parameters
  • Set PWM switching pattern
  • Set on-board power supply parameters
  • Set current sense and protection
  • Set protection modes
ドキュメント

設計リソース