48V FLYBACK DEMOBOARD
Active and preferred

48V FLYBACK DEMOBOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

48V FLYBACK DEMOBOARD
48V FLYBACK DEMOBOARD


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Mildhybrid ECUs, 48V/MHEV Powertrain, 48V fans and pumps
  • トポロジー
    Flyback, DC-DC converter, Buck, Boost
  • ファミリー
    OPTIREG™ Switcher
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    11 V~13 V
  • 出力電圧
    12 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    6 V~35 V

OPN
48VFLYBACKDEMOBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This demokit showcases an isolated power topology for 48V mild hybrid apps. It operates at 400 kHz, supporting [0-1]A load range at 12V output. Input range is [6-35]V. Unique feature: aux. winding for secondary voltage control, eliminating isolated devices. TLE8386-2EL flyback controller, IPD50N08S4-13 OptiMOS™-T2 primary switch. Wide supply range, current mode control. Includes protection features for reliability.

特長

  • Opto-less design (no opto-coupler)
  • Optimized for efficiency and EMC
  • Suitable harsh powertrain applications
  • High reliability and operating lifetime

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

48V-FLYBACK-DEMOBOARD-TLE8386-2
48V-FLYBACK-DEMOBOARD-TLE8386-2
48V-FLYBACK-DEMOBOARD-TLE8386-2