2ED4820 EB2 2HSV48
Active and preferred
RoHS対応

2ED4820 EB2 2HSV48

2ED4820-EM Dual high-side switch - 48V Evaluation Board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED4820 EB2 2HSV48
2ED4820 EB2 2HSV48
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    High-side switch, High-Side, Back to Back common source, Back to Back common drain
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Battery Switch, Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles, Automotive, Power Distribution, Relays
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    20 V~70 V

OPN
2ED4820EB22HSV48TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
This configurable evaluation board supports testing of various configurations: back-to-back MOSFET structures, current sense options, and pre-charge path for up to 1mF capacitive loads. The 2ED4820-EM EiceDRIVERTM APD is controlled by the XMC2GO µController board via SPI. Operated through a Windows-based UI software on a connected PC, it targets 48V automotive power distribution apps, handling currents up to 20A.

特長

  • 2 highside output channels common source
  • Or high-side channel in the common drain
  • Pre-charge path
  • µC controller board (XMC2GO)
  • Monitoring,failure flags are visualized
  • Sensed current displayed
  • Automated capacitive precharge sequences

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

Diagram-4-2ED4820-EM-EB2-2HSV48
Diagram-4-2ED4820-EM-EB2-2HSV48
Diagram-4-2ED4820-EM-EB2-2HSV48
Diagram-3-2ED4820-EM-EB2-2HSV48
Diagram-6-2ED4820-EM-EB2-2HSV48
Diagram-5-2ED4820-EM-EB2-2HSV48
Diagram-2-2ED4820-EM-EB2-2HSV48
Diagram-1-2ED4820-EM-EB2-2HSV48