ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションFuse Box, 24V Protected Switch, LEDs, Body Control Modules, valve, Relay Box
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ + 24V
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲8 V~36 V
-
出力電圧14 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名24V Protected Switch Shield
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~36 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
24VSHIELDBTT6030TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Compatible with Arduino microcontroller
- Capable of PWM up to 400 Hz
- Driver circuit with logic level inputs
- Diagnosis with current sense
- Protection of load and driver circuit
利点
- Fast inexpensive prototyping 24 V loadx
- Load diagnosis w/ I sense capability
- Overtemp shutdown w/ latch behaviour
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.