これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デスクトップ電源
インフィニオンのデスクトップPC スイッチモード電源 (SMPS) システムソリューションで、より高い電力と効率を実現します。
-
このページ
概要
インフィニオンのゲートドライバ、MOSFET、HEMT、マイクロコントローラー、ICのポートフォリオは、デスクトップPCのSMPS設計でより高い電力と効率を実現します。 ゲーム / マイニングシステムでの使用を意図した設計でも、要求の厳しいエンタープライズワークステーションでも、インフィニオンは幅広いトポロジーに対応するソリューションを提供しています。
利点
- 豊富な製品ラインアップ
- 高品質と信頼性
- 高度な保護機能
- 高効率
- 出力の向上
- ワイドバンドギャップ (WBG) ソリューション
ブロック図
概要
デスクトップ電源には主に2つのタイプがあり、ゲーム用の超高電力 (暗号通貨のマイニングもサポートするため) と、エンタープライズPC 用の電源です。 どちらのタイプのPC もx86 CPU を使用しているため、以前のソリューションよりもはるかに高いピーク電流と高電力が必要です。
全体として、デスクトップPCのスイッチモード電源は、効率的な電力変換、コンパクトな設計、安定した電力出力、保護機能、および効果的な冷却を提供し、あらゆるタイプのデスクトップPCの信頼性と効率的な動作に貢献する必要があります。インフィニオンの幅広い半導体ポートフォリオは、これらすべて、そしてそれ以上のことを実現します。当社は、デスクトップ電源ユニット (PSU) の要件と、より高い電力や効率などのトレンドに対応する完全なシステムソリューションを提供しています。当社の優れたシリコン製品に加えて、多くの追加の利点とオプションをもたらすワイドバンドギャップオプションも提供しています。
インフィニオンの幅広い半導体ポートフォリオは、お客様のすべてのニーズと要件を満たし、場合によってはそれを上回ることもあります。例えば、マキシムの高電圧MOSFET「CoolMOS™」、中電圧および低電圧MOSFET「OptiMOS™」、ゲートドライバ「EiceDRIVER™」、補助SMPSコントローラ「CoolSET™」は、いずれもデスクトップPCのSMPS設計の市場トレンドに最適です。
さらに、シリコンデバイスに比べて基本的な利点を提供し、堅牢で高品質、信頼性の高い製品でさらに高い効率と密度を実現するように設計されたCoolGaN™およびCoolSiC™ワイドバンドギャップ (WBG) 技術により、脱炭素化を推進しています。逆回復電荷がまったくないか、または非常に低いため、トーテムポールPFCなどのハードスイッチトポロジでWBGデバイスを使用できます。
具体的には、当社のCoolSiC™技術は、RDS(on) の過熱上昇が最も少ないため、ハードスイッチングトポロジーの大電流アプリケーションに最適です。一方、当社のCoolGaN™テクノロジーは、Qg およびQOSS電荷が最も低いため、LLCのようなソフトスイッチング高周波トポロジーに適しています。
ブロック図で、要件に基づいたパーソナライズされた推奨事項を確認してください。
デスクトップPCのSMPSイノベーションを推進する2つの主要なトレンドは、高電力と高効率です。これには複数の理由がありますが、最も一般的なのは、ゲーム/マイニングデスクトップPCが効率を維持しながらより高い出力電力定格に到達する必要があることです。その他のトレンドには、パフォーマンスを損なわずに電源をますます小型化したいという要望が含まれます。この傾向は、ゲーム/マイニングPCとエンタープライズソリューションの両方に見られます。さらに別の傾向は、モジュラー設計とより効果的な冷却への欲求です。これら 2 つのトレンドは密接に関連しており、モジュラー設計により、ケーブル管理とエアフローが向上します。
インフィニオンのMOSFET、IC、ゲートドライバIC、マイクロコントローラのポートフォリオは、これらのトレンドなどに対応し、真に強力でエネルギー効率の高いデスクトップPC設計を構築することができます。ブロック図やリファレンス設計など、このページのコンテンツをチェックして、これをどのように達成し、次のプロジェクトで何を提供するかを確認してください。
デスクトップ電源には主に2つのタイプがあり、ゲーム用の超高電力 (暗号通貨のマイニングもサポートするため) と、エンタープライズPC 用の電源です。 どちらのタイプのPC もx86 CPU を使用しているため、以前のソリューションよりもはるかに高いピーク電流と高電力が必要です。
全体として、デスクトップPCのスイッチモード電源は、効率的な電力変換、コンパクトな設計、安定した電力出力、保護機能、および効果的な冷却を提供し、あらゆるタイプのデスクトップPCの信頼性と効率的な動作に貢献する必要があります。インフィニオンの幅広い半導体ポートフォリオは、これらすべて、そしてそれ以上のことを実現します。当社は、デスクトップ電源ユニット (PSU) の要件と、より高い電力や効率などのトレンドに対応する完全なシステムソリューションを提供しています。当社の優れたシリコン製品に加えて、多くの追加の利点とオプションをもたらすワイドバンドギャップオプションも提供しています。
インフィニオンの幅広い半導体ポートフォリオは、お客様のすべてのニーズと要件を満たし、場合によってはそれを上回ることもあります。例えば、マキシムの高電圧MOSFET「CoolMOS™」、中電圧および低電圧MOSFET「OptiMOS™」、ゲートドライバ「EiceDRIVER™」、補助SMPSコントローラ「CoolSET™」は、いずれもデスクトップPCのSMPS設計の市場トレンドに最適です。
さらに、シリコンデバイスに比べて基本的な利点を提供し、堅牢で高品質、信頼性の高い製品でさらに高い効率と密度を実現するように設計されたCoolGaN™およびCoolSiC™ワイドバンドギャップ (WBG) 技術により、脱炭素化を推進しています。逆回復電荷がまったくないか、または非常に低いため、トーテムポールPFCなどのハードスイッチトポロジでWBGデバイスを使用できます。
具体的には、当社のCoolSiC™技術は、RDS(on) の過熱上昇が最も少ないため、ハードスイッチングトポロジーの大電流アプリケーションに最適です。一方、当社のCoolGaN™テクノロジーは、Qg およびQOSS電荷が最も低いため、LLCのようなソフトスイッチング高周波トポロジーに適しています。
ブロック図で、要件に基づいたパーソナライズされた推奨事項を確認してください。
デスクトップPCのSMPSイノベーションを推進する2つの主要なトレンドは、高電力と高効率です。これには複数の理由がありますが、最も一般的なのは、ゲーム/マイニングデスクトップPCが効率を維持しながらより高い出力電力定格に到達する必要があることです。その他のトレンドには、パフォーマンスを損なわずに電源をますます小型化したいという要望が含まれます。この傾向は、ゲーム/マイニングPCとエンタープライズソリューションの両方に見られます。さらに別の傾向は、モジュラー設計とより効果的な冷却への欲求です。これら 2 つのトレンドは密接に関連しており、モジュラー設計により、ケーブル管理とエアフローが向上します。
インフィニオンのMOSFET、IC、ゲートドライバIC、マイクロコントローラのポートフォリオは、これらのトレンドなどに対応し、真に強力でエネルギー効率の高いデスクトップPC設計を構築することができます。ブロック図やリファレンス設計など、このページのコンテンツをチェックして、これをどのように達成し、次のプロジェクトで何を提供するかを確認してください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.