2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 4100S Maxは、スケーラブルな PSOC™ 4ポートフォリオを拡張し、より多くのフラッシュとGPIOを提供し、次世代のCAPSENSE™ IPおよびMSC CAPSENSE™を導入します。 これらの進歩により、高性能、低消費電力動作、低コストのHMIアプリケーションが可能になります。 PSOC™ 4100S Maxは、新しい通信方式と暗号化アクセラレーターを組み合わせることで、製品を次のレベルに革新します。
主な特長
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 384KBフラッシュ、32KB SRAM
- 暗号ブロック
- 1 つの 12 ビット、1 Msps SAR ADC
- 2個のオペアンプ
- 2つの低消費電力コンパレーター
- 2つのマルチセンス コンバーター ブロック
- 8つの16ビット タイマー/カウンター/PWM
- 5つのシリアル通信ブロック
- 1 つの CAN-FD コントローラー
- 2 台の I2S、液晶ドライブ
- 最大84のI/O (24のスマートI/O)
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
PSOC™ 4100S Maxは、インフィニオンのマルチセンスコンバーター (MSC) 技術を採用しており、次世代のCAPSENSE™ソリューションや、誘導性、抵抗性、電流測定などの他の検出モードを可能にします。 MSCベースのCAPSENSE™は、SNRを大幅に向上させ、既存のCAPSENSE™ソリューションの消費電力を低減します。 PSOC™ 4100S Maxは、同期モードで動作する2つのMSCブロックを備えており、CPUの関与を最小限に抑えて多数のセンサーをスキャンします。これらの進歩により、高性能、低消費電力、低コストのHMIアプリケーションが可能になります。 PSOC™ 4100S Maxは、新しい通信方式と暗号化アクセラレーターと組み合わせることで、製品を次のレベルに革新します。
PSOC™ 4100S Max MSCブロックは、前世代の静電容量式センシングブロックに比べて以下の改善点があります。
- SNRの向上は、まったく新しいレシオメトリックアナログアーキテクチャと高度なハードウェアフィルタリングに基づいており、優れた耐液性を備えた最新の洗練されたユーザーインターフェースソリューションを実現します。
- より小さなセンサー、より広い近接検出範囲、およびはるかに広い範囲のオーバーレイの厚さと材料をサポートするための高感度
- 自律的なチャネル シーケンシング (つまり、CPU に依存しない) とスキャンによる低電力最適化
- シールド駆動方式の改良と幅広いシールド電極容量値への対応により、優れた耐液性を実現
- センサー容量範囲が広く、レイアウトが簡単で、センサーの種類が豊富です。
- EMI性能の向上
- MSC ブロック API は、コードの互換性を維持するために CSD ブロックと下位互換性があります。CAPSENSE™ブロックには、ユーザーが非常に使いやすくするためのドライバーが用意されています。耐水性のシールドドライブを装備
- CAPSENSE™ブロックは、自己容量センシングと相互容量センシングの両方を提供します。シールド・ドライブは、アクティブ(オペアンプ付き)またはパッシブ(シールド負荷が20pF未満の場合、消費電力が少ない)のいずれかです
- PSOC™4100S Maxパイオニアキット(CY8CKIT-041S-MAX) を入手 して、PSOC™ 4100S Maxファミリーを始めましょう
- ダウンロード ModusToolbox™ソフトウェア
- アプリケーションノートを読む:AN79953 PSOC™ 4 入門
- このコード例で次世代のMSC を体験してくださいCAPSENSE™
- ModusToolbox™のビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®対応
- USB-C Power Deliveryコントローラ
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™トラスト
- XENSIV™センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
PSOC™ 4100S Maxは、インフィニオンのマルチセンスコンバーター (MSC) 技術を採用しており、次世代のCAPSENSE™ソリューションや、誘導性、抵抗性、電流測定などの他の検出モードを可能にします。 MSCベースのCAPSENSE™は、SNRを大幅に向上させ、既存のCAPSENSE™ソリューションの消費電力を低減します。 PSOC™ 4100S Maxは、同期モードで動作する2つのMSCブロックを備えており、CPUの関与を最小限に抑えて多数のセンサーをスキャンします。これらの進歩により、高性能、低消費電力、低コストのHMIアプリケーションが可能になります。 PSOC™ 4100S Maxは、新しい通信方式と暗号化アクセラレーターと組み合わせることで、製品を次のレベルに革新します。
PSOC™ 4100S Max MSCブロックは、前世代の静電容量式センシングブロックに比べて以下の改善点があります。
- SNRの向上は、まったく新しいレシオメトリックアナログアーキテクチャと高度なハードウェアフィルタリングに基づいており、優れた耐液性を備えた最新の洗練されたユーザーインターフェースソリューションを実現します。
- より小さなセンサー、より広い近接検出範囲、およびはるかに広い範囲のオーバーレイの厚さと材料をサポートするための高感度
- 自律的なチャネル シーケンシング (つまり、CPU に依存しない) とスキャンによる低電力最適化
- シールド駆動方式の改良と幅広いシールド電極容量値への対応により、優れた耐液性を実現
- センサー容量範囲が広く、レイアウトが簡単で、センサーの種類が豊富です。
- EMI性能の向上
- MSC ブロック API は、コードの互換性を維持するために CSD ブロックと下位互換性があります。CAPSENSE™ブロックには、ユーザーが非常に使いやすくするためのドライバーが用意されています。耐水性のシールドドライブを装備
- CAPSENSE™ブロックは、自己容量センシングと相互容量センシングの両方を提供します。シールド・ドライブは、アクティブ(オペアンプ付き)またはパッシブ(シールド負荷が20pF未満の場合、消費電力が少ない)のいずれかです
- PSOC™4100S Maxパイオニアキット(CY8CKIT-041S-MAX) を入手 して、PSOC™ 4100S Maxファミリーを始めましょう
- ダウンロード ModusToolbox™ソフトウェア
- アプリケーションノートを読む:AN79953 PSOC™ 4 入門
- このコード例で次世代のMSC を体験してくださいCAPSENSE™
- ModusToolbox™のビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®対応
- USB-C Power Deliveryコントローラ
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™トラスト
- XENSIV™センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.