これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
住宅用ヒートポンプ
センシング、コントロール、コネクティビティを備えた住宅用スマートヒートポンプ
-
このページ
概要
最初のヒートポンプは20世紀前半に設置されました。したがって、環境からのエネルギーを加熱および冷却に使用するという概念は新しいものではありません。しかし、最新のヒートポンプは、以前のヒートポンプよりもはるかに効率的で、小型で、もちろんスマートです。CO2排出量の削減に取り組むため、ガスボイラーや石油ボイラーなどの従来の暖房システムを、ヒートポンプなどのより持続可能な暖房システムに置き換える必要があります。
利点
- Intelligence
- 最高効率
- 最小フォームファクタ
- 最もスマートな電源設計
- CO2排出量の削減
- 損失の削減
- 最高の信頼性
ブロック図
概要
ヒートポンプは、蒸気圧縮サイクルで電気を熱に変換するために、コンプレッサを駆動するモータードライブを使用します。環境からの熱は、ファン (空気タイプ) またはポンプ (水と地面のタイプ) を使用して冷媒サイクルに伝達されます。その熱を利用するために、熱交換器は循環ポンプを介して温水暖房システムにそれを転送します。循環ポンプ、ファン、コンプレッサのすべての部品は、モータドライブによって駆動され、変換効率を高め、損失を削減します。さらに、ヒートポンプはスマートホームに接続されており、タッチスクリーンを介して簡単に制御できます。スマートホームとインターネットの両方への接続性は、エネルギー転換を可能にする上で重要な役割を果たします。水タンクを介してエネルギーを貯蔵する手段としてヒートポンプを使用することは、負荷のバランスを取り、お金を節約するための重要な方法です。当社のソリューションは、最新のヒートポンプにより多くのインテリジェンスと効率をもたらします:当社の最もスマートな電力設計を使用して、最高の効率レベルと最小のフォームファクターを実現します。当社は、すべての電力クラスにわたって単相および三相ソリューションの包括的なポートフォリオを提供し、ヒートポンプに最適なソリューションを簡単に選択できるようにします。
CIPOS™ IPM とEasyモジュールは、高度に統合されたコンプレッサドライブに最適なソリューションです。当社のディスクリートIGBT などのディスクリートソリューションは、レイアウトの柔軟性と熱性能の最適化が主な要件である場合、最適な製品です。これらはすべて、高圧起動や低速での振動抑制などのヒートポンプに関連するアルゴリズムを含む、コード不要のモーションコントロールエンジンを備えたiMOTION™ モーターコントローラーと組み合わせることができます。EiceDRIVER™ ゲートドライバIC は、幅広いパワーデバイス (IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT) を駆動するためのさまざまな構成の包括的な製品ポートフォリオを提供します。力率補正 (PFC) は、効率を高めるためのもう一つの重要な構成要素です。繰り返しになりますが、IGBT、ダイオード、EiceDRIVER™ ゲートドライバIC、CIPOS™ IPM、およびEasyモジュールという、設計自由度の高いポートフォリオを提供しています。システム制御用のPSOC™ マイクロコントローラー、AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth® Conmbo製品、およびXENSIV™ センサーの組み合わせにより、豊富なユーザーインターフェースを備えた非常に革新的なシステムを容易に設計可能になります。補助電源の向けに、堅牢性と性能を向上させるCoolSET™ をご提案して、インフィニオンの電源向けポートフォリオを締めくくります。
コンプレッサーとファンはどちらも、すべてのヒートポンプの心臓部です。また、効率を最大化するには、どちらもインバータで駆動する必要があります。インフィニオンは、電力段と力率改善 (PFC) の両方を開発するための多くのソリューションを提供しています。
インフィニオンのEasy モジュールとEconoモジュールは、パワー段、整流器、場合によってはPFC を1つのデバイスに統合しています。これは、3〜20 kW のヒートポンプに理想的なソリューションです。高い信頼性とパフォーマンスだけでなく、最大の供給量を備えており、インフィニオンはこの市場でナンバー1の位置にいます。
CIPOS™ IPM は、最大 3kW までのすべてのコンプレッサドライブおよびファンに最適なソリューションです。IPM は、ゲートドライバーとパワー段を1つのパッケージに集積しています。
速度、メモリ、ピン、サイズ、その他多くの機能の点でニーズに合ったモーターコントローラーが必要です。もう探す必要はありません、私たちはそれをすべて持っています。 複数のモータを同時に制御する高性能モータコントローラをお探しですか? XMC7000をご利用ください。非常にシンプルで安価なモータ制御向けに、XMC1300も選択肢のひとつです。あなたはモータコントローラのプログラミングに何の努力も費やしたくありません、iMOTION™ モータコントローラは、まさにそれを実現します。また、タッチセンシングやコネクティビティなどの機能をモータ制御と統合したいとき、まさにPSOC™ MCUはそのために構築されています。
ヒートポンプ、特に室内機はますますスマートになります。つまり、タッチディスプレイ、予知保全、センサー、接続性が追加され、ユーザーの利便性が向上します。インフィニオンのPSOC™ MCU は、タッチセンシング市場でナンバー1のソリューションです。MCU以上のものを必要で、まだアプリケーションプロセッサを必要としないすべての設計者にとって理想的な選択肢です。最新のヒートポンプには、接続性とセキュリティが装備されています。インフィニオンは、Wi-Fi 4、5、6の幅広いポートフォリオとBluetooth® オプションを提供しています。ハードウェアセキュリティは、OPTIGA™ Trust セキュアエレメントで実装できます。ヒートポンプの内外で何が起こっているかを感知するために、ヒートポンプとの相互作用を容易にしたり、ヒートポンプの状態を検出したりするためのさまざまなセンサーを提供します。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、擬似共振スイッチング方式を採用しており、堅牢性と優れた性能が向上しています。インフィニオンのCoolSET™は、統合された周波数降下により、中負荷および軽負荷において、より高い効率性と低いスイッチング周波数を提供します。
インフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバIC ソリューションは、MOSFET やIGBT などのパワーデバイスを三相トポロジーで制御するための3相ドライバの専門家の選択です。インフィニオンは、先進的なシリコン オン インシュレーター (SOI) 技術を搭載した三相ゲートドライバIC を提供しています。優れた堅牢性とノイズ耐性を備えたこれらのゲートドライバは、モータードライブ、家電製品、ヒートポンプに最適です。
ヒートポンプは、蒸気圧縮サイクルで電気を熱に変換するために、コンプレッサを駆動するモータードライブを使用します。環境からの熱は、ファン (空気タイプ) またはポンプ (水と地面のタイプ) を使用して冷媒サイクルに伝達されます。その熱を利用するために、熱交換器は循環ポンプを介して温水暖房システムにそれを転送します。循環ポンプ、ファン、コンプレッサのすべての部品は、モータドライブによって駆動され、変換効率を高め、損失を削減します。さらに、ヒートポンプはスマートホームに接続されており、タッチスクリーンを介して簡単に制御できます。スマートホームとインターネットの両方への接続性は、エネルギー転換を可能にする上で重要な役割を果たします。水タンクを介してエネルギーを貯蔵する手段としてヒートポンプを使用することは、負荷のバランスを取り、お金を節約するための重要な方法です。当社のソリューションは、最新のヒートポンプにより多くのインテリジェンスと効率をもたらします:当社の最もスマートな電力設計を使用して、最高の効率レベルと最小のフォームファクターを実現します。当社は、すべての電力クラスにわたって単相および三相ソリューションの包括的なポートフォリオを提供し、ヒートポンプに最適なソリューションを簡単に選択できるようにします。
CIPOS™ IPM とEasyモジュールは、高度に統合されたコンプレッサドライブに最適なソリューションです。当社のディスクリートIGBT などのディスクリートソリューションは、レイアウトの柔軟性と熱性能の最適化が主な要件である場合、最適な製品です。これらはすべて、高圧起動や低速での振動抑制などのヒートポンプに関連するアルゴリズムを含む、コード不要のモーションコントロールエンジンを備えたiMOTION™ モーターコントローラーと組み合わせることができます。EiceDRIVER™ ゲートドライバIC は、幅広いパワーデバイス (IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT) を駆動するためのさまざまな構成の包括的な製品ポートフォリオを提供します。力率補正 (PFC) は、効率を高めるためのもう一つの重要な構成要素です。繰り返しになりますが、IGBT、ダイオード、EiceDRIVER™ ゲートドライバIC、CIPOS™ IPM、およびEasyモジュールという、設計自由度の高いポートフォリオを提供しています。システム制御用のPSOC™ マイクロコントローラー、AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth® Conmbo製品、およびXENSIV™ センサーの組み合わせにより、豊富なユーザーインターフェースを備えた非常に革新的なシステムを容易に設計可能になります。補助電源の向けに、堅牢性と性能を向上させるCoolSET™ をご提案して、インフィニオンの電源向けポートフォリオを締めくくります。
コンプレッサーとファンはどちらも、すべてのヒートポンプの心臓部です。また、効率を最大化するには、どちらもインバータで駆動する必要があります。インフィニオンは、電力段と力率改善 (PFC) の両方を開発するための多くのソリューションを提供しています。
インフィニオンのEasy モジュールとEconoモジュールは、パワー段、整流器、場合によってはPFC を1つのデバイスに統合しています。これは、3〜20 kW のヒートポンプに理想的なソリューションです。高い信頼性とパフォーマンスだけでなく、最大の供給量を備えており、インフィニオンはこの市場でナンバー1の位置にいます。
CIPOS™ IPM は、最大 3kW までのすべてのコンプレッサドライブおよびファンに最適なソリューションです。IPM は、ゲートドライバーとパワー段を1つのパッケージに集積しています。
速度、メモリ、ピン、サイズ、その他多くの機能の点でニーズに合ったモーターコントローラーが必要です。もう探す必要はありません、私たちはそれをすべて持っています。 複数のモータを同時に制御する高性能モータコントローラをお探しですか? XMC7000をご利用ください。非常にシンプルで安価なモータ制御向けに、XMC1300も選択肢のひとつです。あなたはモータコントローラのプログラミングに何の努力も費やしたくありません、iMOTION™ モータコントローラは、まさにそれを実現します。また、タッチセンシングやコネクティビティなどの機能をモータ制御と統合したいとき、まさにPSOC™ MCUはそのために構築されています。
ヒートポンプ、特に室内機はますますスマートになります。つまり、タッチディスプレイ、予知保全、センサー、接続性が追加され、ユーザーの利便性が向上します。インフィニオンのPSOC™ MCU は、タッチセンシング市場でナンバー1のソリューションです。MCU以上のものを必要で、まだアプリケーションプロセッサを必要としないすべての設計者にとって理想的な選択肢です。最新のヒートポンプには、接続性とセキュリティが装備されています。インフィニオンは、Wi-Fi 4、5、6の幅広いポートフォリオとBluetooth® オプションを提供しています。ハードウェアセキュリティは、OPTIGA™ Trust セキュアエレメントで実装できます。ヒートポンプの内外で何が起こっているかを感知するために、ヒートポンプとの相互作用を容易にしたり、ヒートポンプの状態を検出したりするためのさまざまなセンサーを提供します。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、擬似共振スイッチング方式を採用しており、堅牢性と優れた性能が向上しています。インフィニオンのCoolSET™は、統合された周波数降下により、中負荷および軽負荷において、より高い効率性と低いスイッチング周波数を提供します。
インフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバIC ソリューションは、MOSFET やIGBT などのパワーデバイスを三相トポロジーで制御するための3相ドライバの専門家の選択です。インフィニオンは、先進的なシリコン オン インシュレーター (SOI) 技術を搭載した三相ゲートドライバIC を提供しています。優れた堅牢性とノイズ耐性を備えたこれらのゲートドライバは、モータードライブ、家電製品、ヒートポンプに最適です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.