CYW20829
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW20829

複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    -98 dBm (LE1M)
  • Bluetooth LE TX POWER
    10 dbm
  • Bluetooth LE
    Yes
  • Bluetoothクラシック
    No
  • Bluetoothサブシステム
    48 MHz ARM Cortex M33 supporting PAwR, LE Long Range, ISOC Channels, Advertisement Extensions
  • CPU 周波数
    96 MHz
  • CPU
    Arm® Cortex®-M33
  • Currently planned availability until at least
    31-03-2039
  • GPIO
    32
  • MCUサブシステム
    ARM Cortex M33 configurable with 96/48 MHz
  • RAM
    256 KByte
  • ROM
    64 kByte
  • キャッシュ
    32 KByte
  • サポートされているプロトコル
    Bluetooth Low Energy 5.4
  • セキュリティ
    Secure-boot, True Random Number Generator (TRNG), cryptographic hardware acceleration, encrypted image support for external flash
  • パートナー モジュール
    N
  • ファミリー
    AIROC™ Bluetooth LE
  • ペリフェラル名
    CAN-FD, LIN, 11-bit ADC (Sigma Delta), Keyscan, DMA, RTC, I2C, UART, PDM, 9 timers
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 感度(最高)(dBm)
    -106 (LE Coded PHY)
  • 発売日
    31-03-2024
  • 種類
    Wireless MCU

OPN
CYW20829B0LKMLXQLA1 CYW20829B0LKMLTXUMA1 CYW20829B0000XQLA1 CYW20829B0000XUMA1 CYW20829B0010XUMA1 CYW20829B0010XQLA1 CYW20829B1340XQSA1 CYW20829B1340TXUMA1 CYW20829B1240XQSA1
製品ステータス active and preferred active and preferred active and preferred active and preferred active and preferred active and preferred active and preferred active and preferred active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (002-31757) QFN-56 (002-31757) QFN-56 (002-31757) QFN-56 (002-31757) QFN-56 (002-31757) QFN-56 (002-31757) N/A N/A N/A N/A
梱包サイズ 4900 2500 4900 2500 2500 4900 490 4500 490 4500
梱包形態 TRAY TAPE & REEL TRAY TAPE & REEL TAPE & REEL TRAY TRAY TAPE & REEL TRAY TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
防湿梱包 DRY DRY DRY DRY DRY DRY DRY DRY DRY DRY
鉛フリー Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
ハロゲンフリー Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
組立国
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
ウェハ製造国
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (002-31757)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (002-31757)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (002-31757)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (002-31757)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (002-31757)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (002-31757)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
The AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE MCU with its included peripheral support enables evaluation, prototyping, and development of a wide array of Bluetooth® Low Energy applications, all on Infineon’s low power, high performance AIROC™ CYW20829. The AIROC™ CYW20829’s robust RF performance and 10 dBm TX output power without an external power amplifier (PA).

特長

  • Highly integrated Bluetooth® LE 5.4 MCU
  • 96 MHz ARM Cortex M33 – Application MCU
  • 48 MHz ARM Cortex M33 – Bluetooth® Subsystem
  • 256 KB / 96 KB SRAM – Bluetooth® LE
  • 48 MHz QSPI/SMIF with XIP, 32 KB Cache
  • On-the-fly encryption for off-chip Flash
  • Secure Boot & Crypto HW engine
  • TX Power: up to +10 dBm
  • Robust Receive sensitivity of -106 dBm
  • 1.7 to 3.6 V supply voltage range
  • 32 Programmable GPIO
  • Upto 85°C operating temperature

利点

  • Industry’s best range and noise immunity
  • Future proof your designs and unlock new use cases with Bluetooth LE 5.4
  • Reduce system cost with highly integrated MCU and “right sized” external flash
  • Longer battery life with low power connection
  • No dongle for ultra low latency HID

図

AIROC™  CYW20829 Block Diagram 2
AIROC™ CYW20829 Block Diagram 2
AIROC™  CYW20829 Block Diagram 2
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ