自動車用テレマティクス制御ユニット (TCU)
自動車のテレマティクスアプリケーションにおける性能、相互運用性、セキュリティを提供
-
このページ
概要
テレマティクス制御ユニットは、現代の自動車に不可欠です。クラウドと接続し、安全性を高め、交通の流れを最適化し、自動緊急通報を可能にします。 当社の包括的な製品ポートフォリオは、車両からクラウド (V2X )/ 車両間通信 (V2V) / 車両からインフラ (V2I) 通信、車両の管理とメンテナンス、ロードサイドアシスタンス、緊急通報(eCall)、消費者デバイスの統合などのユースケースをサポートします。
利点
- 拡張性の高いTRAVEO™ 32ビット・マイクロコントローラー
- 安全で確実なSEMPER™ NORフラッシュ
- AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth®ソリューション
- XENSIV™シリコンマイクロフォン
- 最先端のパワーICソリューション
- 拡張可能なセキュリティソリューション
- IoT/5G向け RFチップ
ブロック図
概要
インフィニオンが提供するスケーラブルなチップセットソリューションは、絶えず変化する車載テレマティクス制御ユニット(TCU)の仕様をサポートします。 スケーラブルなソリューションにより、開発費用と市場投入までの時間を短縮しながら、柔軟で費用対効果の高いコア設計を作成できます。 インフィニオンの車載用チップセットソリューションのメリットを以下でご確認ください。
拡張性:
ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えたスケーラブルなファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドまでの設計を少ない設計工数でサポートします。
パフォーマンス:
最高クラスのパフォーマンス (マイクロコントローラー、マイク、オーディオアンプなど) と堅牢なブロードバンド接続 (Wi-FiおよびBluetooth®) により、カスタマーエクスペリエンスが大幅に向上します。
安全:
セキュアなMCU、セキュアなメモリ、セキュアなコネクティビティは、セキュアなファームウェアアップデートを無線 (FOTA) でサポートし、サイバー攻撃から消費者を保護します。
トータルコスト:
幅広いポートフォリオは、商業レベルと技術レベルの両方でワンストップショップを提供し、購入コストとシステム設計の労力を大幅に削減します。
ソフトウェアの範囲が絶えず拡大し、開発期間が比較的短いため、無線 (SOTA/OTAまたはFOTA) によるソフトウェアアップデートの可能性は、将来の車両世代にとって不可欠です。 OTA機能により、潜在的なセキュリティ攻撃に迅速に対応しながら、新機能や機能アップグレードをシームレスにインストールできます。 したがって、OTAは顧客満足度を高め、コストとリコールを削減し、OEMに新しい収益源を開く可能性があります。
インフィニオンのソリューションは、完全なエンドツーエンドの保護を可能にし、車両の可用性を最小限に抑えます。
これらのソリューションには、次のものが含まれます。
- プラットフォームのセキュリティを強化し、セルラー接続を保護するディスクリートセキュリティIC(OPTIGA™ TPM SLI 9670およびSLxファミリー)
- TRAVEO™ T2GまたはAURIX™マイクロコントローラーは、OTAアップデートの車載ネットワーク(ソースからシンクまで)を管理し、車両の可用性を最大化します(以下を含む)。A / B SWAPおよびEVITA HSM Fullを可能にするデュアルバンクフラッシュ)
- 大容量のSW画像を保存するための外部メモリ(SEMPER™ NORフラッシュ)
- 最後に、AIROC™の車載用ワイヤレスは、一括アップデートのための費用対効果の高い代替手段を提供します
インフィニオンは、2.4 GHz と5 GHz の両方の帯域で同時動作を提供し、複数入力複数出力(MIMO) をサポートする真の同時デュアルバンド(RSDB)ソリューションで業界をリードしています。 RSDB ソリューションは、自動車の複雑なユースケースシナリオをサポートするために必要な帯域幅とソフトウェアアーキテクチャを提供し、AP、ステーション、およびP2P 接続の組み合わせを同時に可能にします。
インフィニオンのパラレルNORフラッシュデバイスとシリアルNORフラッシュデバイスは、車載で実証済みのMIRRORBIT™ 技術を採用しており、製品の寿命全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保しています。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな容量が提供されます。 インフィニオンのNORフラッシュソリューションは、AEC-Q100グレード1〜3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAMには書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAMは、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のEEPROMソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組み込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM(DRAM)です。 HYPERRAM™ 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を利用するHYPERBUS™およびOctal SPIインターフェースを提供し、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減します。
自動車のシステムの複雑さが増すにつれて、処理および配布されるデータの量も増加します。 駐車料金や道路通行料などの新しい支払い方法には、トランザクションデータの安全な実施手順が必要です。 インフィニオンは、チップカードと識別システムに関する長年の専門知識を活用して、自動車のデータセキュリティを次のレベルに押し上げることができます。 車載セキュリティソリューションの幅広いポートフォリオには、ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を内蔵したマイクロコントローラー、セキュアNORフラッシュ、ディスクリートセキュリティコントローラーなどがあります。
インフィニオンのBrightlane™イーサネット ポートフォリオは、最新のコネクテッドカーに高速で信頼性が高く安全な接続を提供することで、テレマティクスコントロールユニット(TCU)をサポートする上で重要な役割を果たしています。イーサネット PHYとスイッチは TCUとのシームレスな統合を確保し、インフォテインメント、ナビゲーションの更新、車両管理などのデータ集約型アプリケーションを管理するための高帯域幅接続 (100BASE-T1 や 1000BASE-T1 など) を提供します。このポートフォリオのタイムセンシティブネットワーキング(TSN)機能により、セーフティクリティカルなシステムに不可欠なリアルタイム通信と同期が可能になり、MACsecなどの統合セキュリティ機能がサイバー脅威から機密データを保護します。Brightlane™イーサネット ポートフォリオは、堅牢な信頼性を備えたスケーラブルなマルチ ギガビットソリューションを提供することで、TCUがコネクテッドカー エコシステムをサポートし、次世代車両に合わせた効率的で安全で将来に備えたテレマティクス ソリューションを保証します。
インフィニオンが提供するスケーラブルなチップセットソリューションは、絶えず変化する車載テレマティクス制御ユニット(TCU)の仕様をサポートします。 スケーラブルなソリューションにより、開発費用と市場投入までの時間を短縮しながら、柔軟で費用対効果の高いコア設計を作成できます。 インフィニオンの車載用チップセットソリューションのメリットを以下でご確認ください。
拡張性:
ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えたスケーラブルなファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドまでの設計を少ない設計工数でサポートします。
パフォーマンス:
最高クラスのパフォーマンス (マイクロコントローラー、マイク、オーディオアンプなど) と堅牢なブロードバンド接続 (Wi-FiおよびBluetooth®) により、カスタマーエクスペリエンスが大幅に向上します。
安全:
セキュアなMCU、セキュアなメモリ、セキュアなコネクティビティは、セキュアなファームウェアアップデートを無線 (FOTA) でサポートし、サイバー攻撃から消費者を保護します。
トータルコスト:
幅広いポートフォリオは、商業レベルと技術レベルの両方でワンストップショップを提供し、購入コストとシステム設計の労力を大幅に削減します。
ソフトウェアの範囲が絶えず拡大し、開発期間が比較的短いため、無線 (SOTA/OTAまたはFOTA) によるソフトウェアアップデートの可能性は、将来の車両世代にとって不可欠です。 OTA機能により、潜在的なセキュリティ攻撃に迅速に対応しながら、新機能や機能アップグレードをシームレスにインストールできます。 したがって、OTAは顧客満足度を高め、コストとリコールを削減し、OEMに新しい収益源を開く可能性があります。
インフィニオンのソリューションは、完全なエンドツーエンドの保護を可能にし、車両の可用性を最小限に抑えます。
これらのソリューションには、次のものが含まれます。
- プラットフォームのセキュリティを強化し、セルラー接続を保護するディスクリートセキュリティIC(OPTIGA™ TPM SLI 9670およびSLxファミリー)
- TRAVEO™ T2GまたはAURIX™マイクロコントローラーは、OTAアップデートの車載ネットワーク(ソースからシンクまで)を管理し、車両の可用性を最大化します(以下を含む)。A / B SWAPおよびEVITA HSM Fullを可能にするデュアルバンクフラッシュ)
- 大容量のSW画像を保存するための外部メモリ(SEMPER™ NORフラッシュ)
- 最後に、AIROC™の車載用ワイヤレスは、一括アップデートのための費用対効果の高い代替手段を提供します
インフィニオンは、2.4 GHz と5 GHz の両方の帯域で同時動作を提供し、複数入力複数出力(MIMO) をサポートする真の同時デュアルバンド(RSDB)ソリューションで業界をリードしています。 RSDB ソリューションは、自動車の複雑なユースケースシナリオをサポートするために必要な帯域幅とソフトウェアアーキテクチャを提供し、AP、ステーション、およびP2P 接続の組み合わせを同時に可能にします。
インフィニオンのパラレルNORフラッシュデバイスとシリアルNORフラッシュデバイスは、車載で実証済みのMIRRORBIT™ 技術を採用しており、製品の寿命全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保しています。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな容量が提供されます。 インフィニオンのNORフラッシュソリューションは、AEC-Q100グレード1〜3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAMには書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAMは、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のEEPROMソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組み込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM(DRAM)です。 HYPERRAM™ 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を利用するHYPERBUS™およびOctal SPIインターフェースを提供し、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減します。
自動車のシステムの複雑さが増すにつれて、処理および配布されるデータの量も増加します。 駐車料金や道路通行料などの新しい支払い方法には、トランザクションデータの安全な実施手順が必要です。 インフィニオンは、チップカードと識別システムに関する長年の専門知識を活用して、自動車のデータセキュリティを次のレベルに押し上げることができます。 車載セキュリティソリューションの幅広いポートフォリオには、ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を内蔵したマイクロコントローラー、セキュアNORフラッシュ、ディスクリートセキュリティコントローラーなどがあります。
インフィニオンのBrightlane™イーサネット ポートフォリオは、最新のコネクテッドカーに高速で信頼性が高く安全な接続を提供することで、テレマティクスコントロールユニット(TCU)をサポートする上で重要な役割を果たしています。イーサネット PHYとスイッチは TCUとのシームレスな統合を確保し、インフォテインメント、ナビゲーションの更新、車両管理などのデータ集約型アプリケーションを管理するための高帯域幅接続 (100BASE-T1 や 1000BASE-T1 など) を提供します。このポートフォリオのタイムセンシティブネットワーキング(TSN)機能により、セーフティクリティカルなシステムに不可欠なリアルタイム通信と同期が可能になり、MACsecなどの統合セキュリティ機能がサイバー脅威から機密データを保護します。Brightlane™イーサネット ポートフォリオは、堅牢な信頼性を備えたスケーラブルなマルチ ギガビットソリューションを提供することで、TCUがコネクテッドカー エコシステムをサポートし、次世代車両に合わせた効率的で安全で将来に備えたテレマティクス ソリューションを保証します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.