EEPROM1 kBit, 2 kBit, 5 kBit
-
アプリケーションDevice Authentication
-
インターフェースGPO, SWI, I2C
-
周囲温度 範囲-40 °C~85 °C, -40 °C~105 °C, -40 °C~120 °C
-
納品形態PG-TSNP-6-12
-
製品の説明Enhanced device authentication to protect against counterfeits.
-
非対称暗号ECC 163-bit
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SLE954150017XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 4 authentication modes
- 4 lifecycle counters
- 3 types of lockable NVM sizes
- 3 temperature options
- 2 ECC 163-bit key pairs and 193-bit ODC
- 2 serial communication options
- Host code software – with new OS library
- 1.5 x 1.5 x 0.38 mm PG-TSNP-6-12 package
- Asymmetric cryptography
- Infineon proprietary protection (PRE)
- mutual authentication
- Capless Low dropout (LDO) regulator
利点
- Protection against counterfeited devices
- Additional customer services
- No need to invest in security know-how
- Effortless implementation
- TSNP SMD pkg optimized for small devices
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.