これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのOptiMOS™ 5産業用パワーMOSFETデバイス80 Vおよび100 Vは、テレコムおよびサーバー電源アプリケーションでの同期整流用に設計されています。また、ソーラー、低電圧モーター制御、ラップトップアダプターなど、他のアプリケーションにも最適です。
主な特長
- 同期整流に最適化
- 高スイッチング周波数
- 低出力容量
- 低RDS(on)
アプリケーション
製品
概要
幅広いパッケージポートフォリオを備えたOptiMOS™ 5ファミリーのパワー MOSFETは、SuperSO8パッケージで2.7mΩという業界最小のRDS(on)を提供し、最高レベルの電力密度と効率を提供します。
OptiMOS™ 5 MOSFETは、高いシステム効率、スイッチング損失と導通損失の低減、電力密度の向上、および電圧の低オーバーシュートを実現します。100 V OptiMOS™ 5 MOSFETは、次に優れた競合他社と比較して、電圧オーバーシュートが5 V低くなっています。これらの絶縁型DC-DCコンバーターでの使用に加えて、OR接続、ホットスワップ、バッテリー保護などの通信アプリケーションブロックでも使用できます。
80Vおよび100 VのOptiMOS™ 5 パワーMOSFETは、表面実装技術からスルーホール技術まで、お客様の設計要件を満たすさまざまなパッケージで入手可能です。
パッケージポートフォリオには以下が含まれます。
- DPAKの
- D²PAK
- D2PAK-7ピン
- PQFN 3.3x3.3
- PQFN3.3 x 3.3ソースダウン
- SuperSO8
- ストール
- TOLL
- TOLG
- TOLT
- TO-220
幅広いパッケージポートフォリオを備えたOptiMOS™ 5ファミリーのパワー MOSFETは、SuperSO8パッケージで2.7mΩという業界最小のRDS(on)を提供し、最高レベルの電力密度と効率を提供します。
OptiMOS™ 5 MOSFETは、高いシステム効率、スイッチング損失と導通損失の低減、電力密度の向上、および電圧の低オーバーシュートを実現します。100 V OptiMOS™ 5 MOSFETは、次に優れた競合他社と比較して、電圧オーバーシュートが5 V低くなっています。これらの絶縁型DC-DCコンバーターでの使用に加えて、OR接続、ホットスワップ、バッテリー保護などの通信アプリケーションブロックでも使用できます。
80Vおよび100 VのOptiMOS™ 5 パワーMOSFETは、表面実装技術からスルーホール技術まで、お客様の設計要件を満たすさまざまなパッケージで入手可能です。
パッケージポートフォリオには以下が含まれます。
- DPAKの
- D²PAK
- D2PAK-7ピン
- PQFN 3.3x3.3
- PQFN3.3 x 3.3ソースダウン
- SuperSO8
- ストール
- TOLL
- TOLG
- TOLT
- TO-220
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.