これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT3BB/CYT4BB シリーズMCUは、2x Arm® Cortex®-M7アーキテクチャを中心に構築された堅牢な処理能力と信頼性の高いネットワーク接続を特長とし、自動車ボディエレクトロニクス向けに優れた機能を提供します。 このシリーズは、ボディ コントロール モジュール (BCM)、HVACシステム、照明制御など、さまざまな自動車ボディアプリケーション向けに設計されています。 CYT3BB/CYT4BB シリーズは、250 MHz の周波数と4MBのフラッシュ容量を誇っています。
主な特長
- 最大 250MHz のメイン・コア周波数
- 4 MB フラッシュ、OTA
- 3 SAR A/D コンバータ用デュアル・バンク、最大 72 ch
- 8 ch CAN FD、16
- チャネル LIN、10Base-T1s/li eMMC
- およびシリアル・メモリ・インタフェース
- I2S/TDM3チャンネル
- 最大12チャンネルのモータ制御
- 75 16ビットおよび8つの32ビットTCPWM サイバーセキュリティISO21434コンプライアンス
- ISO26262 ASIL-Bサポート、eSHE & HSM
- パッケージ:TQFP 100/144/176、BGA 272
- 周囲温度 -40 °C から 125°C
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT3BB/CYT4BBマイクロコントローラーは、Arm® Cortex®-M7を介した強力な処理とネットワーク接続を組み込むことで、自動車のボディエレクトロニクスを再定義します。 ボディコントロールモジュール、HVAC、照明に最適で、HSM、Arm® Cortex®-M0+、FOTA用のデュアルバンクフラッシュを介してセキュリティを確保します。 6つの電源モードによりエネルギー消費が最適化され、メモリ/ピンの拡張性により柔軟性が向上します。
TRAVEO™ T2G CYT3BB/CYT4BBシリーズは、250MHzの Arm® Cortex®-M7シングル/デュアル、I/Dキャッシュ、4MBフラッシュ、256KBワークフラッシュ、768KBのSRAM、および暗号用の Arm® Cortex®-M0+を備えています。 電源範囲は2.7V〜5.5Vで、インターフェイスには最大8チャネルのCAN FD、11チャネルSCB、16チャネルのLIN-UART、eMMC、シリアルメモリインターフェイス、および10Base-T1s、10/100イーサネットが含まれます。3チャネルI2S/TDMの搭載により、これらのMCUのオーディオ機能が強化されます。
ADコンバータは、最大72チャンネルを処理し、12ビットの分解能と3倍の逐次比較型ADC(SAR ADC)ユニットにより、精度が向上しています。タイマは、モータ制御、16ビットTCPWM、および32ビットTCPWMを提供します。
BGAの3.3Vでの高速I/Oは、最新のニーズに対応し、3.3Vの2次I/O動作電圧によってサポートされています。パッケージは、100ピンTQFP、144ピンTQFP、176ピンTQFPから272ボールBGAまであります。
TRAVEO™ T2G CYT3BB/CYT4BBファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを搭載し、独自の電圧領域を備えているため、低電力モードをサポートするだけでなく、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイ状態にある間に、アナログ測定、CANおよびLIN通信、RTC、基本処理などの特定の動作も実行できます。
安全性はインフィニオンの中核的なノウハウであり、すべての製品はASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保するための安全メカニズムを提供します。専用のArm® Cortex-M0+コアによるセキュアブートサポートと、ISO21434準拠の暗号化機能を高速化するセキュリティハードウェアによる最先端のセキュリティ。
CYT4BBはデュアルコアを搭載し、ASIL-Bで最大1500DMIPSを実現します。セキュリティ面では、HSM準拠のeVitaをフル装備し、将来を見据えたセキュリティ対策を実現しています。 さらに、8つのCAN FD、11のLIN、1つのQSPIと、100 MB Ethernet 1チャネルeMMCなどの新しい高速通信インターフェースとの広範な接続性を提供しており、新しいドメイン制御や接続されたゲートウェイECUに対応するのに不可欠です。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。インフィニオンの専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT3BB/CYT4BBマイクロコントローラーは、Arm® Cortex®-M7を介した強力な処理とネットワーク接続を組み込むことで、自動車のボディエレクトロニクスを再定義します。 ボディコントロールモジュール、HVAC、照明に最適で、HSM、Arm® Cortex®-M0+、FOTA用のデュアルバンクフラッシュを介してセキュリティを確保します。 6つの電源モードによりエネルギー消費が最適化され、メモリ/ピンの拡張性により柔軟性が向上します。
TRAVEO™ T2G CYT3BB/CYT4BBシリーズは、250MHzの Arm® Cortex®-M7シングル/デュアル、I/Dキャッシュ、4MBフラッシュ、256KBワークフラッシュ、768KBのSRAM、および暗号用の Arm® Cortex®-M0+を備えています。 電源範囲は2.7V〜5.5Vで、インターフェイスには最大8チャネルのCAN FD、11チャネルSCB、16チャネルのLIN-UART、eMMC、シリアルメモリインターフェイス、および10Base-T1s、10/100イーサネットが含まれます。3チャネルI2S/TDMの搭載により、これらのMCUのオーディオ機能が強化されます。
ADコンバータは、最大72チャンネルを処理し、12ビットの分解能と3倍の逐次比較型ADC(SAR ADC)ユニットにより、精度が向上しています。タイマは、モータ制御、16ビットTCPWM、および32ビットTCPWMを提供します。
BGAの3.3Vでの高速I/Oは、最新のニーズに対応し、3.3Vの2次I/O動作電圧によってサポートされています。パッケージは、100ピンTQFP、144ピンTQFP、176ピンTQFPから272ボールBGAまであります。
TRAVEO™ T2G CYT3BB/CYT4BBファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを搭載し、独自の電圧領域を備えているため、低電力モードをサポートするだけでなく、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイ状態にある間に、アナログ測定、CANおよびLIN通信、RTC、基本処理などの特定の動作も実行できます。
安全性はインフィニオンの中核的なノウハウであり、すべての製品はASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保するための安全メカニズムを提供します。専用のArm® Cortex-M0+コアによるセキュアブートサポートと、ISO21434準拠の暗号化機能を高速化するセキュリティハードウェアによる最先端のセキュリティ。
CYT4BBはデュアルコアを搭載し、ASIL-Bで最大1500DMIPSを実現します。セキュリティ面では、HSM準拠のeVitaをフル装備し、将来を見据えたセキュリティ対策を実現しています。 さらに、8つのCAN FD、11のLIN、1つのQSPIと、100 MB Ethernet 1チャネルeMMCなどの新しい高速通信インターフェースとの広範な接続性を提供しており、新しいドメイン制御や接続されたゲートウェイECUに対応するのに不可欠です。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。インフィニオンの専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.