これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC4300は、Arm® Cortex-M4® コアの拡張機能とパフォーマンスを強力なオンチップ ペリフェラル サブシステムおよび、オンチップ メモリ ユニットと組み合わせています。 EtherCATノードは、オンチップフラッシュおよびアナログ / ミックスドシグナル機能を備えたArm® Cortex®-M マイクロコントローラーに統合されており、優れたフラッシュ対RAM 比を備えています。
主な特長
- 256 KB フラッシュ、128 KB RAM
- 電源電圧範囲:3.13 - 3.63 V
- USIC 4ch [SCI/UART, I²C, I²S, LIN]
- 1x PWM タイマー (CCU8), 16-64 ビット 8チャネル
- 2x CAN, 64 MO
- コア周波数: 144 MHz
- EtherCAT スレーブ
- パッケージ: LQFP100
- 温度範囲:-40°C〜+ 85°C / 125°C
- LEDマトリックス制御、(8x8セグメント)
- フリー ModusToolbox™ ソフトウェア
アプリケーション
製品
概要
XMC4300デバイスは、Arm® Cortex®-M4プロセッサコアをベースにしたマイクロコントローラーのXMC4000ファミリーのメンバーです。 XMC4300、Arm® Cortex®-M4コアの拡張機能とパフォーマンスを、強力なオンチップ ペリフェラル サブシステムおよびオンチップ メモリ ユニットと組み合わせています。 XMC4300マイクロコントローラーファミリーは、産業市場におけるインフィニオンの数十年の経験を活かし、今日の組込み制御アプリケーションの性能課題に対応する最適化されたソリューションを提供します。 Arm® Cortex®-M マイクロコントローラー上のEtherCATノードは、優れたフラッシュ対RAM 比を備えたオンチップフラッシュおよびアナログ / ミックスドシグナル機能を備えています。
産業用ポンプから産業用オートメーションシステムまで、インフィニオンのXMC™ マイクロコントローラーやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギーに優しいモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDC モーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボモーター、ブラシ付きDC モーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。 モーター制御アプリケーションに適したXMC4800の複数の機能:
豊富な接続性: 2つのCANノード、4チャネルシリアルCOMユニット(SPI、I²C、I²S、UARTに設定可能)、USB FS。
サンプル時間を備えた2x 12ビットADC、高速応答時間とより厳密な制御ループを保証します。
100 Mbit/s の転送速度 (XMC4300、XMC4800) が可能な EtherCAT スレーブ インターフェース (ECAT)。
感知、制御、駆動、通信 - これらのタスクはフィールドレベルでは多用途で複雑ですが、すべての専用タスクに最適なI/O モジュールがあります。 通常、I/Oモジュールはコンパクトなサイズであるため、PCBスペースは限られていますが、タスクを実行するために必要なマイクロコントローラーの機能に関しては要求が厳しくなります。 バックボーンバスがCAN またはシリアル通信で提供できるよりも多くの帯域幅を必要とする場合は、XMC4300が正しい選択です。
EtherCATは、3桁から2桁の低いナノ秒の範囲で、優れた帯域幅と比類のないアイソクロナス時間決定論を組み合わせるためのリアルタイムイーサネット標準です。 XMC4300およびXMC4800シリーズは、フラッシュメモリとアナログ / ミックスドシグナルIP を内蔵した標準のArm® Cortex®-M4コントローラーにEtherCAT を内蔵した業界初のマイクロコントローラーです。 これにより、専用のASIC、外部メモリ、および水晶振動子なしで、最もコンパクトでコスト効率の高い EtherCAT 設計が可能になります。
2040年もしくは、それ以降の可用性を保証
定評のあるXMC4000マイクロコントローラ・ファミリとのピンおよびコードの互換性全ポートフォリオをご覧になり、関連するEtherCATキットを見つけてください。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
XMC4300デバイスは、Arm® Cortex®-M4プロセッサコアをベースにしたマイクロコントローラーのXMC4000ファミリーのメンバーです。 XMC4300、Arm® Cortex®-M4コアの拡張機能とパフォーマンスを、強力なオンチップ ペリフェラル サブシステムおよびオンチップ メモリ ユニットと組み合わせています。 XMC4300マイクロコントローラーファミリーは、産業市場におけるインフィニオンの数十年の経験を活かし、今日の組込み制御アプリケーションの性能課題に対応する最適化されたソリューションを提供します。 Arm® Cortex®-M マイクロコントローラー上のEtherCATノードは、優れたフラッシュ対RAM 比を備えたオンチップフラッシュおよびアナログ / ミックスドシグナル機能を備えています。
産業用ポンプから産業用オートメーションシステムまで、インフィニオンのXMC™ マイクロコントローラーやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギーに優しいモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDC モーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボモーター、ブラシ付きDC モーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。 モーター制御アプリケーションに適したXMC4800の複数の機能:
豊富な接続性: 2つのCANノード、4チャネルシリアルCOMユニット(SPI、I²C、I²S、UARTに設定可能)、USB FS。
サンプル時間を備えた2x 12ビットADC、高速応答時間とより厳密な制御ループを保証します。
100 Mbit/s の転送速度 (XMC4300、XMC4800) が可能な EtherCAT スレーブ インターフェース (ECAT)。
感知、制御、駆動、通信 - これらのタスクはフィールドレベルでは多用途で複雑ですが、すべての専用タスクに最適なI/O モジュールがあります。 通常、I/Oモジュールはコンパクトなサイズであるため、PCBスペースは限られていますが、タスクを実行するために必要なマイクロコントローラーの機能に関しては要求が厳しくなります。 バックボーンバスがCAN またはシリアル通信で提供できるよりも多くの帯域幅を必要とする場合は、XMC4300が正しい選択です。
EtherCATは、3桁から2桁の低いナノ秒の範囲で、優れた帯域幅と比類のないアイソクロナス時間決定論を組み合わせるためのリアルタイムイーサネット標準です。 XMC4300およびXMC4800シリーズは、フラッシュメモリとアナログ / ミックスドシグナルIP を内蔵した標準のArm® Cortex®-M4コントローラーにEtherCAT を内蔵した業界初のマイクロコントローラーです。 これにより、専用のASIC、外部メモリ、および水晶振動子なしで、最もコンパクトでコスト効率の高い EtherCAT 設計が可能になります。
2040年もしくは、それ以降の可用性を保証
定評のあるXMC4000マイクロコントローラ・ファミリとのピンおよびコードの互換性全ポートフォリオをご覧になり、関連するEtherCATキットを見つけてください。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.