EV充電
高速EV充電のための高電力ソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
製品
市場に出回る電気自動車の数が増え続け、2050年までに車両の排出ガスをゼロにするという政府からの圧力に加えて、より効率的な充電ソリューションが強く求められています。さまざまな消費者研究が示すように、エレクトロモビリティの受け入れは、充電プロセスの可用性と期間に大きく依存するため、高出力DC急速充電ステーションは、これらの市場要件に対応する重要な要素です。すでに現在、一般的なEVは、バッテリー容量の約80 %を10分以内に充電できます。これは、内燃機関を搭載した従来の自動車に燃料を補給することに匹敵します。DC 急速充電ステーションに加えて、AC EV 充電は、EV ユーザーが EV を充電するのに十分な時間がある場合に、低コストの代替手段を提供します。
パワーエレクトロニクスのマーケットリーダーであるインフィニオンは、エネルギー効率の高いDC急速充電設計とすぐに使用できるAC EV充電ソリューションの実現を支援します。電力変換、マイクロコントローラー、セキュリティ、補助電源、通信などの全製品範囲をカバーする、市場で最も包括的ですぐに実装できるワンストップ製品および設計ポートフォリオの1つを利用できます。
インフィニオンのディスクリート製品は、最高の価格性能比を提供します。これらには、一方では、600 V CoolMOS™ SJ MOSFET P7、CFD7ファミリー、600 V CoolMOS™ 8、650 V IGBT TRENCHSTOP™ 5、および650V/750V/1200 V CoolSiC™ MOSFETなどの電力変換用製品が含まれます。当社のCoolMOS™およびCoolSiC™ MOSFETの比類のない利点には、高周波動作、高電力密度、およびスイッチング損失の低減などがあります。インフィニオンの高電圧スイッチのポートフォリオは、650 Vおよび1200 V CoolSiC™ショットキーダイオードによって補完されます。すべてのスイッチにはドライバが必要であり、すべてのドライバを制御する必要があるため、EV充電設計に適したEiceDRIVER™とXMC™およびAURIX™ マイクロコントローラーも提供しています。インフィニオンのポートフォリオには、IGBT CoolSiC™ MOSFETおよびダイオードパワーモジュールなどがあります。CoolSiC™ Easyモジュール、IGBT EconoPACK™、およびIGBT EconoDUAL™ファミリー。100kWを超える容量の充電器パイルは、通常、サブユニットを積み重ねたモジュラーアプローチで構築されます。インフィニオンの充電制御製品には、インフィニオンのAIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®コンボチップ、PSOC6マイクロコントローラー、XENSIV™電流センサー、NORフラッシュメモリ、データ保護とセキュリティを確保するCoolSET™およびOPTIGA™が含まれます。
市場に出回る電気自動車の数が増え続け、2050年までに車両の排出ガスをゼロにするという政府からの圧力に加えて、より効率的な充電ソリューションが強く求められています。さまざまな消費者研究が示すように、エレクトロモビリティの受け入れは、充電プロセスの可用性と期間に大きく依存するため、高出力DC急速充電ステーションは、これらの市場要件に対応する重要な要素です。すでに現在、一般的なEVは、バッテリー容量の約80 %を10分以内に充電できます。これは、内燃機関を搭載した従来の自動車に燃料を補給することに匹敵します。DC 急速充電ステーションに加えて、AC EV 充電は、EV ユーザーが EV を充電するのに十分な時間がある場合に、低コストの代替手段を提供します。
パワーエレクトロニクスのマーケットリーダーであるインフィニオンは、エネルギー効率の高いDC急速充電設計とすぐに使用できるAC EV充電ソリューションの実現を支援します。電力変換、マイクロコントローラー、セキュリティ、補助電源、通信などの全製品範囲をカバーする、市場で最も包括的ですぐに実装できるワンストップ製品および設計ポートフォリオの1つを利用できます。
インフィニオンのディスクリート製品は、最高の価格性能比を提供します。これらには、一方では、600 V CoolMOS™ SJ MOSFET P7、CFD7ファミリー、600 V CoolMOS™ 8、650 V IGBT TRENCHSTOP™ 5、および650V/750V/1200 V CoolSiC™ MOSFETなどの電力変換用製品が含まれます。当社のCoolMOS™およびCoolSiC™ MOSFETの比類のない利点には、高周波動作、高電力密度、およびスイッチング損失の低減などがあります。インフィニオンの高電圧スイッチのポートフォリオは、650 Vおよび1200 V CoolSiC™ショットキーダイオードによって補完されます。すべてのスイッチにはドライバが必要であり、すべてのドライバを制御する必要があるため、EV充電設計に適したEiceDRIVER™とXMC™およびAURIX™ マイクロコントローラーも提供しています。インフィニオンのポートフォリオには、IGBT CoolSiC™ MOSFETおよびダイオードパワーモジュールなどがあります。CoolSiC™ Easyモジュール、IGBT EconoPACK™、およびIGBT EconoDUAL™ファミリー。100kWを超える容量の充電器パイルは、通常、サブユニットを積み重ねたモジュラーアプローチで構築されます。インフィニオンの充電制御製品には、インフィニオンのAIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®コンボチップ、PSOC6マイクロコントローラー、XENSIV™電流センサー、NORフラッシュメモリ、データ保護とセキュリティを確保するCoolSET™およびOPTIGA™が含まれます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.