2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
コードレス電動工具および屋外用電動機器
コードレス電動工具および屋外用電動機器向けのブラシレスモーター制御、BMS、充電、接続を含む完全なシステムソリューション
-
このページ
概要
インフィニオンの多様な製品ポートフォリオを使用して、機能豊富なデザインで屋内と屋外の両方で使用できる最新のバッテリー駆動デバイスを作成します。クラス最高のMOSFETにより、高い電力効率と信頼性を実現しながら、予算内に収めることができます。また、インフィニオンの充電器、MCU、BMS、およびコネクティビティ・ソリューションは、コンパクトで電力効率に優れた、より長距離の設計をサポートします。
利点
- コンプリート・システム・ソリューション
- 高電力密度
- Low RDS(on)
- 広い安全操作領域
- コンパクトデザイン
- コスト最適化ソリューション
- 屋内および屋外の使用例
ブロック図
概要
インフィニオンは、3相インバータ構成で、設計に必要な6つのMOSFETすべてに対応するソリューションを提供しており、通常は3相ブリッジ構成で、各相はハイサイドとローサイドのMOSFETで構成されています。
• インフィニオンは、高性能アプリケーション向けに設計されたクラス最高のOptiMOS™製品ファミリーのMOSFETを提供し、高効率、電流能力、電力密度、業界をリードするFOMを提供します。
• インフィニオンは、コスト最適化設計に対応するため、使いやすく、幅広いアプリケーションに適したMOSFETであるStrongIRFET™製品を提供しています。インフィニオンのポートフォリオには、 CoolSiC™、 CoolMOS™、小信号MOSFETなどのオプションもあります。
•バッテリー電圧が36V以上の場合の安全のために、過電圧またはその他の障害状態の場合に、7番目のMOSFETを使用してバッテリーをインバーターから切断します。
• インフィニオンのポートフォリオは、メーカーの選択肢を最大限に引き出すために、デュアルサイド冷却と上面冷却、またはボトムサイド冷却のオプションを提供し、柔軟性と設計の自由度を提供します。
モーター制御に関しては、インフィニオンはブラシレス設計のコードレス電源機器向けにクラス最高のMOSFETを提供しています。
制御ICとパワーMOSFETの間のインターフェースとして、ゲートドライバはパワーデバイスへの電圧と電流を正確に制御する上で重要な役割を果たします。
• インフィニオンの包括的なポートフォリオは、多様な仕様に対応するために、500種類以上のEiceDRIVER™およびMOTIX™ゲートドライバーICソリューションを提供しています。インフィニオンの3相モータ制御ゲートドライバIC MOTIX™ 6EDL7141は、内蔵のデジタルSPIインターフェースを使用して50以上のプログラム可能なパラメータを備えており、インフィニオンのポートフォリオの中でも信頼性の高い選択肢です。
• 互換性のあるソリューションを簡単に見つけるには、絶縁、スイッチデバイス、構成、またはアプリケーションによってゲートドライバの選択をフィルタリングします。インフィニオンは、SiのStrongIRFET、™ OptiMOS™、 CoolMOS™ 、SiCの CoolSiC™ 、GaNのCoolGaN™などのスイッチ技術に基づいて選別することで、非絶縁型と絶縁型の両方で多くのオプションを提供できます。
• インフィニオンのゲートドライバには、過電流保護、ステータスレポート、スルーレート制御、過熱保護などの製品機能が含まれており、さまざまな高度な機能を提供しています。
ゲートドライバの包括的なポートフォリオにより、インフィニオンのモータ制御ソリューションは、安全機能、構成可能性、高性能などの高度なオプションを提供します。
スケーラブルで堅牢、かつ集積化された設計を優先するインフィニオンのモータ制御用MCUソリューションは、コードレス電動工具や屋外機器アプリケーションに最適です。インフィニオンのMCUは、コンシューマ向けと産業用の両方のソリューションを提供し、XMC™ 1000、 PSoC™ 6、および PSoC™ C3製品ファミリで構成されています。
• 従来の8ビット設計を次のレベルに引き上げ、高品質で長持ちするXMC™ファミリを、ブラシレスDC設計を駆動する3相モータ制御構成に統合できます。
• PSoC™ C3製品ファミリーは、BOMの節約、汎用性、WBG対応を特長としています。 クラス最高の低消費電力、コネクティビティ、セキュリティで知られるインフィニオンの PSoC™ 6は、モータ制御ソリューションに適した選択肢のひとつです。
• スペースを節約し、効率を最大化するために、インフィニオンのポートフォリオには、XMC™ 1400マイクロコントローラとゲートドライバICを組み合わせたフルプログラマブルモータコントローラであるMOTIX™製品ファミリも含まれています。
インフィニオンは、XMC™、 PSoC™、 MOTIX™ 製品ファミリなど、さまざまなMCUソリューションを提供することで、コードレス電動工具およびOPEメーカーが高性能で効率的、かつ信頼性の高いモーター制御システムを設計および開発することを可能にします。
インフィニオンのコードレス電動工具および機器向けのバッテリー管理システムソリューションは、効率的で信頼性の高いバッテリー動作を確保するための包括的な技術を提供します。
• 柔軟性を最大限に高めるために、インフィニオンは、12V、18V、36V、72Vなどのさまざまな電圧に対応する、コスト最適化、パフォーマンス最適化、業界をリードする革新的なマイクロコントローラ(MC)ソリューションを提供しています。重大な状況が発生した場合にバッテリを負荷から迅速に切断するために、バッテリ保護回路はこれらのMCソリューションと連携して動作します。
• インフィニオンのBMSソリューションの多様なポートフォリオには、XMC™や PSoC™ 製品ファミリーなど、特殊な監視およびバランシングICとMCUも含まれています。
• 効率的なバッテリー充電と放電を可能にするために、インフィニオンのPMG-1バッテリー充電ICとOptiMOS™は、強力なIRFET、™小信号、およびLinearFET2 MOSFETの信頼性の高いオプションです。さらに、インフィニオンのEiceDRIVER™ゲートドライバーICは、MOSFETに必要な制御と保護を提供し、BMSのシームレスな動作を保証します。
インフィニオンのコードレス電動工具ソリューションを導入することで、メーカーは安全で効率的、かつ高性能なアプリケーションを開発することができます。
インフィニオンの充電ソリューションは、低コスト構成とプレミアム構成の両方をサポートし、高性能な機能デバイスを提供します。
• インフィニオンのAC-DC充電器ソリューションは、Qi規格に基づくワイヤレス充電やPD(Power Delivery)付きUSB-Cなど、さまざまな充電方法をサポートしています。
• 最適なシステム性能と効率の向上を実現するため、インフィニオンはさまざまなシステム要件を満たすさまざまなMOSFETを提供しています。CoolMOS™ P7シリーズは、充電器の一次側に最適化されており、効率が向上しています。2次側では、OptiMOS™シリーズは同期整流、バッテリ安全スイッチング、および電力密度の向上を可能にします。また、インフィニオンのMOSFETはRDS(on)品質が低いことを特長としており、エネルギー損失と発熱を最小限に抑えます。
• インフィニオンは、MOSFETに加えて、EiceDRIVER™およびCoolSET™製品ファミリーを通じて、ゲートドライバーおよびAUXソリューションを提供しています。さらに、USB-Cポートを介した高速かつ便利な充電を可能にするために、インフィニオンはUSB-Cソリューション用のUSB-C ICを提供しています。
コンパクトでコスト効率が高く、使いやすいアプリケーションであるインフィニオンの充電ソリューションは、コードレス電源機器において信頼性の高い選択肢です。
インフィニオンは、航続距離の延長と低電力化を優先し、コードレスの屋内および屋外用電源装置向けに幅広いコネクティビティおよびセンサーソリューションを提供しています。
• 効率的なコネクティビティを実現するために、インフィニオンの PSoC™ 4および PSoC™ 6 MCUはAIROC Bluetooth®と統合されています。 ® Bluetooth LE電動工具は、現場での追跡と万引き防止を可能にし、AIROC™のWi-Fiコンボは、範囲を広げ、しっかりとしたカバレッジを提供します。
• インフィニオンのXENSIV™ポートフォリオは、位置検出、電流検出、およびBLDCモータ整流機能を備えているため、電動工具アプリケーションに最適です。このポートフォリオには、3D磁気位置センサと磁気スイッチ付きリニア位置センサが含まれており、動き、速度、角度、方向、環境要因を正確に検出できます。
• インフィニオンのOPTIGA™ Authenticate SとOPTIGA™ Trust Mは、セキュアな接続性を確保するため、カスタマイズオプション、簡単な実装、簡単な統合など、信頼性の高いプレミアムなセキュリティ機能を提供します。
インフィニオンのコネクティビティおよびセンサーソリューションの包括的なポートフォリオは、コードレス電動工具およびOPEアプリケーションの基準を満たす、より効率的で信頼性が高く、安全なコンポーネントを作成します。
インフィニオンは、3相インバータ構成で、設計に必要な6つのMOSFETすべてに対応するソリューションを提供しており、通常は3相ブリッジ構成で、各相はハイサイドとローサイドのMOSFETで構成されています。
• インフィニオンは、高性能アプリケーション向けに設計されたクラス最高のOptiMOS™製品ファミリーのMOSFETを提供し、高効率、電流能力、電力密度、業界をリードするFOMを提供します。
• インフィニオンは、コスト最適化設計に対応するため、使いやすく、幅広いアプリケーションに適したMOSFETであるStrongIRFET™製品を提供しています。インフィニオンのポートフォリオには、 CoolSiC™、 CoolMOS™、小信号MOSFETなどのオプションもあります。
•バッテリー電圧が36V以上の場合の安全のために、過電圧またはその他の障害状態の場合に、7番目のMOSFETを使用してバッテリーをインバーターから切断します。
• インフィニオンのポートフォリオは、メーカーの選択肢を最大限に引き出すために、デュアルサイド冷却と上面冷却、またはボトムサイド冷却のオプションを提供し、柔軟性と設計の自由度を提供します。
モーター制御に関しては、インフィニオンはブラシレス設計のコードレス電源機器向けにクラス最高のMOSFETを提供しています。
制御ICとパワーMOSFETの間のインターフェースとして、ゲートドライバはパワーデバイスへの電圧と電流を正確に制御する上で重要な役割を果たします。
• インフィニオンの包括的なポートフォリオは、多様な仕様に対応するために、500種類以上のEiceDRIVER™およびMOTIX™ゲートドライバーICソリューションを提供しています。インフィニオンの3相モータ制御ゲートドライバIC MOTIX™ 6EDL7141は、内蔵のデジタルSPIインターフェースを使用して50以上のプログラム可能なパラメータを備えており、インフィニオンのポートフォリオの中でも信頼性の高い選択肢です。
• 互換性のあるソリューションを簡単に見つけるには、絶縁、スイッチデバイス、構成、またはアプリケーションによってゲートドライバの選択をフィルタリングします。インフィニオンは、SiのStrongIRFET、™ OptiMOS™、 CoolMOS™ 、SiCの CoolSiC™ 、GaNのCoolGaN™などのスイッチ技術に基づいて選別することで、非絶縁型と絶縁型の両方で多くのオプションを提供できます。
• インフィニオンのゲートドライバには、過電流保護、ステータスレポート、スルーレート制御、過熱保護などの製品機能が含まれており、さまざまな高度な機能を提供しています。
ゲートドライバの包括的なポートフォリオにより、インフィニオンのモータ制御ソリューションは、安全機能、構成可能性、高性能などの高度なオプションを提供します。
スケーラブルで堅牢、かつ集積化された設計を優先するインフィニオンのモータ制御用MCUソリューションは、コードレス電動工具や屋外機器アプリケーションに最適です。インフィニオンのMCUは、コンシューマ向けと産業用の両方のソリューションを提供し、XMC™ 1000、 PSoC™ 6、および PSoC™ C3製品ファミリで構成されています。
• 従来の8ビット設計を次のレベルに引き上げ、高品質で長持ちするXMC™ファミリを、ブラシレスDC設計を駆動する3相モータ制御構成に統合できます。
• PSoC™ C3製品ファミリーは、BOMの節約、汎用性、WBG対応を特長としています。 クラス最高の低消費電力、コネクティビティ、セキュリティで知られるインフィニオンの PSoC™ 6は、モータ制御ソリューションに適した選択肢のひとつです。
• スペースを節約し、効率を最大化するために、インフィニオンのポートフォリオには、XMC™ 1400マイクロコントローラとゲートドライバICを組み合わせたフルプログラマブルモータコントローラであるMOTIX™製品ファミリも含まれています。
インフィニオンは、XMC™、 PSoC™、 MOTIX™ 製品ファミリなど、さまざまなMCUソリューションを提供することで、コードレス電動工具およびOPEメーカーが高性能で効率的、かつ信頼性の高いモーター制御システムを設計および開発することを可能にします。
インフィニオンのコードレス電動工具および機器向けのバッテリー管理システムソリューションは、効率的で信頼性の高いバッテリー動作を確保するための包括的な技術を提供します。
• 柔軟性を最大限に高めるために、インフィニオンは、12V、18V、36V、72Vなどのさまざまな電圧に対応する、コスト最適化、パフォーマンス最適化、業界をリードする革新的なマイクロコントローラ(MC)ソリューションを提供しています。重大な状況が発生した場合にバッテリを負荷から迅速に切断するために、バッテリ保護回路はこれらのMCソリューションと連携して動作します。
• インフィニオンのBMSソリューションの多様なポートフォリオには、XMC™や PSoC™ 製品ファミリーなど、特殊な監視およびバランシングICとMCUも含まれています。
• 効率的なバッテリー充電と放電を可能にするために、インフィニオンのPMG-1バッテリー充電ICとOptiMOS™は、強力なIRFET、™小信号、およびLinearFET2 MOSFETの信頼性の高いオプションです。さらに、インフィニオンのEiceDRIVER™ゲートドライバーICは、MOSFETに必要な制御と保護を提供し、BMSのシームレスな動作を保証します。
インフィニオンのコードレス電動工具ソリューションを導入することで、メーカーは安全で効率的、かつ高性能なアプリケーションを開発することができます。
インフィニオンの充電ソリューションは、低コスト構成とプレミアム構成の両方をサポートし、高性能な機能デバイスを提供します。
• インフィニオンのAC-DC充電器ソリューションは、Qi規格に基づくワイヤレス充電やPD(Power Delivery)付きUSB-Cなど、さまざまな充電方法をサポートしています。
• 最適なシステム性能と効率の向上を実現するため、インフィニオンはさまざまなシステム要件を満たすさまざまなMOSFETを提供しています。CoolMOS™ P7シリーズは、充電器の一次側に最適化されており、効率が向上しています。2次側では、OptiMOS™シリーズは同期整流、バッテリ安全スイッチング、および電力密度の向上を可能にします。また、インフィニオンのMOSFETはRDS(on)品質が低いことを特長としており、エネルギー損失と発熱を最小限に抑えます。
• インフィニオンは、MOSFETに加えて、EiceDRIVER™およびCoolSET™製品ファミリーを通じて、ゲートドライバーおよびAUXソリューションを提供しています。さらに、USB-Cポートを介した高速かつ便利な充電を可能にするために、インフィニオンはUSB-Cソリューション用のUSB-C ICを提供しています。
コンパクトでコスト効率が高く、使いやすいアプリケーションであるインフィニオンの充電ソリューションは、コードレス電源機器において信頼性の高い選択肢です。
インフィニオンは、航続距離の延長と低電力化を優先し、コードレスの屋内および屋外用電源装置向けに幅広いコネクティビティおよびセンサーソリューションを提供しています。
• 効率的なコネクティビティを実現するために、インフィニオンの PSoC™ 4および PSoC™ 6 MCUはAIROC Bluetooth®と統合されています。 ® Bluetooth LE電動工具は、現場での追跡と万引き防止を可能にし、AIROC™のWi-Fiコンボは、範囲を広げ、しっかりとしたカバレッジを提供します。
• インフィニオンのXENSIV™ポートフォリオは、位置検出、電流検出、およびBLDCモータ整流機能を備えているため、電動工具アプリケーションに最適です。このポートフォリオには、3D磁気位置センサと磁気スイッチ付きリニア位置センサが含まれており、動き、速度、角度、方向、環境要因を正確に検出できます。
• インフィニオンのOPTIGA™ Authenticate SとOPTIGA™ Trust Mは、セキュアな接続性を確保するため、カスタマイズオプション、簡単な実装、簡単な統合など、信頼性の高いプレミアムなセキュリティ機能を提供します。
インフィニオンのコネクティビティおよびセンサーソリューションの包括的なポートフォリオは、コードレス電動工具およびOPEアプリケーションの基準を満たす、より効率的で信頼性が高く、安全なコンポーネントを作成します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.