製品
概要
TRENCHSTOP™ IGBT6は、太陽光、溶接、UPSなどの高速1200V IGBTなど、特定のアプリケーション向けに最適化されたIGBT技術です。各製品シリーズは、フォーカスアプリケーションでのIGBT の最適な性能を目標としています。
1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 6シリーズは、15 kHz から 40 kHz で動作する高速スイッチング アプリケーションで優れた性能を発揮するように最適化されています。1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 6 は、先行シリーズである 1200 V HighSpeed 3 IGBTから、簡単にプラグアンドプレイで置き換えられるよう設計されています。1200V HighSpeed3 IGBT から新しいS6 TRENCHSTOP™ IGBT 6に置き換えることで、ボード設計を変更せずに、最大0.15 % の効率改善を図ることができます。
TRENCHSTOP™ IGBT6は、太陽光、溶接、UPSなどの高速1200V IGBTなど、特定のアプリケーション向けに最適化されたIGBT技術です。各製品シリーズは、フォーカスアプリケーションでのIGBT の最適な性能を目標としています。
1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 6シリーズは、15 kHz から 40 kHz で動作する高速スイッチング アプリケーションで優れた性能を発揮するように最適化されています。1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 6 は、先行シリーズである 1200 V HighSpeed 3 IGBTから、簡単にプラグアンドプレイで置き換えられるよう設計されています。1200V HighSpeed3 IGBT から新しいS6 TRENCHSTOP™ IGBT 6に置き換えることで、ボード設計を変更せずに、最大0.15 % の効率改善を図ることができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.