インフィニオンのXENSIV™ TLx49012デジタル角度センサー、車載および産業用モーター制御アプリケーション向けに独自のシステム自己キャリブレーションを実現
インフィニオンのXENSIV™ TLx49012デジタル角度センサー、車載および産業用モーター制御アプリケーション向けに独自のシステム自己キャリブレーションを実現
テクノロジーニュース
2026年9月28日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、車載および産業市場における要求の厳しいモーター制御アプリケーション向けに設計された、ホール技術をベースとする4種類のデジタル角度センサーで構成されるXENSIV TLx49012ファミリーを発表しました。車載プラットフォーム全体でブラシレスDCモーターの採用が加速し、ロボティクス市場が急速な構造的成長の局面を迎える中、高精度、低レイテンシ、設計導入時の負担軽減を兼ね備えた角度センサーに対する要件は、システム設計上の重要な制約要因となりつつあります。
インフィニオンのXENSIV TLx49012を特徴づけるのは、独自のシステム自己キャリブレーション機能です。この機能により、お客様独自のキャリブレーション ルーチンや外部リファレンス エンコーダーが不要となり、システム設計から製造ラインの最終検査に至る製品ライフサイクル全体を通じて、開発工数とコストを削減できます。完全自動の初期キャリブレーションと継続的なオンチップ補正により、オンアクシスとオフアクシスの両方の実装構成に対応し、複雑さを増すことなく、システム設計者の設計自由度を高めます。
本ファミリーは、0.1度未満というクラス最高水準の角度精度と、1.5 µsという超低レイテンシを実現しており、正確かつリアルタイムのローター位置フィードバックが不可欠な、高速かつ動的特性の高いモーター システムに最適です。対応する磁界範囲は20 mT~120 mTで、両市場のさまざまなモーター プラットフォームで使用される標準的な磁石構成との幅広い互換性を確保しています。SPI、ABZ、UVW、PWMを含む複数のインターフェース オプションにより、幅広いモーター コントローラー アーキテクチャへ容易に統合できます。ブラシレスDCモーターは、車載分野の電動化と、ロボティクスおよびオートメーション インフラの拡大を背景に、世界市場で最も急速に成長している電気機械部品のひとつです。車載認定品のTLE49012はISO 26262に準拠し、ASIL Bを達成しており、最新の車載およびロボティクス向けモーター制御システムにおける機能安全要件に対応します。
インフィニオンのXENSIVセンサー ポートフォリオは、それぞれの対象市場で一貫した性能および認定基準を満たしながら、幅広いモーター プラットフォームにおける設計導入時の負担を軽減します。TLx49012は、インフィニオンの幅広いXENSIVセンサー ポートフォリオを補完する製品です。同ポートフォリオは、一貫した開発フレームワーク、ISO 26262準拠の設計フロー、数十年にわたるセンサー製造の専門知識に裏付けられた市場トップクラスのコストと性能の優位性により、車載、産業、コンシューマーの各アプリケーションに携わるシステム設計者を支援します。
供給状況について
車載用のXENSIV TLE49012各バリアント、および産業用アプリケーション向けのXENSIV TLI49012は、現在提供中です。製品の詳細については www.infineon.com/angle-sensorsをご覧ください。技術仕様の詳細を掲載したプロダクトブリーフは infineon.com/tlx49012-productbriefでご覧いただけます。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
The defining capability of the Infineon XENSIV TLx49012 is a unique system self-calibration function that eliminates the need for customer-developed calibration routines and external reference encoders
JPEG
2126x1123 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202609-145