インフィニオン、CoolSiC™ G2ベースの業界初SiC双方向スイッチを発表
テクノロジーニュース
2026年6月2日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、堅牢な750 V CoolSiC™ G2技術をベースとした炭化ケイ素 (SiC) 双方向スイッチ (BDS) を発表しました。
本製品は、コモンドレイン構造を採用した垂直統合型デュアルダイをトップサイド冷却対応のQ-DPAKパッケージに搭載し、2つのパワースイッチを1つのデバイスに統合しています。これにより設計の簡素化と従来の回路トポロジーの刷新を実現します。 750 V CoolSiC BDSは、現代の電力網やエネルギーシステムが求める信頼性マージンを提供し、アプリケーションライフサイクル全体における総所有コスト(TCO)の低減に貢献します。
本製品は、RDS(on)×QfrおよびRDS(on)×QOSS、さらに低Qg特性において優れた性能を実現しています。これにより、スイッチング損失と導通損失を低減し、超高速かつ高効率なスイッチングを可能にします。また、25 ℃におけるしきい値電圧VGS(th)は標準4.5 Vで、低いQGD/QGS比との組み合わせにより寄生ターンオン耐性を向上させています。加えて、-11 Vから25 Vまでの過渡ゲート電圧に対応し、設計マージンと互換性を高めています。さらに、200 V/nsのdv/dt耐性により、高周波設計においても高い信頼性を確保します。 製品ラインアップは14 mΩから66 mΩを予定しています。
要求の厳しい電力システム向けに設計された750 V CoolSiC BDSは、高い耐久性と信頼性を備えています。840 V(BR)DSSの耐圧性能に加え、アバランシェ耐量、最大200 ℃で100時間の過負荷耐性、2 µsの短絡耐量を備えています。これにより、過電圧やエネルギーパルス、突入電流などのストレスからシステムを保護し、高い耐障害性を実現します。
本製品はインフィニオンのトップサイド冷却ファミリーを拡充し、今日の最も過酷かつ急速に進化するアプリケーションにおいて、液体冷却にネイティブに対応します。これにより、トポロジーレベルでの設計革新を通じて新たな電力効率の実現が可能となります。
自動車分野では、車載充電器(OBC)、EV充電、eFuse、プリチャージ回路に最適です。また、CoolSiC H-DPAKハーフブリッジとの組み合わせにより、SiCベースのシングルステージのOBCへの移行を容易にし、高電力密度で省スペースかつコスト効率の高い設計を実現します。
産業分野では、以下の用途での活用が見込まれます。
- 液冷対応HVDC AI電源
- 住宅用太陽光・蓄電システム
- 医療機関およびオンサイト データセンター向けHVAC
- eVTOL向けCSIドライブ
- 電力およびITラック向けHVDC保護
- ヒューマノイド ロボットの急速充電
供給状況について
本製品は現在サンプル提供を開始しています。詳細は http://www.infineon.com/coolsic-750v-bdsをご覧ください。
PCIM Europe 2026におけるインフィニオン
PCIM Europeは2026年6月9日から11日までドイツのニュルンベルクで開催されます。インフィニオンはホール7、ブース470において、脱炭素化とデジタル化に向けた製品とソリューションを紹介します。報道関係のお問い合わせはmedia.relations@infineon.comまで、業界アナリストでブリーフィングをご希望の方はMarketResearch.Relations@infineon.comまでメールでご連絡ください。PCIM 2026におけるインフィニオンの見どころに関する情報は、www.infineon.com/pcimをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon launches industry-first silicon carbide bidirectional switch based on CoolSiC™ G2 technology
JPEG
2126x1263 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202606-098