インフィニオン、次世代電力システム向けに超低ノイズのXENSIV™ TLE4978 ホール+コイルのハイブリッド電流センサーを発表
テクノロジーニュース
2026年3月17日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) は、XENSIV™ センサー ポートフォリオを拡充し、超低ノイズと高帯域・高精度を両立するコアレス絶縁型磁気電流センサーTLE4978 ファミリーを発表しました。本製品は、EV充電からAIデータセンターまでの幅広い用途で、より高効率で信頼性の高い電力変換の実現に貢献します。
人工知能 (AI) がコンピューティング基盤を変革し、電動モビリティが移動のあり方を大きく変える中、電力システムにはかつてない効率性、速度、精度が求められています。最新の炭化ケイ素 (SiC) および窒化ガリウム (GaN) パワープラットフォームは、より高い周波数でスイッチングするため、速度と精度を妥協なく両立する電流センシング ソリューションが不可欠です。
TLE4978は、特許取得済みのホール素子とコイル素子を混み合わせたハイブリッド構成により、こうした課題に対応します。本アーキテクチャは、差動ホール素子と、ロゴスキーコイルに類似したモノリシック差動エアコイルを単一ダイに統合しています。ホール素子は低周波 (DC~数kHz) の電流により生じる磁界を検出し、コイル素子は電流変化に高速応答して高帯域を実現します。この革新的アプローチにより、9 MHzの帯域幅、38 mA rmsのノイズ、および温度範囲およぼ製品寿命全体 (-40℃~150℃) にわたり、感度誤差±1.2%およびオフセット誤差±200 mAという高精度を実現します。
9 MHzの帯域幅は、次世代のSiCおよびGaNプラットフォームにおける高速スイッチング電流に対応します。また、独自のシールド技術により高いコモンモード過渡耐性 (CMTI) を実現し、電気的ノイズの大きい環境でも安定動作を可能にします。さらに、キャリブレーション不要の動作によりシステム統合を容易にし、市場投入までの時間短縮に貢献します。
高度な保護機能として、100 nsの応答時間を備えた高速過電流検出 (OCD) を搭載しています。OCDしきい値は、デジタル設定・診断インターフェース (DCDI) または外付け抵抗分圧により設定可能です。TLE4978は、コアレス磁気電流センサーとして初めてゼロクロス検出 (ZCD) を内蔵し、制御ループの実装を簡素化します。ダイは業界標準のDSO-16 300 milパッケージに収容され、強化絶縁および基本絶縁、8 mmのクリアランスおよび沿面距離を備えています。一次導体抵抗は550 µΩと低く、定格60 Aまでの測定が可能です。ISO 26262はASIL-Bまで対応し、AEC-Q100 Grade 0の認定を取得しており、厳しい車載要件に適合します。
次世代の電力システム基盤を実現
TLE4978は、複数の高成長分野で重要なニーズに対応します。車載用途では、オンボード チャージャー (OBC) や高電圧DC-DCコンバーターを支え、急速充電と航続距離の向上に貢献します。再生可能エネルギー分野では、太陽光発電 (PV) インバーターの効率と信頼性を向上させます。AIデータセンターでは電力需要が指数関数的に増大しており、高帯域と強固なCMTIの組み合わせにより、TLE4978は次世代電源ユニット (PSU) に最適です。高精度の電流検出は、高効率化と保護の両立を可能にする先進的な電力管理に寄与します。AIワークロードに対応してデータセンターが拡大する中、効率が1%向上するだけでも大幅なコスト削減と環境負荷低減につながります。
TLE4978は、グリッドからコアに至るインフィニオンの幅広いAIサーバー向け電力供給ポートフォリオに最適化されています。これには、ソリッドステート トランスフォーマー (SST、半導体変圧器) およびソリッドステート サーキットブレーカー (SSCB、半導体遮断機)、高電圧および中間バス変換、ならびに第2段DC変換用パワーモジュールが含まれます。シリコン (Si)、SiC、GaNの利点を活かし、最高水準の効率、電力密度、堅牢性を実現することで、インフィニオンは、実績ある高品質コンポーネント、一貫した設計支援、拡張可能な性能を備えたエンドツーエンドの電力アーキテクチャへの明確な道筋をお客様に提供し、次世代AIサーバープラットフォームを支えます。
供給状況について
XENSIV TLE4978ファミリーは現在サンプル提供中です。インフィニオンは、TLE4978 EVAL 40 A、TLE4978 EVAL 50 A、TLE4978 EVAL 60 Aの評価ボードを提供しています。
詳細は www.infineon.com/current-sensors をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon extended its XENSIV™ sensor portfolio with the TLE4978 family of coreless, isolated magnetic current sensors that combine ultra-low noise with high bandwidth and accuracy.
JPEG
2126x2074 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202603-072