インフィニオン、新たな多相降圧コントローラーとPMBus対応PoLによりAIデータセンター向け電圧レギュレーション ポートフォリオを拡充
テクノロジーニュース
2026年3月17日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、デジタル制御とテレメトリ対応のポイントオブロード (PoL) レギュレーションを網羅する2つの新製品ファミリーにより、AIデータセンターにおけるDC-DC変換向け電圧レギュレーション (VR) ソリューションのポートフォリオを拡充しました。新たなXDPE1Eデジタル多相PWM (Pulse Width Modulation: パルス幅変調) 降圧コントローラーとTDA49720/12/06 PMBus対応PoLを組み合わせることで、ラックあたりの演算性能を向上させながら、設計サイクルを短縮し、プラットフォームの迅速な立ち上げを可能にします。
次世代AIプラットフォームは、電源アーキテクチャを新たな限界へと押し上げています。コア レールには極めて高い電流密度と過渡応答性能が求められる一方で、増加し続ける非コア レールには、正確なモニタリングと制御を備えた、コンパクトかつ高効率なレギュレーションが必要です。インフィニオンは、VR設計の簡素化、基板スペースの有効活用、そして急速に進化するプロセッサのロードマップへの迅速かつ再現性の高い展開をサポートするよう設計されたスケーラブルなポートフォリオにより、こうしたエンドツーエンドの課題に応えます。
スケーラブルなAIプラットフォーム向けの柔軟なデジタル多相制御
インフィニオンは、マルチプロセッサAIプラットフォームおよび高度なVRインダクタ トポロジに対応する、デジタル3ループおよび4ループの多相PWM降圧コントローラーXDPE1E3G6AとXDPE1E496Aを発表しました。これらのコントローラーにより、お客様は単一の柔軟な電源設計で演算性能のスケーリングが可能となり、次世代プロセッサへの移行に伴う再設計の負担を軽減するとともに、市場投入までの期間短縮に貢献します。また、高度な設定が可能な相割り当てや完全にプログラム可能な相駆動順序を備え、PMBus、AVSBus、SVID、SVI3など複数のプロトコルに対応することで、主要なプロセッサ エコシステム全体にわたる幅広い互換性を実現しています。さらに、Active Transient Response (ATR)、高速DVID、相自動削減、PFMといったデジタル機能により、AI負荷の変動への対応を支援します。加えて、デジタル スコープ、ブラック ボックス記録、充実した保護機能などの内蔵ツールにより、ベンチテスト時間を短縮し、システムの堅牢性を強化します。
高速かつモニタリング可能な非コア レール向けPMBus対応統合PoL
AIシステムにおける非コア レールの増加に対応するため、インフィニオンはPMBus準拠のデジタル テレメトリ機能を備えた完全統合型のポイントオブロード DC-DC降圧レギュレータであるTDA49720/12/06ファミリーを追加しました。6 A、12 A、20 Aの各オプションを3 mm x 3 mmおよび3 mm x 3.5 mmのパッケージで提供するこのファミリーは、アクセラレータ カードやサーバー ボードにおける電力密度の最大化とレイアウトの簡素化に貢献します。PMBusテレメトリにより、出力電圧、負荷電流、入力電圧、ダイ温度などの主要パラメータを正確に報告することを可能にし、システム最適化と信頼性モニタリングを支援すると同時に、設計の手戻り削減にも寄与します。さらに、独自のバレー電流モード定オン時間制御方式により、高速な過渡応答、サイクルごとの電流制限、および全MLCC出力容量設計への対応が可能になります。これらのデバイスは、2.7~16 Vの入力電圧範囲および-40 ℃~150 ℃の広いジャンクション温度範囲で動作します。
これらの新しい電圧レギュレーション ソリューションは、グリッドからコアまでを網羅するインフィニオンの幅広いAIサーバー向け電源ポートフォリオでの活用に最適化されています。これには、ソリッドステート トランスフォーマー (SST) やサーキット ブレーカー (SSCB)、高電圧および中間バス変換、そしてセカンドステージのDC変換電源モジュールが含まれます。インフィニオンは、シリコン (Si)、炭化ケイ素 (SiC)、窒化ガリウム (GaN) の特長を活用し、最高水準の効率、密度、および堅牢性を実現することで、実績ある高品質なコンポーネント、一貫した設計サポート、そして次世代AIサーバー プラットフォームに対応するスケーラブルな性能を備えた、エンドツーエンドの電源アーキテクチャへの明確な道筋をお客様に提供します。
供給状況について
インフィニオンのAIデータセンター向け電圧レギュレーション ソリューションの詳細については、以下をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon introduced digital 3- and 4-loop multiphase PWM buck controllers built for multi-processor AI platforms and advanced VR inductor topologies.
JPEG
2126x1772 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202603-070