インフィニオン、AIデータセンターの800 V DCアーキテクチャ向けにCoolGaNベースの高電圧IBCリファレンス デザインを発表
テクノロジーニュース
2026年3月17日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、±400 Vおよび800 V DC駆動のAIサーバー電源アーキテクチャへの移行を加速できるよう支援する、2つの新しい高電圧中間バス コンバーター (HV IBC) のリファレンス デザインを発表しました。インフィニオンの650 V CoolGaN™スイッチによって実現されたこれらのリファレンスデザインは、増大するAIワークロードに対応し、ラック電力の増加、電力分配損失の低減、熱性能の向上を求めるハイパースケーラー、電源設計者、サーバーOEM向けに設計されています。
これらのリファレンス デザインは、2つの異なるアーキテクチャに対応しています。800 V DC - 50 Vのデザインは、後段の48 V IBCモジュール向けの中間ステージとして機能し、800 V DC - 12 Vのデザインは、コンパクトなサーバー ボード向けの直接的な電圧変換を可能にします。カスタム実装に向けて、インフィニオンは48 V、24 V、12 Vの出力電圧に柔軟に対応するデジタル コントローラーXDPP1188-200Cを提供しています。
インフィニオンのパワー システム担当バイス プレジデントのクリスティアン ブラー (Christian Burrer) は「インフィニオンは、AIへの電力供給におけるリーダーとしての道を着実に歩んでいます。当社のHV IBCリファレンス デザインは、高品質なパワー半導体とシステムレベルの設計専門知識を活用することで、お客様による高電圧データセンター アーキテクチャへの迅速な移行を可能にします。完成度の高い高効率な実装例を提示することで、お客様は開発リスクを軽減し、電力密度を高め、エネルギー効率を大規模に向上させることができます」と述べています。
800 V DCまたは±400 V - 50 VのHV IBCリファレンス デザインは、次世代AIデータセンター向けに開発されており、全負荷時に98%以上の効率を実現します。ソリューションに最適化されたインフィニオンの高電圧および中電圧CoolGaNスイッチ、EiceDRIVER™ゲートドライバー、PSOC™マイクロコントローラーを用いて構築されており、2つの3 kW 400 V - 50 Vコンバーターのビルディングブロックで構成されています。これらは入力直列出力並列 (ISOP) 構成を採用しており、この手法により6 kWのTDP (熱設計電力) まで拡張可能で、400 µsの間、最大10.8 kWに対応します。複数の同期整流段を備えたプレーナーPCB一体型トランスを採用し、すべての負荷条件でソフトスイッチングを実現することでEMIを低減しています。60 x 60 x 11 mmのコンパクトなフォームファクタで実装されており、2.5 kW/in³という極めて高い電力密度を実現しています。
2つ目のリファレンス デザインは、800 V DCのバス電圧を12 Vの中間レールへ直接変換する超薄型HV IBCデモ ボードです。この設計は6 kWのTDPを実現し、400 µsの間、最大10.8 kWに対応します。ISOPハーフブリッジLLCコンバーターとして動作し、革新的なマトリックス トランスフォーマー設計により、130 mm x 40 mmのフットプリントで高さ8 mmを実現しています。この超薄型設計は、2,300 W/in³を超える電力密度を達成し、これまでにない新たなサーバー ボード冷却コンセプトを可能にします。本設計はピーク効率98.2%、全負荷時効率97.1%を達成しており、これらの厳しい仕様を満たすため、インフィニオンの高品質な650 V CoolGaNスイッチおよび40 V OptiMOS™ 7スイッチ、EiceDRIVERゲートドライバー、PSOCマイクロコントローラーを採用しています。
これらの2つのHV IBCリファレンス デザインは、グリッドからコアまでを網羅するインフィニオンの幅広いAIサーバー向け電源供給ポートフォリオでの活用に最適化されています。このポートフォリオには、ソリッドステート トランスフォーマー (SST) やサーキット ブレーカー (SSCB)、高電圧および中間バス変換、そしてセカンドステージのDC変換電源モジュールが含まれます。インフィニオンは、シリコン (Si)、炭化ケイ素 (SiC)、窒化ガリウム (GaN) の特長を活用することで、最高水準の効率、密度、堅牢性を実現し、実績ある高品質なコンポーネント、一貫した設計サポート、そして次世代AIサーバー プラットフォームに対応するスケーラブルな性能を備えたエンドツーエンドの電源アーキテクチャへの明確な道筋をお客様に提供します。
供給状況について
インフィニオンのAIデータセンター向け電力変換ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
The Infineon Intermediate Bus Converter (HV IBC) reference designs help customers accelerate the transition to AI server power architectures powered by +/-400 V and 800 Volt DC (VDC).
JPEG
2126x1701 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202603-067