インフィニオン、AWSと連携し車載MCU評価を加速するクラウドベースの仮想プラットフォームを発表
テクノロジーニュース
2026年6月22日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、車載システムの開発サイクル短縮に向けて、マイクロコントローラー (MCU) の評価を加速するためにAmazon Web Services (AWS) と連携しています。
この連携の一環として、インフィニオンはAWSを基盤としたクラウドベースの車載MCU仮想評価プラットフォームを発表しました。この新プラットフォームは、物理ハードウェアへの依存を排除し、評価に要する期間を従来の数週間から数分へと大幅に短縮します。また、ユーザーあたりの評価コストを大きく削減するとともに、世界中で数百人の同時利用にも対応します。さらに、インフィニオンの次世代RISC-Vアーキテクチャもすでに統合されています。
インフィニオン テクノロジーズのソフトウェア、パートナー&エコシステム マネジメント担当バイスプレジデントであるトーマス シュナイド (Thomas Schneid) は「開発スピードは自動車業界における競争力を左右する重要な要素であり、ソフトウェア定義車両 (SDV) の登場によってその重要性はさらに高まっています。これまでハードウェア依存のMCU評価は多くのエンジニアリングチームにとってボトルネックとなっていました。当社のクラウドベース プラットフォームにより、開発初期の段階からMCUを容易に評価できるようになります。特に、今後のRISC-VベースのMCUファミリーのような新しい製品の評価において大きなメリットがあります」と述べています。
本プラットフォームは、AWSのオープンソースである「Virtual Engineering Workbench」を基盤としており、自動車および製造業の顧客向けにデジタル ツールチェーン、ハードウェア仮想化、インフラ管理を提供します。インフィニオンの半導体技術と組み合わせることで、クラウドネイティブなMCU評価環境を実現します。ブラウザベースのインターフェースにより、ローカル環境でのツールインストールは不要となり、異なるOS間でも一貫したワークフローを提供します。また、分離されたクラウド環境により、ユーザーは他のユーザーに影響を与えることなく試行することが可能です。
さらに、MCU評価プロセス全体を通じて即時にフィードバックを得ることが可能です。
AWSドイツの製造業担当責任者であるSonja Gatzkeは「インフィニオンとの連携は、クラウドとシリコンの融合がもたらす可能性を示しています。これまで新しいMCUの評価に数日かかっていたエンジニアリングチームも、今では数分内に開始できるようになります。さらに次世代RISC-Vアーキテクチャにも即時アクセスでき、自動車分野のイノベーションを共に加速していきます」 と述べています。
本プラットフォームは、主に2つのワークフローをサポートしています。クイックモードでは、事前に構成されたリファレンス アプリケーションを用いて、迅速なテストが可能で、MCUの機能を即座に検証できます。エキスパートモードでは、コンパイル、フラッシュ、デバッグ、性能分析を含むブラウザ内の仮想マシンによる開発環境を提供し、ローカルツールなしで高度なプロトタイピングまで対応します。これにより、経験豊富な組み込み開発者は評価からプロトタイピングへとシームレスに移行できます。
さらに、本プラットフォームはインフィニオンの製品チーム向けに新しいMCUバリアントのパッケージ化およびリリースを自動化し、顧客が即座に評価できる環境を構築します。また、利用状況のトラッキングにより、どのMCUやアプリケーションが頻繁に評価されているかを把握でき、今後の製品企画の最適化にも寄与します。
供給状況について
本プラットフォームは、2026年第3四半期 (暦年) から提供を開始し、順次対象を拡大する予定です。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Modern car
Infineon’s new virtual platform will simplify and accelerate the evaluation of microcontrollers for future automotive systems.
JPEG
1500x844 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infatv202606-112