インフィニオンのSiCスーパージャンクション技術が新たな基準を確立
テクノロジーニュース
2025年5月6日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、炭化ケイ素 (SiC) パワー デバイスとSiC MOSFET向けのトレンチ テクノロジーを業界に先駆けて導入し、優れた性能を高い堅牢性を実現してきました。現在では、CoolSiC™ 製品は400 V~3.3 kVの範囲にわたり、自動車のドライブトレイン、EV充電、太陽光エネルギーシステム、エネルギー貯蔵、高出力トラクション インバーターなどの幅広い用途をカバーしています。SiC 事業開発における確固たる実績を基にして、また、シリコンでの電荷補償デバイス (CoolMOS™) のイノベーターとしての地位を活かし、インフィニオンは現在、トレンチベースのSiCスーパージャンクション (TSJ) 技術の構想を導入しています。
インフィニオンのグリーン インダストリアル パワー事業部プレジデントであるピーター バーウァー (Peter Wawer) は「インフィニオンは、TSJコンセプトを導入して、SiCの技術的な可能性を大幅に拡大しています。トレンチ技とスーパージャンクション技術の組み合わせにより、最高レベルの性能と信頼性を必要とするアプリケーションにとって重要なステップである、効率の向上と設計の小型化が可能になります」と述べています。
インフィニオンは、SiCのTSJ技術を利用して、CoolSiC製品ポートフォリオを段階的に拡大することに取り組んでいます。これには、ディスクリート、モールド、フレームベースのモジュールやベアダイなど、さまざまなパッケージ タイプが含まれます。拡大後のポートフォリオは、車載セクターと産業セクターの両方を対象とする幅広いアプリケーションに対応します。
この新しいテクノロジーをベースにした最初の製品は、インフィニオンID-PAKに収納した車載用トラクション インバーター用の1200 Vです。これは、SiCとシリコンベースのスーパージャンクション テクノロジー (CoolMOS) におけるインフィニオンの25年を超える経験を利用して、トレンチ技術とスーパージャンクション設計の利点を組み合わせています。このスケーラブルなパッケージ プラットフォームは最大800 kWの電力レベルをサポートし、高度なシステム柔軟性を実現します。このテクノロジーの主な利点は、R DS(on)×Aが最大40%向上することによる電力密度の増加などです。そのため、同じ電力クラス内でよりコンパクトな設計が可能になります。さらに、ID-PAKの1200 V SiCトレンチ スーパージャンクション構想によって、短絡耐性を損なうことなく、メイン インバーターの電流能力を最大25%向上させることができます。
この進歩によってシステム全体のパフォーマンスも向上し、要求の厳しい車載および産業用アプリケーションでのエネルギー効率の改善、冷却要件の軽減、信頼性の向上が達成されます。さらに、並列化要件の軽減によってシステムが恩恵を受けるため、設計プロセスが簡素化され、全体的なシステム コストが削減されます。これらのイノベーションによって、SiC TSJテクノロジーを搭載したインフィニオンID-PAKパッケージは、効率とコスト効果に優れた車載用途向けトラクション インバーター設計の開発に貢献します。
インフィニオンのオートモーティブ事業部プレジデントのピーター シーファー (Peter Schiefer) は「車載半導体の世界ナンバーワンであるインフィニオンは、イノベーションを牽引して自動車の技術進歩と持続可能なモビリティの間に架け橋を築くことに貢献しています。私たちの新しいトレンチベースのSiCスーパージャンクション技術は、電気自動車のドライブトレインにさらなる価値をもたらし、効率の向上とシステム設計の簡素化を可能にします」と述べています。
早期顧客として、現代自動車 (Hyundai Motor Company) の開発チームがインフィニオンのトレンチスーパージャンクション テクノロジーを採用し、その利点を活用して自社のEV製品を強化を図ります。このパートナーシップによって、より効率的でコンパクトなEVドライブトレインの開発が促進されると期待されています。
供給状況について
ID-PAK 1200 Vの初期サンプルは現在、特定の自動車ドライブトレインの顧客向けに提供されています。SiC TSJベースのID-PAK 1200 Vパッケージの量産は2027年に開始する予定です。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/
Press Photos
ID PAK MDIP
The first products based on the new technology will be 1200 V in Infineon ID-PAK for automotive traction inverters and combine the advantages of trench technology and superjunction design.
JPEG
1708x2078 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFGIP202505-097j