インフィニオン、1チップで高度なセンシング機能とシステム制御を提供するPSOC™ 4100T Plusマイクロコントローラーを発表
テクノロジーニュース
2025年5月13日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、マルチセンス機能を搭載したArm® Cortex®-M0+マイクロコントローラー (MCU) であるPSOC™ 4100T Plusを発表しました。この新しいMCUは、128Kフラッシュ、32K SRAMのほか、CAPSENSE™、誘導センシング、液面レベル センシングといったインフィニオンの高性能マルチセンス テクノロジーを搭載して、アナログ機能とデジタル機能を豊富に組み合わせています。PSOC 4100T Plusは信頼性も向上し、さまざまな機能強化と高度なセンシング機能によってシステム制御およびヒューマンマシン インターフェース (HMI) アプリケーション向けの完全なソリューションを形成します。
インフィニオンのPSOC 4 マルチセンス担当ディレクター兼プロジェクト リーダーであるヴィビーシュ バラタン (Vibheesh Bharathan) は「インフィニオンは、信頼性を高めたクラス最高のシステム制御およびHMIソリューションを提供することに尽力しています。当社のマルチセンス機能はパラダイム シフトを表し、HMIおよびシステム制御ユースケース向けの次世代センシング ソリューションを推進しています。このように、インフィニオンは、民生および産業用アプリケーションのための将来のデジタル化ソリューションを実現しています」と述べています。
PSOC 4100T Plusはスタンドアロンの汎用MCUとして使用することができ、システム制御と管理のための堅牢なプラットフォームを提供します。また、HMI専用のMCUとして利用し、直感的でインタラクティブなインターフェースを作成することもできます。さらに、システム制御とタッチHMIの両機能の単一チップ ソリューションとしても使用することができます。
HMI MCU構成でのこのデバイスは、ユーザーのタッチや近接を検出する静電容量式センシング、金属表面でのタッチを可能にする誘導式センシング、液体の存在やレベルを監視する機械学習 (ML) ベースの液面レベル センシング、大きなエアギャップを通して指のタッチを検出するCAPSENSEベースのホバー タッチなど、さまざまなセンシング アプリケーションをサポートする、革新的でユーザーフレンドリーなインターフェースを作成するための強力なツールとなっています。
PSOC 4100T Plusは、以下のような幅広いアプリケーションをサポートするように設計された、強力な多用途プラットフォームです。
家電製品:家電製品は、信頼性が最優先です。PSOC 4100T Plusシリーズは、クラス最高の6500 V静電放電 (ESD HBM) 保護や精度1%の内部主発振器 (IMO) など、大幅な機能強化によりこの重要な要件に対応します。さらに、ホバー タッチなどの高度なHMI機能は、簡素化されたコスト効率の高い積層構造の必要性、エアギャップを介したタッチ操作など、いくつかの設計上の課題に対するソリューションを提供します。設計者は、マルチセンスの相補的なセンシング テクノロジーを組み合わせることによって、直面する設計上の課題に効果的に対処できます。
民生用電子機器:PSOC 4100T Plusシリーズは、センサー設計に効率的な小型化ソリューションを提供して、民生用電子機器のヒューマンマシン インターフェース機能を向上させます。PSOC 4100T Plusは、第5世代CAPSENSEテクノロジーを活用して高い信号対雑音比 (SNR) と低消費電力を実現します。さらに、防水設計により、屋外アプリケーションなどの厳しい環境でもデバイスを確実に動作させることができます。
タッチパッドおよびタッチスクリーン アプリケーション:PSOC 4100T Plusシリーズは、高分解能の2Dフィンガー トラッキング ユーザー インターフェースを提供して、タッチパッドやタッチスクリーンの作成を可能にします。32個のセンサー入力を備えたこのデバイスは、最大256個のノードをサポートする構成が可能なため、幅広い設計の可能性を持っています。例えば、タッチパッドは80 mm x 80 mmの表面積と5 mmのダイヤモンド ピッチで設計可能なため、高解像度のマルチフィンガー トラッキングが実現できます。同様に、4インチのタッチスクリーンをPSOC 4100T Plusで駆動すると、マルチフィンガー操作が可能になります。タッチパッドとタッチスクリーンのユーザー インターフェースはいずれも、構成可能な組み込みジェスチャー エンジンでサポートされます。
マルチセンス アプリケーションの開発をサポートするために、ソフトウェア ツールとリソースの包括的なスイートが提供されています。設計者は、CAPSENSE Tunerで静電容量センシング アプリケーションを容易に構成および最適化できる一方、誘導センシング設計ガイドと液面レベル センシング設計ガイドが、これらのテクノロジーの実装に関する詳細なガイダンスを提供します。さらに、MLベースの液面レベル センシング モデル トレーナーを使用すると、開発者は製造上のばらつきや、取り外し可能なタンクでのエアギャップの変動のような課題を克服できます。
供給状況について
PSOC 4100T Plusは現在供給中です。詳細については www.infineon.com/psoc4100TPlusをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/
Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
PSOC 4100T plus
PSOC™4100T Plus offers analog and digital capabilities, featuring 128K Flash, 32K SRAM, and Infineon's high-performance Multi-Sense technology, which includes CAPSENSE', inductive sensing and liquid level sensing.
JPEG
2126x2004 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202505-104j