AMD、インフィニオンのHYPERRAM™メモリとIPを搭載したAMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35評価キットのテストに成功
テクノロジーニュース
2025年11月25日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、AMDがインフィニオンの64 Mb HYPERRAM™ メモリとHYPERRAMコントローラーIPをAMD Spartan™ UltraScale+™ FPGA SCU35評価キットに搭載して評価を実施し、コスト効率に優れた高帯域幅メモリでAMD MicroBlaze™ VソフトコアRISC-Vプロセッサが動作可能になったことを発表しました。
インフィニオンのHYPERRAMコントローラーIPは、フル機能を備えた実証済みのホスト メモリ インターフェースを提供することによって開発者の設計プロセスを加速します。Spartan UltraScale+ FPGAとHYPERRAMメモリを組み合わせることにより、I/O拡張とボード管理機能を必要とするアプリケーション向けの堅牢なプラットフォームが実現されます。
インフィニオンのエコシステム マーケティング担当シニア ディレクターであるパトリック ル ビハン (Patrick Le Bihan) は「インフィニオンのHYPERRAMメモリとコントローラーIPをAMD Spartan UltraScale+ FPGAと組み合わせることにより、お客様が市場に投入するまでの時間を短縮する強力なプラットフォームが実現します。私たちはともに、お客様の最も重要な要件を満たす機能と性能を協力して提供することにより、エッジでの組み込みAIアプリケーション向けシステム ソリューションを提供していきます」と述べています。
AMDの製品マーケティング担当ディレクターであるエヴァン リール (Evan Leal) 氏は「インフィニオンとの連携により、両社は設計プロセスを簡素化する合理化された高性能メモリ ソリューションを開発者に提供することができます。AMDは、性能と低い消費電力、使用するピン数の制限といった要件のバランスを取るためにHYPERRAMを選択しました。インフィニオンが持つハードウェアとIPのトータル ソリューションは、AMDがSCU35評価キットを迅速に活かせるようにするとともに、お客様独自の設計においても同じことを可能にします」と述べています。
AMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35評価キットにはインフィニオンの64 Mb HYPERRAMメモリが組み込まれ、HYPERRAMコントローラーIPのライセンスが付与されています。HYPERRAMメモリが性能、容量、消費電力の完璧なバランスを提供する一方、インフィニオンのコントローラーIPはMicroBlaze VソフトコアRISC-Vプロセッサのメモリ インターフェースとして機能します。
供給状況について
AMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35評価キットは現在注文可能で、2026年1月より出荷されます。詳細についてはwww.amd.com/scu35をご覧ください。インフィニオンHYPERRAMメモリとHYPERRAMコントローラーIPは現在供給中です。HYPERRAMメモリはHYPERBUS™ テクノロジー インターフェースを使用しています。詳細については、www.infineon.com/HYPERRAMおよびHYPERBUS™ Memory Controller IP Packageをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon's HYPERRAM™ memory can be used with the AMD Spartan™ UltraScale+™ FPGA SCU35 Evaluation Kit.
JPEG
2126x1298 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infatv202511-025