インフィニオン、PSOC™ HVマイクロコントローラーにCAPSENSE™を統合し、高度なタッチ センシング アプリケーションを含むスマート センサーおよびアクチュエータに対応
インフィニオン、PSOC™ HVマイクロコントローラーにCAPSENSE™を統合し、高度なタッチ センシング アプリケーションを含むスマート センサーおよびアクチュエータに対応
テクノロジーニュース
2025年6月12日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、PSOC™ 4 HVMS製品ファミリーを発表して、PSOC 4 HVマイクロコントローラー (MCU) プラットフォームを拡張します。この新しいファミリーは、高電圧機能と高度なアナログ センシング機能を標準マイクロコントローラーに統合することにより、最小限の外部コンポーネントによって自動車のバッテリーと車両ネットワークに接続する、スペースに制約があるセンシング用途やアクチュエータ用途に最適化されています。
自動車市場では、ローエンド マイクロコントローラーのアプリケーションに機能安全が適用されることが増えています。同時に、自動車の設計者は、スペースに制約がある用途向けに高度に統合された小型制御ユニットの開発を目指しています。スマートで見た目に魅力的な内装と向上した運転体験に対するニーズの高まりも、厳しい条件下でも確実に機能する堅牢な静電容量センシング ソリューションの需要を促進しています。この需要に応えるため、インフィニオンはPSOC 4 HVMS MCUファミリーを発表します。これは、タッチボタン、スライダー、タッチパッド、ステアリング ホイールのハンズオン検出、乗車用ドア ハンドル、乗員検出、ウィンドウ リフター、シート調整、サンルーフ制御といったヒューマンマシン インターフェイス (HMI) アプリケーションを含む広範な自動車アプリケーションに適しています。PSOC 4 HVMSは、HMI以外にも、車内外の照明や熱管理用の正温度係数 (PTC) ヒーターなどのシステムにも使用できます。
PSOC 4 HVMSマイクロコントローラーは、Arm® Cortex®-M0+プロセッサをベースとし、最大128 KBの組み込みフラッシュと16 KBのSRAMを提供します。このMCUは、最小PCBフットプリントでの開発作業を容易にするために、LINおよびCXPIトランシーバーと、車載バッテリーから直接動作する低ドロップアウト (LDO) を統合した事前試験済みサブシステムを提供しています。タッチ センシングや、正確な静電容量測定を必要とするその他のアプリケーションをサポートするため、これらのデバイスは最新の第5世代CAPSENSE™テクノロジーを採用してより高いSNR、高い寄生容量への対応、低い消費電力を実現します。このMCUファミリーはさらに、12ビットSAR ADC、最大2つのオペアンプ、低消費電力コンパレーターなどの強化されたアナログ機能も提供します。
このマイクロコントローラーはISO26262 ASIL-Bに準拠し、125℃までの周囲温度でも安全に動作できるように設計されています。PSOC 4 HVMSファミリーは、ウェッタブル サイドウォールを備えたコンパクトなQFNパッケージで提供され、さまざまなデバイスにわたるスケーラビリティとピン互換性を備えています。このMCUはさらに、自動車業界の規格とISO26262の要件に従って開発されたAutomotive Peripheral Driver Library (AutoPDL) を含む堅牢なソフトウェア エコシステムによってサポートされています。AutoPDLドライバーは、最適化されたフットプリントで、コスト効率の高いASIL対応ソリューションを提供します。CAPSENSE用Automotive MiddleWareライブラリ (CAPSENSE MW) が高精度で信頼性の高いセンシングをソフトウェアでサポートし、Safety Library (SafeTLib) ライブラリはシステムの信頼性向上に役立ちます。エンジニアは、開発と評価のためにインフィニオンの包括的な統合開発環境であるModusToolbox™を使用することができます。
供給状況について
PSOC 4 HVMS MCUと開発ツールは、インフィニオンと認定販売代理店から注文可能です。詳細については www.infineon.com/psochvmsをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/
Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
PSOC 4 HV MS
The PSOC™4 HVMS product family integrates high voltage functionality and advanced analog sensing capabilities into a standard microcontroller.
JPEG
2126x2004 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202506-116j