インフィニオン、リヴィアンのR2プラットフォームにEVトラクション インバーター用パワーモジュールを供給
テクノロジーニュース
2025年5月19日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、リヴィアン (Rivian) のR2プラットフォームにトラクション インバーター用パワーモジュールを供給します。インフィニオンのHybridPACK™ Drive G2ファミリーの炭化ケイ素 (SiC) およびシリコン (Si) のモジュールが使用され、2026年の供給開始を予定しています。インフィニオンは、AURIX™ TC3xマイクロコントローラーや電源管理ICなどの製品も供給します。
インフィニオンのオートモーティブ事業部高電圧モジュール担当製品ライン部長のシュテファン オーバースリープニヒ (Stefan Obersriebnig) は「インフィニオンは、リヴィアンのようなイノベーティブな自動車メーカーとともに、電気自動車の性能向上と航続距離の延伸に注力しています。イノベーションと欠陥ゼロ品質に向けて徹底的に取り組んだことで、インフィニオンは自動車業界からパートナーとして選ばれています。私たちは、幅広い製品ポートフォリオ、システムの専門知識、製造能力を備えており、排出ガスを出さない、持続可能なモビリティを実現する重要な役割を担っています」と述べています。
HybridPACK Driveは、インフィニオンが市場をリードする電気自動車用パワーモジュールのファミリーです。2017年以降、1,050万個以上を販売し、電動モビリティへの移行に大きく貢献しています。この移行によって、パワー半導体、特にSiCのようなワイド バンドギャップ材料を使用した製品の市場が大きく成長すると見込まれます。
インフィニオンは、クリム (マレーシア) の工場を拡張して世界で最も競争力のある200 mm SiCパワー工場を建設し、自動車業界への高品質製品の量産サプライヤーとして市場をリードする役割を一層強固にします。インフィニオンのクリムとフィラッハ (オーストリア) の製造拠点は、高度に革新的なワイドバンドギャップ (WBG) テクノロジーの「インフィニオン ワン バーチャル ファブ (Infineon One Virtual Fab)」として、テクノロジーとプロセスを共有します。そのため、SiCおよび窒化ガリウム (GaN) 製造における迅速な立ち上げとスムーズで効率の高い操業が可能となり、シリコン、SiC、GaNすべてのパワー半導体材料の領域にわたってインフィニオンの技術的リーダーシップが強化されます。
リヴィアン (Rivian) について
リヴィアン (NASDAQ: RIVN) は、次世代電気自動車のほか、車両のライフサイクル全体に対応するソフトウェアとサービスを開発および製造する米国の自動車メーカーです。同社は、排出ゼロの輸送とエネルギーへの世界的な移行を加速することを目標に、仕事でも遊びでも優れた成果を上げるように設計されたイノベーティブで技術的に進んだ製品を生み出しています。リヴィアン の車両は米国内で製造され、一般消費者および法人顧客に直接販売されます。家族をアドベンチャーに連れ出す場合でも、大型車両の電動化の場合でも、リヴィアンの車両はすべて将来世代のために環境を保護するという共通の目標を共有しています。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/
Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
HybridPACKdrive G2
Rivian's R2 platform will use silicon carbide (SiC) and silicon (Si) modules from Infineon's HybridPACK™Drive G2 family.
JPEG
2126x1379 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202505-108j