新しいUWBアプリケーションラボは、信頼できる接続システムソリューションにおけるインフィニオンのリーダーシップを強化します。
テクノロジーニュース
2025年10月30日、ミュンヘン (ドイツ) 、グラーツ (オーストリア)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、オーストリア グラーツに専用の超広帯域 (UWB) アプリケーション ラボを設立しました。Silicon Austria Labs (SAL) と共同で開発されたこのラボは、UWB テクノロジーの進歩、革新的なユースケースの探求、自動車、産業、IoT、消費者市場向けの実際のアプリケーションの提供に重点を置いています。超広帯域 (UWB) は、正確で安全な位置特定を可能にするだけでなく、データの交換や検知も可能にする最先端の無線通信技術です。
UWBラボは、インフィニオンの確立された接続ポートフォリオと組み合わせることで、顧客へのイノベーション価値をさらに加速します。最先端の研究と実際のテストを統合することにより、このラボは国際的な顧客、研究機関、技術パートナーとのコラボレーションのハブとして機能します。さらに、インフィニオンは、2023年に超広帯域の先駆者である3db Access AGを買収し、2025年5月にUWBの未来を形作る世界有数の組織であるFiRa®コンソーシアムの取締役会に参加することを発表しており、変革をもたらす技術としてのUWBへの取り組みを進めています。
コネクテッド セキュア システムズ事業部の認証およびアイデンティティ ソリューション担当シニア バイス プレジデント兼製品ライン マネージャーであるマウリツィオ スケルリ (Maurizio Skerlj) は、このラボの役割について次のように強調しました。「最先端の UWB アプリケーション ラボを設立したことは、セキュアなコネクテッド テクノロジーにおけるインフィニオンのリーダーシップを示すものです。このラボは、UWB の潜在能力を最大限に活用し、自動車アクセスから IoT アプリケーションまで、日常生活をよりスマートで安全なものにするソリューションを進化させるのに役立ちます。」
Silicon Austria Labs CEO、クリスティーナ ヒルシュル (Christina Hirschl) 氏は次のように述べています。「この最先端のラボは、インフィニオンとの強力なパートナーシップのおかげで、記録的な速さで実現しました。最先端のインフラストラクチャとツールを備えたこのラボは、UWBテクノロジーの大きな可能性を活用し、未来を形作るインフィニオンのチップを使用して画期的なイノベーションを推進する準備が整っています。」
UWB 最先端無線技術
超広帯域 (UWB) は、正確でセキュアな位置特定、データの伝送、センシングを可能にする最先端の無線通信技術です。Bluetooth や Wi-Fi などのテクノロジーにはそれぞれ長所がありますが、UWB は強化されたセキュリティ機能とセンチメートルレベルの精度を提供することで際立っており、インダストリー 4.0、自動運転車、ヘルスケアなどのアプリケーションに特に適しています。干渉に対する堅牢性とレジリエンスにより、複数の業界にわたる重要なイネーブラーとしての役割がさらに強化されます。
- 自動車: キーレスの安全な車両アクセスや、車内の子供の存在検出などの安全上重要な機能を強化します。
- IoT とスマート デバイス: 追跡されていない (屋内) ナビゲーションと正確な位置決め、資産追跡をサポートし、スマート ホーム オートメーションの空間認識を提供します。
- 産業用アプリケーション: ロボット工学および物流ソリューションの正確な位置特定と、正確な倉庫管理を可能にします。
自動車メーカーやスマートフォンメーカーがこの技術を導入するケースが増えるにつれ、UWB 対応デバイスの世界的な需要は大幅に増加すると予想されます。Grand View Researchによると、UWB市場は2030年までに47億米ドルに達すると予想されており、この期間中の年平均成長率(CAGR)は18.9%で、2021年の14億米ドルから大幅に増加します。1
強力でセキュアなコネクティビティ ポートフォリオ
グラーツの UWB アプリケーション ラボは、インフィニオン初の UWB テクノロジーに特化した施設です。柔軟なテストを可能にするように設計されたこのラボは、小型の IoT デバイスから完全な車両システムに至るまでのソリューションをサポートします。モーションキャプチャ システム、自律ロボット、ワイヤレス制御テクノロジーなどの最先端の設備を備えたラボでは、正確で再現性の高いテスト環境を保証します。
インフィニオンの堅牢なコネクティビティ ポートフォリオは、セキュアで正確な位置特定とセンシングへの拡大する需要に適しています。このラボによる専門性は、Wi-Fi、Bluetooth® 、NFCソリューションを含む、インフィニオンのコネクティビティの製品群を補完します。
世界的なUWBリーダーシップの強化
インフィニオンは、安全な高精度測距、正確な測位、スマートな存在検出を実現する UWB ソリューションに注力しており、2025年5月に FiRa®コンソーシアムのボードメンバーに加わるなど、同コンソーシアムに積極的に関与しています。さらに、インフィニオンは、IEEE や CCC などの関連標準化団体や、Connectivity Standards Alliance (CSA) にも参加し、世界的な技術標準の簡素化と調和に取り組んでいます。この取り組みにより、インフィニオンは世界規模での UWB 技術の標準化と採用に貢献できるようになります。
1 1 https://www.firaconsortium.org/sites/default/files/2025-02/2024%20FiRa%20Annual%20Report%20-%20Final_0.pdf
プレス写真
インフィニオンUWBラボ グラーツ開設
Stefan Rohringer (Infineon Austria カントリー R&D オフィサー)、Maurizio Skerlj (Infineon 認証 & アイデンティティソリューション Connected Secure Systems シニアバイスプレジデント兼製品ラインマネージャー)、Harald Witschnig (Infineon Austria グラーツ UWB ラボ プロジェクトリーダー)、Christina Hirschl (Silicon Austria Labs CEO)
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202510-017
Ulrike Mittereder
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, CSS Division
+49 89 234 43951