インフィニオン、AURIX™ TC4xソフトウェアを発表 車載アプリケーションの品質、安全性、セキュリティを実現
テクノロジーニュース
2025年9月4日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、最新のAURIX™ TC4xマイクロコントローラー (MCU) ファミリー専用に設計された包括的なソフトウェア ポートフォリオを発表しました。これにより、AUTOSARのMCALおよび安全ソフトウェア向け量産対応ASIL-Dドライバーを備えた自動車の安全性に関するアプリケーションを実現できます。ソフトウェアの分割 (パーティショニング) とシステム レベルの安全論証に費やす労力を軽減し、仮想ECUを簡素化することによって、市場投入までの時間を短縮します。
このポートフォリオには、プロダクション グレードのMC-ISAR AUTOSAR MCAL、安全ソフトウェア (SafeTlib)、複合デバイス ドライバー、信号後処理専用DSPであるコンバーター デジタル信号プロセッサ (CDSP) 用のライブラリ、およびレイテンシとCPU負荷を大幅に低減して高速データ転送を可能にするデータ ルーティング ソフトウェアが含まれます。
AURIX TC4xソフトウェアは最高水準の安全性およびセキュリティ基準に準拠し、ASPICE 4.0、ASIL-Dに対応したISO26262:2018、およびISO21434に準拠した複合アセスメントを最近通過しました。評価の中で、このソフトウェアはASPICEレベル3も初めて達成しました。さらに、このソフトウェア ポートフォリオは、AUTOSARスタック、非AUTOSARオペレーティング システム、通信、セキュリティ、ハイパーバイザー、ミドルウェア、ツール用の複数のパートナー ソフトウェア製品によって補完されています。
インフィニオンのシニア ディレクター兼ソフトウェア製品マーケティングおよびマネジメントの責任者であるパトリック ウィル (Patrick Will) は「最初のお客様からのフィードバックは非常に肯定的であり、とりわけソフトウェアの機能、品質、使いやすさが強調されていました。インフィニオンのポートフォリオは、ECUの開発を加速させ、安全論証を強化するとともに、ARMベースのアーキテクチャからAURIX-MCUへのシームレスな移行を可能にします。さらに、TC4x向けAURIX Drive Coreは、当社の広範なパートナー エコシステムのソフトウェア スタックを独自のソフトウェアに統合しているため、お客様はADASおよびパワートレイン アプリケーションへのAIの統合、ハードウェア仮想化の活用、セーフティ サービスの実装や高度な通信機能を実現することができます」と述べています。
MC-ISARは、マルチコア処理、仮想化、およびASILソフトウェア パーティショニングなど高度な機能を備えたASIL-D準拠のドライバーを提供します。SafeTlibは、AURIX TC4xのセーフティ アプリケーションへの迅速な統合を容易にし、AURIX TC4xセーフティ マニュアルのプラグ アンド プレイ機能をサポートします。また、テスト ライブラリを備え、外部ウォッチドッグPMIC TLF4xを管理するテスト ハンドラーも含まれています。CDSPフィルター チェーン ライブラリはADC後処理を可能にし、TriCoreからDSPアルゴリズムをオフロードします。
供給状況について
量産対応のMC-ISAR MCALドライバー、SafeTlib安全ソフトウェア、およびAURIX TC4Dx用CDSPフィルター チェーン ライブラリは現在供給中です。詳細については、www.infineon.com/aurix-embedded-swをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202509-140