2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
インフィニオン、CoolGaN™ Drive製品ファミリーを発表
テクノロジーニュース
2024年8月1日、ミュンヘン (ドイツ)
携帯性、電動化、軽量化といったさまざまなトレンドが、民生用電子機器と産業用アプリケーションの両方で注目を集めています。これらのトレンドはすべて、コンパクトで効率的な設計を必要とします。また、外部コンポーネントの使用が制限された、スペース制約が厳しい非標準のPCB設計も必要です。これらの課題に対処するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、GaNポートフォリオを拡張し、CoolGaN™ Drive製品ファミリーを発表しました。この新製品ファミリーは、1つのトランジスタとゲートドライバーをPQFN 5x6およびPQFN 6x8パッケージに集積したCoolGaN™ Drive 700 V G5シングル スイッチと、2つのトランジスタとハイサイドおよびローサイド ゲートドライバーをLGA 6x8パッケージに集積したCoolGaN™ Drive HB 600 V G5デバイスからなります。この新製品ファミリーは、効率の向上、システム サイズの縮小、全体的なコスト削減を実現します。そのため、このデバイスは長距離走行用電動自転車、ポータブル電動工具の他、掃除機、扇風機、ヘアドライヤーなどの軽量家電製品に適しています。
インフィニオンのGaNシステム ビジネス ライン担当シニア バイス プレジデント兼ジェネラル マネージャー兼責任者であるヨハネス ショイスウォール (Johannes Schoiswohl) は「インフィニオンは数年にわたって、現実世界の電力の課題に的を絞ったソリューションを提供するためのGaNのイノベーションの加速に注力してきました。この新しいCoolGaN™ Drive製品ファミリーは、GaNを使用した高電力密度、高効率のコンパクトな設計の開発において、当社がお客様をどのようにサポートするかを示すもう1つの証左です」と述べています。
CoolGaN™ Driveファミリーは、最近発表した CoolGaN™トランジスタ650 V G5をベースにした、ドライバー内蔵の幅広いシングル スイッチとハーフブリッジを提供します。製品グループによっては、コンポーネントにブートストラップ ダイオードを搭載し、無損失電流測定と、スイッチオンおよびオフdV/dtの調整が可能です。OCP/OTP/SCP保護機能も提供されます。その結果、デバイスのスイッチング周波数が上昇し、高電力密度システム ソリューションの小型化と効率化を実現できます。同時に部品表 (BoM) も削減されるため、システムが軽量化されるだけでなく、カーボン フットプリントも削減されます。
供給状況について
ハーフブリッジ ソリューションのサンプルは現在供給中です。シングル スイッチのサンプルは、2024年第4四半期 (暦年) から供給する予定です。詳細については、 www.infineon.com/GaN-innovationsをご覧ください。
Press Photos
CoolGaNDrive product family
Infineon’s CoolGaN™ Drive product family consists of the CoolGaN Drive 700 V G5 single switches, integrating one transistor plus gate driver, as well as the CoolGaN Drive HB 600 V G5 devices, combining two transistors with integrated high- and low-side gate drivers.
JPEG
2126x2126 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202408-131j