インフィニオン、AIサーバー電源の電力密度と効率を再定義するCoolSiC™ MOSFET 400 Vを発表
テクノロジーニュース
2024年5月27日、ミュンヘン (ドイツ)
人工知能 (AI) プロセッサの所要電力が増大するにつれ、サーバー電源装置 (PSU) は、サーバーラックの規定のサイズの範囲内でより多くの電力を供給する必要があります。これは、ハイレベルGPUの所要電力の急増によるもので、2030年までにチップあたりの電力消費量が2 kWを超える可能性があるとされています。これらのニーズに加え、ますます要求が厳しくなるアプリケーションの登場とそれに関連する特定の顧客要件に応えるため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、SiC MOSFETの開発を650 Vまで拡張し、 今年すでに発表された第2世代 (G2) CoolSiC技術を採用した新しいCoolSiC™ MOSFET 400 Vを発表します。この新しいMOSFETのポートフォリオはAIサーバーのAC/DC段で使用するために特別に開発したもので、 インフィニオンが最近発表したPSUロードマップを補完します。これらのデバイスは、太陽光発電および蓄電システム (ESS)、インバータ モーター制御、産業用電源および補助電源 (SMPS)、住宅用ソリッドステート サーキットブレーカーにも最適です。
インフィニオンのパワー システムのビジネスラインの責任者であるリチャード クンチッチ (Richard Kuncic) は「インフィニオンは、AIサーバー電源の設計とスペースの厳しい要件を満たす、高性能MOSFETとGaNトランジスタの広範なポートフォリオを提供しています。当社は、CoolSiC™ MOSFET 400 V G2などの先進的な製品によってお客様をサポートし、高度なAIアプリケーションに最高のエネルギー効率をもたらすことに尽力しています」と述べています。
この新しいファミリーは、既存の650 V のSiCおよびシリコンのMOSFETと比較して、導通損失とスイッチング損失が極めて低いのが特長です。マルチレベルPFCに実装したAIサーバーPSUのAC/DC段は100 W/in 3を超える電力密度を達成し、効率は99.5%に達することが実証されています。すなわち、650 V SiC MOSFETを使用したソリューションと比較して、効率が0.3%向上しています。さらに、AIサーバーPSUのシステムソリューションは、DC/DC段にCoolGaN™ トランジスタを実装することによって完成します。高性能MOSFETとトランジスタのこの組み合わせにより、電源は現在のソリューションと比較して電力密度が3倍超に増加し、8 kW超を供給することができます。
新しいMOSFETポートフォリオは合計10種類の製品で構成され、5種類のR DS(on) クラス (11~45 mΩ) で、ケルビンソース機能付TOLLパッケージと、.XTパッケージ相互接続テクノロジー対応のD²PAK-7パッケージで提供されます。ドレインソース間耐圧はT vj = 25℃において400 Vであり、2および3レベルのコンバーターや同期整流での使用に最適です。このコンポーネントは過酷なスイッチング条件でも高い堅牢性を示し、100%のアバランシェ試験を行っています。極めて堅牢なCoolSiC技術と.XT相互接続技術を組み合わせることによって、AIプロセッサの所要電力の突然の変化によって引き起こされる電力ピークや過渡状態に対処できます。接続技術と、低い温度依存変化率持つR DS(on) の両方によって、より高いジャンクション温度の動作条件下で優れた性能を発揮します。
供給状況について
CoolSiC™ MOSFET 400 Vポートフォリオのエンジニアリング サンプルは現在供給中であり、2024年10月から連続生産に入る予定です。インフィニオンの最新世代のCoolSiC™ MOSFETは、6月に開催されるPCIM Europe 2024のインフィニオンブースで展示されます。詳細については、 www.infineon.com/coolsic-gen2をご覧ください。AI PSUを駆動するインフィニオンのSiC、GaN、Siソリューションに関する詳細については、 www.infineon.com/AI-PSUをご覧ください。
PCIM Europe 2024 でのインフィニオン
2024年6月11日から13日までドイツのニュルンベルクで開催されるPCIM Europeに出展し、脱炭素化とデジタル化のための製品とソリューションをホール7 (ブース#470および#169) で展示します。PCIMカンファレンスおよびフォーラムにおいてもいくつかのプレゼンテーションが行います。弊社の専門家へのインタビューをご希望の場合は media.relations@infineon.com (英語) もしくは media-relations.jp@infineon.com (日本語) にてお知らせください。
業界アナリストでブリーフィングに参加ご希望の方は、 MarketResearch.Relations@infineon.com にEメール(英語)にてご連絡ください。PCIM 2024ショーでのインフィニオンのハイライト情報は、 www.infineon.com/pcimをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
CoolSiCMOSFET G2 400 V TO-Leadless
Infineon’s launches the industry’s first CoolSiC™ 400 V MOSFETs, specially developed for use in the AC/DC stage of AI servers.
JPEG
2126x1328 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202405-106j