インフィニオン、モーター制御の開発を簡素化するModusToolbox™ Motor Suiteを発表
テクノロジーニュース
2024年11月8日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、モーター制御アプリケーションを開発、構築、モニターするソフトウェア、ツール、リソースの包括的なソリューションであるModusToolbox™ Motor Suiteを発表しました。モーターの種類を問わない汎用性を備えているため、開発者は高性能モーター制御アプリケーションを迅速かつ効率的に市場に投入することができます。家電製品、HVAC、ドローン、小型電気自動車などの産業、ロボット、民生向けアプリケーションをサポートします。
インフィニオンのIoTおよび産業用MCU担当シニア バイス プレジデントであるスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は「ModusToolbox™ Motor Suiteのローンチによって、開発者は革新的なモーター制御アプリケーションを容易かつ効率的に開発できるようになります。ModusToolbox™エコシステムの機能を拡張する包括的なソリューションを提供することで、開発者がより優れた製品の構築に集中するために必要なツールをもたらすことになるのです」と述べています。
ModusToolbox™ Motor Suiteは、モーターの性能、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメータ監視を提供して開発と試験を効率化します。そのため、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化することができます。また、容易で正確なボードセットアップ、包括的な信号分析、カスタマイズされたステータス監視を提供します。ModusToolbox™ Motor Suiteは、サポートするボードとキットの自動検出と認識、モーター制御関連信号のリアルタイムの視覚化および監視機能を備えています。また事前に設定したアルゴリズムと、重要なシステム パラメータのリアルタイム監視によって最適化したシステム性能も提供します。さらにこのソリューションは、多くのモーターの種類とアプリケーションにわたって制御の堅牢性を保証する高度なアルゴリズムも提供します。現在、このソリューションはインフィニオンのXMC7000マイクロコントローラーを設定不要でサポートし、今後のリリースで確定しているPSOC™ Controlの統合により産業用MCUもサポートするように機能がさらに拡張される予定です。
ModusToolbox™ Motor Suiteは、包括的な機能セットに加えて、極めて汎用性が高く容易に使用できるように設計されています。また、モーター制御開発用のシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースと、容易に適応できるハードウェア抽象化されたモーター制御コア ライブラリを提供します。
供給状況について
現在、ModusToolbox™ Motor Suiteはダウンロード可能です。詳細については、 www.infineon.com/motorsuiteをご覧ください。
Press Photos
Modustoolboxtm Motor Suite
ModusToolbox™ Motor Suite is a comprehensive solution of software, tools and resources for developing, configuring and monitoring motor control applications and supports industrial, robotics, and consumer applications such as home appliances, HVAC, drones, and light electric vehicles
JPEG
1500x1025 px
Modustoolboxtm Motor Suite on Laptop
ModusToolbox™ Motor Suite is a comprehensive solution of software, tools and resources for developing, configuring and monitoring motor control applications and supports industrial, robotics, and consumer applications such as home appliances, HVAC, drones, and light electric vehicles
JPEG
900x506 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202411-022j