インフィニオン、業界最小のオン抵抗を実現した車載用80 V MOSFET OptiMOS™ 7を発表
テクノロジーニュース
2024年3月27日 ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX/OTCQX: IFNNY) は、新しい最先端パワーMOSFETテクノロジーを用いたOptiMOS™ 7 80 Vの最初の製品であるIAUCN08S7N013を発表しました。IAUCN08S7N013は電力密度を大幅に向上させ、汎用性、堅牢性に優れた高電流のSSO8 5 x 6 mm² SMDパッケージで提供されます。OptiMOS™ 7 80 Vは、近く発表される48 Vボードネットアプリケーションに完璧に適合します。この製品は、EV車載用DC-DCコンバーター、電動パワーステアリング (EPS) などの48 Vモーター制御、48 Vバッテリースイッチ、電動二輪車や電動三輪車など、車載用途に必要な高性能、高品質、堅牢性を重視した設計となっています。
インフィニオンのIAUCN08S7N013は前世代品よりR DS(on)が50%以上低減され、最大1.3 mΩという業界最小のR DS(on)を実現しています。ユーザーにとっては、導通損失の最小化、スイッチング性能の向上、5 x 6 mm²パッケージで最高の電力密度という利点があります。さらにIAUCN08S7N013は、低パッケージ抵抗と低インダクタンスを特長としています。車載用途では、AEC-Q101を超える拡張認定を取得しています。
供給状況について
IAUCN08S7N013は量産中で注文可能です。詳細は www.infineon.com/iaucn08s7n013/
をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
TDSON Automotive OptiMOS7
Infineon has launched OptiMOS™ 7 80 V, a new advanced power MOSFET technology with increased power density, available in a versatile SSO8 5 x 6 mm² SMD package, ideal for 48 V board net applications in demanding automotive systems like EVs, electric power steering, and battery switches.
JPEG
1152x1202 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202403-084j