インフィニオン、TRAVEO™ T2G MCUファミリーをQt Groupのグラフィックス ソリューションで強化、インテリジェント レンダリング技術を実現
テクノロジーニュース
2023年3月1日、ミュンヘン (ドイツ)
競争の激しい世界の半導体市場では、メーカー各社は常に市場投入期間の短縮に努めています。同時に、流動的で高解像度のグラフィカル ディスプレイに対する需要も増加しています。このような市場の需要に対応するため、インフィニオンテクノロジーズ (FSE:IFX / OTCQX:IFNY) は、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にクロスプラットフォーム ソリューションを提供する世界的なソフトウェア企業であるQt Groupとの戦略的協業を発表しました。この協業により、Qtの軽快かつ高性能なグラフィックス フレームワークが、インフィニオンのグラフィックス対応TRAVEO™ T2G Cluster マイクロコントローラー (MCU) に採用され、グラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) 開発におけるパラダイムシフトがもたらされます。
最新のMCUは、コンパクトな設計、コスト低減、低消費電力を可能にする広範なグラフィック機能を備えています。早い起動時間、小型フットプリント、効率的なリアルタイム処理などの特長により、自動車の計器クラスター、二輪車、建設機械、産業用および医療用アプリケーションなど、さまざまな分野で広く使用されています。インフィニオンのTRAVEO™ T2G MCUは、これらの用途、特にTRAVEO™ T2G Clusterファミリーの要件を満たすように設計されています。このデバイスファミリーは、高いリフレッシュレートとフルHDの解像度のGUIを実現できます。Qtグラフィックス ソリューションをこれらのMCUに直接統合することにより、インフィニオンはこれらのデバイスをさらに最適化し、以下のような利点を持つインテリジェント レンダリング技術を実現します。
- 業界平均に比べ、最大5倍のメモリ使用効率
- 業界平均に比べ、最大2倍の速さで起動
- 設計から生産までの市場投入期間を最大50%短縮
Qt Group の Qt for MCUs ディレクターである トニー パイラ (Toni Paila) 氏は「自動車産業、ヘルスケア、産業オートメーションのいずれにおいても、高品質なグラフィックを備えた応答性の高いユーザー インターフェースは不可欠です。しかし、これらのアプリケーションに使用されるMCUには通常、高度なユーザー インターフェースに対応した高度な設計・開発ツールが統合されていないのが一般的です。そのため、このギャップを埋め、デバイス メーカーがMCU上で小メモリ フットプリントで優れたユーザー インターフェースを提供できるようにするために、インフィニオンをサポートできることを誇りに思います。これにより設計者は、リソースの制約により以前は不可能と考えられていたGUIを構築できるようになります」と述べています。
インフィニオンのマイクロコントローラー担当バイス プレジデントであるラルフ コーデル(Ralf Ködel)は「Qt のさまざまな分野での 30 年以上にわたる実績と効率的な設計・開発ワークフローによって、当社の UI アプリケーション開発は加速しています。この効率を当社のマイクロコントローラーに組み込むことで、お客様の製品設計から生産までの市場投入期間を大幅に短縮することができます」と述べています。
4月9日から11日までニュルンベルクで開催されるEmbedded World 2024のQtブース(ホール4、スタンド4-258)で、インフィニオンのTRAVEO™ T2Gに搭載されたQt for MCUsのライブ デモが行われます。
供給状況について
Qtの高度なグラフィカル・ライブラリを搭載したTRAVEO™ T2G Cluster MCUは現在購入可能です。詳細は www.infineon.com/traveoclusterをご覧ください。
Qt Group について
Qt Group (Nasdaq Helsinki:QTCOM)はグローバルなソフトウェア企業です。産業界のリーダーと150万人を超える世界中の開発者が信頼を置き、ユーザーに愛されるアプリケーションやスマートデバイスを作成しています。UIデザインやソフトウェア開発から品質管理と導入まで、製品開発サイクル全体を通してお客様の生産性向上を支援します。Qt Groupのお客様は70以上の業界で180か国以上に広がっています。Qt Groupの従業員数は世界で約800名、2023年の売り上げは1億8,070万ユーロでした。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
TRAVEO T2G Cluster
Infineon collaborates with Qt Group to bring high-performance graphics framework to TRAVEO™ T2G cluster microcontrollers for a faster time-to-market and improved graphical displays.
JPEG
1500x1250 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202403-072j