インフィニオン、高外部磁場耐性のリニアTMRセンサーXENSIV™を発表
テクノロジーニュース
2024年1月15日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、磁気位置センサーで培った専門知識と確立されたリニア型トンネル磁気抵抗 (TMR) テクノロジーを組み合わせた、XENSIV™ TLI5590-A6W磁気位置センサーを発表しました。このセンサーはウエハーレベルのパッケージで製造され、直線方向および角度の位置増分検出に適しています。このデバイスは、JEDEC規格JESD47Kに従って産業用および民生用アプリケーション向けに認定され、光学式エンコーダーおよびレゾルバーの代替品として使用することができ、カメラのズームやフォーカス調整のためのレンズの位置決めに適しています。
TLI5590は、量産ボリュームの多いセンシングシステム向けに開発された、インフィニオンのTMRテクノロジーの詰まった低磁場のセンサーです。そのため、超高感度、低ジッター、低消費電力を実現しています。TMRセンサーはリニア ホール センサーより直線の位置検知に優れ、ノイズとヒステリシスを低減しています。高いS/N比と低い消費電力により、バッテリー消費量を抑えたコスト効率に優れた磁気設計が可能です。
上記により、このセンサーは急激に変化する方向も正確に検出することができます。TLI5590は、TMR抵抗値が外部磁場の方向と強さで決まる、2つのTMRホイートストンブリッジで構成されています。各ブリッジは、多極電磁石との組み合わせによって差動出力信号 (sinとcos) を出力します。これらをさらに処理することで、相対位置を測定することができます。
このセンサーは、超小型6ボール ウエハーレベル パッケージSG-WFWLB-6-3を使用しています。集積密度の向上によってセンサーのサイズが小さくなったため、マイクロシステムの小型化と位置検出をサポートします。TLI5590-A6Wは、適切なリニアまたは環状の磁気エンコーダーを使用することによって可能な、10 µm未満の極めて高い精度での精密測定を実現できます。このセンサーは、動作温度範囲が最高+125 °Cまで拡張されているため、さまざまな産業用および民生用アプリケーションにて幅広く使用することができます。さらに、温度安定性が高いため、過酷な環境での使用にも対応可能です。
供給状況について
TLI5590-A6Wは現在注文可能です。詳細は、 www.infineon.com/linear-sensors/tli5590-a6wをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
XENSIV TLI5590
Infineon has launched the XENSIV™ TLI5590-A6W magnetic position sensor. The sensor is qualified for industrial and consumer applications and is ideal for linear and angular incremental position detection, including the positioning of lenses for zoom and focus adjustment in cameras.
JPEG
2126x991 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202401-044j