- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/29
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/29
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
インフィニオン、パッシブUSB-Cケーブル用EPRをサポートした54V耐圧のeMarkerコントローラーを発表
テクノロジーニュース
2023年9月28日、ミュンヘン (ドイツ)
USB-Cは産業界において急速に普及していますが、これはそのスリムなデザイン、ユーザーフレンドリーでユニバーサルなコネクタ、USB4、Thunderbolt、DisplayPortなど複数のデータプロトコルに対応できるといった多様性に富んでいるものです。さらに、USB-Cは最大240Wの電力を供給できるため、さまざまなアプリケーションに最適な電源コネクタになっています。最新のモバイル機器向けの信頼性の高いエンドツーエンドの電力供給とデータ転送機能に対する需要の高まりに対応するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、機能を強化したUSB-C eMarkerコントローラー、EZ-PD™ CMG2を発表しました。このコントローラーは、Extended Power Range (EPR) USB-C、USB4、Thunderboltパッシブ ケーブルなどのアプリケーション向けに、堅牢なUSB-C パワーデリバリー(PD) ソリューションを提供するように設計されています。
インフィニオンのUSB-C PDコントローラーの EZ-PD™ポートフォリオは、業界で最も包括的なUSB-Cパワーデリバリーソリューションです。EZ-PD™ CMG2 (Cable Marker Generation 2) は、パッシブの非ThunderboltおよびThunderbolt Type-Cケーブル用に設計された専用のeMarkerコントローラーで、USB-PD 3.1およびType-C 2.1規格をサポートしています。EZ-PD™ CMG2ベースのUSB-C eMarkerケーブルは、USB4およびTBT4のデータレートと最大240W (48 V/5 A) の電力に対応します。EZ-PD™ CMG2は、最大54 VのV BUS -to-CC短絡保護および最大54 VのV BUS -to-V CONN 短絡保護を内蔵しています。さらに、消費電力を削減するためにR A の無効化をサポートし、発振器とIEC ESD(静電気放電)保護を統合しているため、外部クロックと外部ESDが不要です。
この新しいコントローラーには、ベンダーおよびケーブル固有の設定データ用に47バイトのコンフィグ可能な格納領域があり、2.7 V~5.5 VのV CONNの電源範囲で動作します。CC、V CONN1 、およびV CONN2 ピンの最大54 Vの高電圧保護が内蔵されており、Type-Cコネクタの高電圧V BUS ピンへの偶発的なショートを防止し、ユーザーの安全性を高めます。さらに、-40 ℃~+85 ℃の産業用温度範囲と、CC、V CONN1 、およびV CONN2 ピンのシステムレベルのESD保護により、厳しい条件下での信頼性と耐久性が保証されます。
EZ-PD™ CMG2コントローラーは、さまざまなUSB-Cデバイスやケーブルとのシームレスな互換性を保証します。わずか3.3 mm²のシングルチップ ソリューションで、設計の簡素化と開発期間の短縮を実現します。システムの高い信頼性と互換性により、メーカーにとって基板占有面積が小さく、コスト効率が高く設計が容易な製品を実現します。
供給状況について
EPR 付きeMarker コントローラー EZ-PD™ CMG2 は、フットプリント 3.3 mm² のコンパクトな9ボール WLCSP (Wafer-Level Chip Scale Package) で提供され、現在ご注文いただけます。詳細については、 www.infineon.com/ez-pd-cmg2をご覧ください。
Press Photos
ez pd cmg2 usb
Infineon’s EZ-PD™ CMG2 controller ensures seamless compatibility with various USB-C devices and cables. It offers a single-chip solution measuring only 3.3 mm², simplifying designs and reducing development time. Its high system reliability and compatibility result in cost-effective and easy-to-design products with a smaller board footprint for manufacturers.
JPEG
1500x954 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202309-154j