インフィニオン、スタティック スイッチング アプリケーション向け高耐圧ス ーパージャンクション MOSFET ファミリーに産業用および車載用グレード の新デバイスを追加
インフィニオン、スタティック スイッチング アプリケーション向け高耐圧ス ーパージャンクション MOSFET ファミリーに産業用および車載用グレード の新デバイスを追加
テクノロジーニュース
2023年7月21日、ミュンヘン (ドイツ)
スタティック スイッチング アプリケーションでは、電源設計は、低コストで高品質を確保しながら、導通損失を最小限に抑え、熱設計を最適化し、小型軽量システムを実現することに重点を置いています。次世代ソリューションのニーズに応えるため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE:IFX/OTCQX:IFNY) は、高耐圧スーパージャンクション (SJ) MOSFETのCoolMOS™ S7 ファミリーを拡充しました。このデバイスは、 SMPS、 ソーラー エネルギー システム、 バッテリー保護、 ソリッド ステート リレー (SSR)、モーター スターター、ソリッド ステート サーキット ブレーカーのほか、 プログラマブル ロジック コントローラー (PLC)、 照明制御、HV eFuse/eDisconnect、 (H)EV オンボード チャージャーを対象にしています。
拡大されたポートフォリオには、革新的な QDPAK トップサイド冷却 (TSC) パッケージが含まれ、小さな設置面積で幅広い機能を提供します。このため、低周波スイッチング アプリケーションに非常に有利であり、同時にコスト ポジショニングを最適化することができます。新しいハイパワー QDPAK パッケージにより、RDS(on)は10 mΩまで対応し、この電圧クラスではSMD パッケージとしては最小クラスを実現しています。MOSFET の導通損失を最小化することで、CoolMOS™ S7/S7A ソリューションは全体的な効率向上に貢献し、容易かつ最適なコストでシステム パフォーマンスを向上させます。
CoolMOS™ S7 パワースイッチは、熱抵抗の改善により効率的に放熱ができるようになり、革新的で効率的な QDPAK パッケージにより、ソリッドステート設計におけるヒート シンクの必要性を低減または排除し、よりコンパクトで軽量なシステムを実現します。この MOSFET は、上面放熱と下面放熱パッケージオプションの両方があり、高いパルス電流を許容することが出来るため、突然のサージ電流にも対応可能です。さらに、ACライン整流時の信頼性を確保するための、ボディ ダイオードの堅牢性を実証しています。
必要な部品が少ないため、部品点数が削減され、その結果、柔軟なシステム統合、BOM コストおよび総所有コスト (TCO) の削減が可能になります。さらに、これらの MOSFETは、特に電流を遮断する際の反応時間の短縮を可能にし、よりスムーズで効率的な動作を実現することが出来ます。
供給状況について
新しいスタティック スイッチング用 600 V 産業用グレード CoolMOS™ S7 および車載用グレード CoolMOS™ S7A SJ MOSFET には、上面放熱 (TSC) および下面放熱 (BSC) QDPAK (PG-HDSOP-22) の両バリエーションがあり、注文を受け付けています。詳しくは、 www.infineon.com/s7および www.infineon.com/s7aをご覧ください。
Press Photos
CoolMOSΓäó S7 Product
Infineon is expanding its CoolMOS™ S7 family of high-voltage superjunction (SJ) MOSFETs, targeting various applications. The portfolio extension includes innovative QDPAK top-side cooling packages, offering a low RDS(on) of only 10 mΩ, which contributes to higher efficiency and improved system performance.
JPEG
2126x1263 px
CoolMOSΓäó S7A Product
Infineon is expanding its CoolMOS™ S7 family of high-voltage superjunction (SJ) MOSFETs, targeting various applications. The portfolio extension includes innovative QDPAK top-side cooling packages, offering a low RDS(on) of only 10 mΩ, which contributes to higher efficiency and improved system performance.
JPEG
2126x1256 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202307-133j