インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2、国際的なグリーンビルディング認証のWELLおよびLEEDの性能要件に合格
テクノロジーニュース
2023年6月20日、ミュンヘン (ドイツ)
脱炭素化に向けた世界的な取り組みの一環として、建造物のエネルギー効率の向上は重要な要素です。この課題に対応するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE:IFX / OTCQX: IFNY) は、環境に配慮した建造物向けのXENSIV™ PAS CO2センサーを提供しています。本日、インフィニオンは、XENSIV™ PAS CO2が、国際的に認められている、グリーン ビルディング認証のWELLおよびLEEDが定める性能要件に合格したことを発表しました。具体的には、このセンサーは、5つのWELL機能 (換気設計、空気品質のモニタリングと認識など) と、6つのLEED認証条件 (エネルギー性能の最適化、室内空気品質の強化戦略など) が認められました。これにより、認証を目指す建造物は、LEEDで最大28ポイント、WELLで最大6ポイントを獲得できます。
これらの認証条件は、イタリアを代表するグリーン ビルディング イノベーション センターであるHabitechが開発したプログラムGREENMAPによる戦略的評価で確認されています。この団体はWELL性能試験の認定を受けており、LEEDプロバイダーとしての実績もあります。
GREENMAPの最高プログラム責任者であるローラ ピギ (Laura Pighi) 氏は「私たちは、企業がイノベーションと開発を促進する戦略の一環として、持続可能性を推進するのを支援することを目指しています。GREENMAPは、環境にやさしい未来に貢献する製品の価値を明らかにすることを可能にします。インフィニオンとの協業により、企業の研究、アプリケーション、そして持続可能な開発、脱炭素化、デジタル化への強い取り組みを評価する機会を得ることができました」と述べています。
インフィニオンのRFセンサー事業の責任者であるヤンヘンドリック ソーイング (Jan-Hendrik Sewing) は「環境センシングは、インフィニオンの成長を続けるソフトウェア駆動型センサー ソリューションの柱です。XENSIV™ PAS CO2は、エネルギー需要とCO2排出量を大幅に削減しながら、居住者に健康的な環境を提供し、快適な換気システムの運用効率を高めるセンサーソリューションを提供します」と述べています。
これまでNDIRは、CO2センサーの最先端技術とされてきました。XENSIV™ PAS CO2は、光音響分光法 (PAS) の原理が、WELLが認証するセンサー技術要件を正式に満たしていることを証明しました。インフィニオンのCO2センサーは、NDIRの最高度のソリューション性能に匹敵し、サイズは1/4と小型化を実現しました。
グリーン ビルディングは、利用者の健康を促進し、生産性を高め、エネルギーコストを抑制し、環境、社会およびガバナンス (ESG) の目標を達成したいと考える組織にとって、戦略上の優先事項となっています。インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2センサーは、WELLやLEEDの認証が必要な建造物にとって大変重要です。つまり、リアルタイムの居住状況に応じて新鮮な空気の供給量を調整し、利用者に快適な環境を提供するということです。リアルタイムで正確なデータ出力を通じて、CO2汚染の排除や、デマンド制御換気による室内の空気環境の改善に活用することができます。その結果、最大30%の省エネ、より高いレベルの快適性、健康、および生産性を実現することができます。HVAC (暖房、換気、空調) システムと組み合わせたXENSIV™ PAS CO2センサーは、インフィニオンが脱炭素化とデジタル化を推進する最適な例です。
XENSIV™ PAS CO2は、光音響効果 (PAS) 技術に基づくCO2センサーです。このセンサーを活用すれば、室内の空気品質をリアルタイムで測定し、健康的な室内環境の維持に向けたエネルギー効率の高い対策が取れます。このセンサーは、PASトランスデューサー (MEMS音響検出器、赤外線源、光学フィルター) 、信号処理およびアルゴリズム用のマイクロコントローラー、および赤外線源を駆動するMOSFETチップを小型のモジュールに統合しています。内蔵するマイクロコントローラーがPPM計算、高度な補正、および自己校正アルゴリズムを実行します。
音響検出器は優れた感度でクラス最高の精度を実現し、また小型化により、市販の他のCO2センサーと比較して75% 以上のスペースを削減します。
供給状況について
XENSIV™ PAS CO2 センサーは発売中で、ご注文を受け付けています。詳しくは、 www.infineon.com/co2と この 動画をご覧ください。
LEED について
Green Building Council LEED® (米国グリーンビルディング評議会 LEED) は、世界で最も広く使われているグリーンビルディング評価システムであり、健全で高性能なグリーンビルのベストプラクティスを定義する先導標準として誕生しました。詳しくは usgbc.org/LEEDをご覧ください。
WELL について
WELL Building Standard™ (WELL建築基準) は、建造物や組織が、人間の健康と幸福を高める、より思慮深く意図的な空間を提供するための手段です。WELLは、最新の科学的研究に裏打ちされた一連の基準であり、健康と幸福の文化を育むための設計介入、運用プロトコル、および政策を通じて人間の健康を増進することを目的としています。詳細は、 www.wellcertified.comをご覧ください。
Press Photos
PAS CO2 WELL LEED Application
Infineon`s XENSIV PAS CO2 sensor successfully meets the performance requirements of prominent green building certifications, WELL and LEED
JPEG
2126x1063 px
PAS CO2 WELL LEED Product
Infineon`s XENSIV PAS CO2 sensor successfully meets the performance requirements of prominent green building certifications, WELL and LEED
JPEG
2126x1888 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202306-119j