インフィニオン、MOTIX™ファミリーにバッテリー駆動アプリケーション向け160V 2チャネル ゲート ドライバーICを加えてファミリーを拡張
テクノロジーニュース
2023年12月13日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、自動車および産業用モーター制御アプリケーション向けのMOTIX™製品ファミリーを拡張しました。インフィニオンは、この高度な製品ファミリーをさらに拡張するために、 2ED2742S01G、 2ED2732S01G、 2ED2748S01G、 2ED2738S01Gといった2チャネルMOTIX™ゲート ドライバーICを発売します。160 Vシリコン オン インシュレーター (SOI) ゲート ドライバーは、優れたラッチアップ耐性を持ち、コスト効率に優れた小型ゲート ドライブ ソリューションです。これらは、コードレス電動工具、マルチコプター、ドローン、120 Vまでのバッテリーを搭載したフォークリフトなどのバッテリー駆動アプリケーション向けに設計されています。
インフィニオンのSOIテクノロジーは、寄生サイリスタ構造を取り除き、VSピンにおける負の過渡電圧に対する優れた耐性を発揮します。この2チャネル ゲート ドライバーは、ハイサイド ブートストラップ コンデンサをチャージするモノリシック ブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、システム レベルのBOMコストがさらに削減されます。このデバイスは、コンパクトな3 x 3 mm² VSON10パッケージを採用し、ハーフブリッジ (HB) 構成とハイサイド + ローサイド (HS + LS) 構成の両方を提供します。さまざまなアプリケーションでnチャネルMOSFETを駆動するため、ソース/シンク電流は2つのバリエーションをご用意しています。
2ED2732S01Gと2ED2742S01Gは1 Aのソース電流と2 Aのシンク電流を供給し、2ED2738S01Gと2ED2748S01Gは4 Aのソース電流と8 Aのシンク電流を供給します。すべての製品がV CCピンとV Bピンの両方に低電圧ロックアウト (UVLO) を備え、HB製品はシュートスループロテクション (STP) も内蔵しています。MOTIX 160 Vソリューションはさらに、関連するJEDEC78/20/22試験に従って産業アプリケーション向けに認定されています。
供給状況について
MOTIX™ 160V SOI低電圧モーター制御ソリューションは現在供給中です。2ED2742S01Gの EVAL-6ED2742S01QM1評価ボードを提供しています。詳細は www.infineon.com/MOTIXをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
MOTIX 2ED27xx2S01G
Infineon’s MOTIX™ 2ED2732S01G and the 2ED2742S01G deliver a source current of 1 A and a sink current of 2 A, while the 2ED2738S01G and the 2ED2748S01G deliver a source current of 4 A and a sink current of 8 A. All products feature independent undervoltage lockout (UVLO) on both VCC and VB pins – the half-bridge products also integrate shoot-through protection (STP). In addition, the MOTIX 160 V solutions are fully qualified for industrial applications according to the relevant JEDEC78/20/22 tests.
JPEG
2126x1113 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFGIP202312-035j