インフィニオン、PSoC™ 4000Tを発表 10倍高いSNR性能を実現するマルチセンス アプリケーション向け超低電力MCU
テクノロジーニュース
2023年11月16日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、PSoC™ 4000Tファミリーのマイクロコントローラー (MCU) を発表しました。この新しいMCUファミリーは、優れた信号対雑音比 (SNR)、耐液性、最高の信頼性と堅牢性と相まったマルチセンス機能を備えた、クラス最高の低電力静電容量センシング ソリューションを提供します。
PSoC™ 4000T MCUは、インフィニオンの第5世代高性能CAPSENSE™静電容量センシング テクノロジーを搭載した、Arm® Cortex®-M0+ベースMCUのPSoC 4製品ファミリーを拡張します。最新世代のテクノロジーは、前世代および競合ソリューションと比較して10倍高いSNR性能と10分の1の消費電力を実現します。
PSoC™ 4000Tは常時オンのタッチ センシング機能を備え、アクティブ時とスタンバイ時の消費電力を低く抑えたヒューマン マシン インターフェイス (HMI) 操作を可能にしてバッテリー駆動製品のバッテリー寿命延長をサポートします。設計者は、PSoC™ 4000Tによって近接、湿度、温度、周囲光センシングなどの幅広いセンシング サポートを利用できるようになりました。第5世代のCAPSENSEテクノロジーは、近接ジェスチャー、静電容量スライダー、静電容量トラックパッド、小型タッチスクリーン、摩耗検出、液面センシングを使用したアプリケーションに対するインタラクティブなユーザー インターフェイスを可能にします。
インフィニオンのICW (IoT Compute & Wireless) 担当シニア バイス プレジデントであるスティーブ タテオシアン (Steven Tateosian) は「インフィニオンは、お客様の進化するニーズを満たす革新的な最先端テクノロジーを提供することに尽力しています。当社の第5世代CAPSENSE™テクノロジーを備えたPSoC™ 4000Tは、ヒューマン マシン インターフェイスの進化における大きな飛躍を表し、新たな業界標準を打ち立てます」と述べています。
PSoC ™ 4000T ファミリーについて
PSoC™ 4000Tファミリーは、高度な第5世代CAPSENSE™を利用するための容易なアップグレード パスを、ソフトウェアとパッケージの互換性を通じてPSoC™ 4000およびPSoC™ 4000Sベースの設計に提供します。PSoC™ 4000Tシリーズは、ウェアラブル、ヒアラブル、スマート コネクテッドIoTデバイスといったさまざまな低電力アプリケーションを対象にしています。
ModusToolbox ™
インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェア プラットフォームは、柔軟で包括的な開発体験を得るための開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションを提供します。最新のソフトウェア リリースにはPSoC™ 4000Tファミリーが統合されています。ModusToolbox™は、コンシューマーIoT、産業用、スマート ホーム、ウェアラブル、その他多くのアプリケーションを含む幅広いユースケースをサポートします。
供給状況について
PSoC™ 4000Tは現在、15種類のバリアントを供給しています。MCUは、お客様のニーズに完全に適合するために、24または48 MHz、32または64 Kバイトのフラッシュ、4または8 KバイトのSRAMを搭載したSG-XFWLB-25、PG-USON16、およびPG-VQFN-24パッケージをご注文いただけます。詳細は www.infineon.com/PSoC4000Tをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
PSoC 4000T
Infineon’s PSoC 4000T MCUs expand the PSoC 4 product family of Arm® Cortex®-M0+ based MCUs, featuring the company’s fifth generation high-performance CAPSENSE™ capacitive sensing technology. The current technology generation provides ten times higher SNR (signal-to-noise ratio) performance and ten times lower power consumption than previous generations and competing solutions.
JPEG
2126x2004 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202311-023