インフィニオン、最新のBluetooth 5.4仕様に対応するAIROC™ CYW20829 Bluetooth LE SoCを発表
テクノロジーニュース
2023年3月23日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、新たにリリースされた Bluetooth 5.4 仕様に対応するAIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE システムオンチップ (SoC) を発表しました。低消費電力と高性能の最適な組み合わせにより、AIROC™ CYW20829は、スマートホーム、センサー、医療ヘルスケア、照明、Bluetooth Meshネットワーク、リモートコントロール、ヒューマン インターフェース機器 (マウス、キーボード、VR、ゲームコントローラー)、産業オートメーション、自動車などのBluetooth Low Energy (LE) 使用例の全範囲をサポートするように設計されています。
このほど発表されたBluetooth Core Specification 5.4では、PAwR (Periodic Advertising with Response)、暗号化広告データ (EAD)、LE GATT Security Levels Characteristicなど、既存の仕様にいくつかの重要な機能が追加されています。PAwR は、大規模な 1 対多やスター型トポロジーにおいて、エネルギー効率の高い双方向通信を可能にします。EADは、安全に広告データをブロードキャスト送信するための標準的なアプローチを提供します。
PAwRでは、最新のBluetooth 5.4対応の電子棚札 (ESL) やセンサーがあれば、1つのアクセスポイントでこれらの多数のデバイスと双方向の通信を行うことができるようになります。メッセージには、アプリケーション層で定義されたコマンド、センサーデータの値、またはその他のデータを含めることができます。EADは、スター ネットワーク上で暗号化されたデータを、以前にセッション キーを共有した機器によってのみ認証・復号化することを可能にします。さらに、LE GATT Security Levels Characteristicにより、デバイスはすべてのGATT機能のセキュリティ モードとレベルを特定することができます。これらの機能の組み合わせにより、超低消費電力、効率的な無線使用、安全なスター ネットワークが実現し、大規模なESLやセンサー アプリケーションに展開することができます。
インフィニオンのBluetooth製品ライン担当副社長のシャンタヌ バレラオ (Shantanu Bhalerao)は「インフィニオンのAIROC™ CYW20829 Bluetooth LE SoCにより、お客様は優れたRF性能、最新のBluetooth機能、内蔵セキュリティ、豊富な周辺機器セット、低消費電力のすべてを1つのデバイスで実現できます。このデバイスによって、お客様はBluetooth 5.4のメリットを最大限に享受し、製品をより早く市場に投入することができます」と述べました。
インフィニオンのAIROC™ CYW20829デバイスは、10dBmの送信出力電力と、LE 1Mbpsで-98dBm、LE Long Range 125Kbpsで-106dBmの受信感度を提供する統合パワーアンプにより、クラス最高のRFリンク バジェットを実現しています。CYW20829はデュアルコアのArm® M33デバイスで、1つのM33コアがBluetoothコントローラーとして予約されており、2番目のArm® Cortex-M33は顧客のアプリケーションに利用できます。CPUサブシステムは、256K RAM、外部フラッシュ用XIPインターフェース、CANを含む豊富な周辺機器を提供し、多様なアプリケーションを可能にします。また、セキュア ブート、セキュア実行環境、TRNG、カスタム キー用のeFuse、暗号アクセラレーションなどのセキュリティ機能を内蔵しています。
AIROC™ CYW20829は、開発者がBluetooth対応IoTソリューションの市場投入までの時間を短縮できるModusToolbox™ 開発環境によってサポートされています。
供給体制について
AIROC™ CYW20829 Bluetooth LE SoCは現在、一部のお客様向けにサンプル出荷中です。AIROC™ CYW20829の詳細については こちらをご覧ください。
AIROC ワイヤレスコネクティビティ製品について
Wi-Fi®、Bluetooth、Bluetooth Low Energy、Wi-FiとBluetoothのコンボを含むインフィニオンのAIROC™ワイヤレス製品は、10億台以上のデバイスを出荷し、IoTソリューションの有力な選択肢となっています。幅広いポートフォリオには、業界をリードする堅牢な性能を実現する、高パフォーマンスで信頼性の高い超低消費電力製品が含まれています。
AIROC製品は、Android、Linux、RTOSプラットフォームで共通のソフトウェア フレームワークを活用し、インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアとツールにあらかじめ統合されているため、開発者は高品質で差別化された製品をオンタイムかつ予算内で市場に提供することが可能です。
Press Photos
AIROC™ CYW20829 Bluetooth® 5.4
Infineon’s AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE system on chip is ready for the Bluetooth 5.4 specification. This specification adds several significant capabilities to the existing, including Periodic Advertising with Response (PAwR), Encrypted Advertisement Data (EAD), and LE GATT Security Levels Characteristic. PAwR enables energy-efficient, bi-directional communication in a large-scale one-to-many or star topology. EAD provides a standardized approach to the secure broadcasting of data in advertising packets.
JPEG
2126x2005 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202303-086j