車載グラフィック用途向けTRAVEO™ T2G Cluster グラフィックスMCUファミリーを発表
テクノロジーニュース
2023年10月23日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、新しいグラフィック エンジンを搭載した車載マイクロコントローラー (MCU) の新製品、TRAVEO™ T2G Cluster ファミリーを発表しました。このエンジンは新しいスマート レンダリング テクノロジーを採用し、車載グラフィックス アプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。この新しいMCUは、実装面積が小さく、OEMの機能実装を簡素化し、BOMコストを削減するため、自動車、オートバイ、オフハイウェイ車用の高度なスマート モビリティ インスツルメント クラスター システムとヘッドアップ ディスプレイ システム、さらには品質と安全性が重視される産業用および医療用アプリケーションに理想的なソリューションです。
インフィニオンのマイクロコントローラー スマート モビリティ担当バイス プレジデントのラルフ コーデル (Ralf Koedel) は「専用グラフィックス アクセラレータを備えたTRAVEO™ T2G Cluster マイクロコントローラー ファミリーは、MCUのコストでマイクロプロセッサの性能を発揮するクラスター、インフォテインメントおよびコックピット システムを実現します。このMCUファミリーは、インフィニオンの特許に基づく革新的なライン ベース プロセッシングを採用しており、競合デバイスと比較してライン バッファを10分の1に大幅に節約することができ、その結果、消費電力が低下し、必要なメモリが少なくなり、BOMコストが削減されます」と述べています。
これらのデバイスはインテリジェント コックピット内のプロセッサと組み合わせることができるため、極めて高速な起動が可能です。MCUに内蔵されたグラフィックス エンジンは、グラフィックス処理に必要なメモリを3~5分の1に抑え、低消費電力と低コスト化を実現しています。最適化された2.5 Dグラフィックス エンジンを備えたこのMCUは、最大1920×1080の高解像度を持つフルバーチャルなインスツルメントクラスターをサポートしています。また、新しいT2G-CシリーズMCUのエンジニアリング サンプルがすでに入手可能です。これは、LPDDR4インターフェースによって複雑なグラフィクス シーンを表示できるため、最新のHMIを設計する設計者の自由度がさらに向上します。
最大320 MHzのArm Cortex-M7コアを最大2個搭載するTRAVEO™ T2G Cluster マイクロコントローラー ファミリーは、クラス最高のASIL-B/SIL-2安全性能を実現します。このMCUファミリーには、最大6 MBのフラッシュと最大4 MBの内部VRAMまたは1 GBのLPDDR4 VRAMが搭載されます。これらのMCUは、ハードウェア暗号化アクセラレータによる高度なセキュリティと専用のARM Cortex-M0+による強化されたハードウェア保護を提供する、EVITA-Full レベルのHSMを備えています。そのため、コスト効率の高いこのマイクロプロセッサは、最新の安全性とセキュリティの要件を考慮したものになっています。パッケージの種類は、500ピンBGAから216ピンTEQFP、144ピンLQFPまで多岐にわたります。組み込みペリフェラルとして、CAN-FD、LIN、GigabitイーサネットおよびCXPIが利用可能です。ポートフォリオには、JPEGデコーダ、ビデオ入出力、および2つのシリアル メモリ インターフェース (SPIまたはxSPI) も含まれています。
インフィニオンは、マイクロコントローラーの主要なハードウェア機能をサポートするHMIツールを提供するパートナーの信頼できるネットワークを顧客に提供します。TRAVEO T2Gグラフィックコントローラと認証されたHMIツールの組み合わせにより、開発者はアプリケーションに最適なパフォーマンスを実現することができます。
供給状況について
TRAVEO™ T2G CYT2CLシリーズ (160 MHzのArm Cortex-M4Fコア、4 MBの組み込みフラッシュ)、TRAVEO™ T2G CYT3DLシリーズ (240 MHzのArm Cortex-M7Fコア、4 MBの組み込みフラッシュ、2 MBのVRAM)、TRAVEO™ T2G CYT4DNシリーズ (320 MHzのデュアルArm Cortex-M7Fコア、6 MBの組み込みフラッシュ、4MBのVRAM) を用意して、現在注文を受け付けています。TRAVEO™ T2G CYT4EN (320 MHzのデュアルArm Cortex-M7Fコア、6 MBの組み込みフラッシュ、LPDDR4およびeMMCインターフェース) のエンジニアリング サンプルも供給中です。詳細は、 www.infineon.com/traveoclusterをご覧ください。
Press Photos
traveo t2g cluster
Infineon's TRAVEO T2G Cluster microcontrollers have a new graphic engine with smart rendering technology for automotive graphics applications. They are compact, easy to integrate, and ideal for various applications, including smart mobility and heads-up display systems.
JPEG
2126x1772 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202310-013