インフィニオン、ニュートロン コントロールズと先進的な車載バッテリー管理プラットフォームで提携
テクノロジーニュース
2023年10月11日、ミュンヘン (ドイツ) およびオタワ (カナダ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) のソリューションは、エンジニアによる信頼性の高い 自動車用バッテリー管理システム (BMS) の開発を支援しています。インフィニオンの推奨設計事務所 (Preferred Design House) であるニュートロン コントロールズ (Neutron Controls) はこのたび、インフィニオンのチップセットをベースにしたBMSの開発を加速するECU8™システム プラットフォームを発表しました。これにより、ニュートロン コントロールズとその設計サービスの顧客は、堅牢なASIL-D、ISO26262の基盤上に構築されたバッテリー管理ユニット用の完全なハードウェアおよびソフトウェア のプラットフォーム ソリューションを手にすることができ、開発工数を大幅に削減することができます。
ECU8™ エネルギー制御ユニットには、 AURIX™ TC3xxおよびTC4xx、TLF35584 Hypersonic PMIC、TLE9015 ISO UARTトランシーバー、TLE9012 ISO UARTバッテリー インターフェース カードを搭載したニュートロン コントロールズ独自のマイクロコントローラー モジュールが含まれます。ECU8™は、ソフトウェア開発、プロトタイピング、製品開発を加速するために設計された汎用プラットフォームである、ニュートロン コントロールズのRED (Rapid Engineering Development) プラットフォーム ファミリーの最新製品です。
ECU8™プラットフォームはリチウムイオン バッテリー セルに対応しており、モジュールごとに最大12個のセルを個別に監視できます。最大20個のモジュールを組み合わせることで、最大1000Vのバッテリーに対応します。ECU8™で利用可能な通信インターフェースには、リングモード用のiso-UARTおよびiso-SPI、デュアルイーサネットポート、トリプルCAN-FDポートがあります。また、外部コンタクター用のハイサイドおよびローサイドのドライバーも提供します。ソフトウェア面では、AURIX™ TC3x TriCore™ アーキテクチャの各種コンポーネント用に低レベル ドライバーが実装されています。さらに、充電状態 (SoC) と劣化状態(SoH)の計算も統合できます。
ニュートロン コントロールズについて
ニュートロン コントロールズは、カスタムデザイン、トレーニング、コンサルティングサービスを提供するインフィニオンの推奨設計事務所 (Preferred Design House) です。同社は、自動車、商用やオフハイウェイ電気自動車のバッテリー管理用の信頼性の高い高性能システムに特化した世界クラスのエンジニアリング設計サービスを提供しています。カナダのオタワに本社を置き、100年以上の業界経験を有しています。同社は米国とカナダだけでなく、欧州やアジアなどの国際市場にも急速に拡大しており、自動車OEMと直接取引し、自動車技術者協会 (SAE) の代表を務めてもいます。
詳細は www.neutroncontrols.comと www.neutroncontrols.com/solutions/#ecu8をご覧ください。
Press Photos
ecu8 cover
Neutron Controls, preferred design house for Infineon, has now announced its ECU8™ system platform which enables accelerated development of BMS based on Infineon chipsets. With this offering, Neutron Controls and its design services clients, can significantly reduce development effort by having a full hardware and software platform solution for a battery management unit built on a robust ASIL-D, ISO26262 foundation. ECU8 includes Infineon’s AURIX™ TC3xx and TC4xx, TLF35584 Hypersonic PMIC, TLE9015 ISO UART Transceiver, and TLE9012 ISO UART Battery Interface Card.
JPEG
2126x1268 px
ecu8 pcb
Neutron Controls, preferred design house for Infineon, has now announced its ECU8™ system platform which enables accelerated development of BMS based on Infineon chipsets. With this offering, Neutron Controls and its design services clients, can significantly reduce development effort by having a full hardware and software platform solution for a battery management unit built on a robust ASIL-D, ISO26262 foundation. ECU8 includes Infineon’s AURIX™ TC3xx and TC4xx, TLF35584 Hypersonic PMIC, TLE9015 ISO UART Transceiver, and TLE9012 ISO UART Battery Interface Card.
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202310-002j