Teledyne e2v社とインフィニオン、高い信頼性が求められる宇宙システム向けエッジ コンピューティングに最適化されたプロセッサ ブート ソリューションの提供で協業
Teledyne e2v社とインフィニオン、高い信頼性が求められる宇宙システム向けエッジ コンピューティングに最適化されたプロセッサ ブート ソリューションの提供で協業
テクノロジーニュース
2023年7月6日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) とTeledyne e2v社 (本社: フランス グルノーブル、NYSE:TDY) は、計算集約型宇宙システムを実装するためのリファレンス デザインを協同で開発しました。Teledyne e2v QLS1046-Space エッジ コンピューティング モジュールを中心に構築された本製品は、放射線耐性を備えたインフィニオンの64 MByte SONOSベース NORフラッシュ メモリに搭載され、高性能な宇宙空間処理アプリケーションを実現します。このリファレンス デザインは、宇宙開発における2つの固有の課題、すなわち重量と通信の制限に対応しています。コンピューティング システム内のコンポーネント数を減らし、エッジでのAI計算を可能にすることで、待機時間を減らし、通信制約の克服に貢献します。
QLS1046-SpaceはTeledyne e2v社のQormino®製品ポートフォリオの一部で、4 GB DDR4メモリを内蔵した64ビットQuad Arm® Cortex® A72プロセッサをベースとしています。そのため、モジュールは起動用に不揮発性メモリを必要とします。堅牢な放射線耐性SONOSベースのインフィニオン CYRS17B512不揮発性メモリは、プロセッサの起動およびFPGAのコンフィギュレーションデータ格納に非常に最適化されています。メモリのQSPIバスは、1.8 V対応によりQLS1046-Spaceに直接接続できるため、電圧変換器を必要としません。さらに、2つのSONOS NORフラッシュ メモリを冗長性の確保に使用することで、スペース要件を満たすことができます。
QLS1046-SpaceとCYRS17B512はともに高い耐放射線仕様を備えているため、宇宙航空向けアプリケーションに使用しても安全な動作と長寿命を実現します。この2つのデバイスの組み合わせにより、100 krad (Si) の総吸収線量 (TID) 定格と60 MeV.cm2/mgのシングルイベントラッチアップ (SEL) 耐性を達成しました。
Teledyne e2v社のアプリケーション エンジニアであるトーマス ポルシェ (Thomas Porchez) 氏は「インフィニオンのような価値ある技術を有するパートナーと協力することで、私たちが誇るQormino®エッジ コンピューティング モジュールを中心とした製品エコシステムの確立に成功しました。新しいリファレンス デザインにより、宇宙システム設計は格段に簡単になり、エンジニアリングの労力を軽減しながら納期を守り、予算内に収めることが可能になります」と述べています。
インフィニオンのメモリ ソリューションズ宇宙航空&防衛部門のバイス プレジデント兼フェローであるヘルムート プフナー (Helmut Puchner) は「当社のCYRS17B512 NORフラッシュ メモリとTeledyne e2v社のQLS1046-Spaceプロセッサ モジュールは、要求の厳しい宇宙開発での連携に適しています。堅牢性が求められる宇宙ソリューションに向けて高性能コンピューティング アプリケーションを提供するために必要なこれら2つの主要コンポーネントを備えたリファレンス デザインに、多くの市場からの関心が寄せられることを期待しています」と述べています。
Teledyne e2v 社について
Teledyne e2v社のイノベーションは、ヘルスケア、ライフサイエンス、宇宙、輸送、防衛・セキュリティ、産業市場における開発の最先端を担っています。Teledyne e2v社は、市場やお客様のアプリケーションの課題に耳を傾け、お客様とのパートナーシップにより革新的な規格や、セミカスタムおよびフルカスタム ソリューションを提供し、システムの価値を高めます。
Press Photos
512Mb NOR Flash Rad
Infineon Technologies and Teledyne e2v have collaborated to create a reference design for powerful space systems, utilizing the Teledyne e2v QLS1046-Space edge computing module and Infineon's radiation-hardened NOR Flash memory. This design tackles weight and communication limitations.
JPEG
2126x1923 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202307-127j