インフィニオンのHYPERRAM™ 3.0メモリとオートトークス社の第3世代チップセットが次世代の車載V2Xアプリケーションを推進
テクノロジーニュース
2023年6月7日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) とAutotalks (以下オートトークス) は、次世代のV2X (Vehicle-to-Everything通信) アプリケーション向けのソリューションを提供するために協業することを発表しました。本協業において、インフィニオンはオートトークスのTEKTON3およびSECTON3 V2Xリファレンスデザインをサポートするために、車載グレードのHYPERRAM™ 3.0メモリを提供します。
TEKTON3は、コネクティビティによるドライビング アクションに特化した完全統合型のV2Xシステムオンチップ (SoC) です。V2Xは、車両間や外部環境と通信し、最終的には道路の安全性を向上させることができます。デュアルラジオとV2Xソフトウェアをフルに同時実装するには、通常、モデムとアプリケーションの要件を管理する外部メモリが必要です。そこで、HYPERRAM™は、外部メモリのコスト、容量、性能の要件を満たす最適な選択肢となります。
HYPERRAM™ 3.0により、インフィニオンはHYPERRAM™ファミリーのスループットを拡張し、x16 HYPERBUSインターフェース経由で800 MBps (メガバイト/秒) を達成しました。HYPERRAM™ 3.0デバイスは車載用として認定されており、TEKTON3の処理ニーズを補完する理想的な拡張メモリ ソリューションです。
オートトークスの研究開発担当バイス プレジデントであるアモス フロイント (Amos Freund) は「オートトークスの最新世代のV2X SoCには、インフィニオンのHYPERRAM™とNORフラッシュ メモリは理想的な組み合わせです。最先端のV2Xを実現するために、メモリと車載のリーダー的存在であるインフィニオンと提携し、自動車メーカーが掲げるV2Xソリューションの実現に貢献できることを嬉しく思っています」と述べています。
インフィニオンのエコシステム マーケティング担当シニア ディレクターであるパトリック ル ビハンは「世界のV2X市場は今後5年間で年平均30%以上の成長が見込まれており、オートトークスとの協業決定は理想的なタイミングといえます。当社のHYPERRAM™とNORフラッシュメモリは、オートトークスのSoCとシームレスに動作し、エネルギー効率が高く、低コストで高性能なソリューションを顧客に提供します。V2Xデバイスのリーディングプロバイダーと提携することを嬉しく思いますし、今後のオートトークスとのコラボレーションを楽しみにしています」と述べています。
供給状況
インフィニオンのHYPERRAM™ 3.0製品は供給可能です。ソリューション全体の詳細については、 www.infineon.com/HYPERRAMでご確認ください。
Press Photos
HYPERRAM 3.0
Infineon and Autotalks collaborate to provide next-generation V2X solutions, with Infineon supplying its automotive-grade HYPERRAM 3.0 memory for Autotalks' TEKTON3 and SECTON3 V2X reference designs, enhancing connectivity and improving road safety.
JPEG
2126x1127 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202306-114j