インフィニオン、スーパーマイクロ社とグリーン コンピューティングで協業 高効率パワー ステージを活用しデータセンターの電力使用量を削減
テクノロジーニュース
2022年10月17日、ミュンヘン (ドイツ)
デジタル化の新たな局面は膨大であり、ビデオ ストリーミング、仮想会議、クラウド サービス、暗号通貨、その他多くのデジタル アプリケーションにより、世界のデータ量は今後指数関数的に増加する一方です。専門家の予測では、データ量はわずか15年間で146倍に増加すると言われています。また、米国国際貿易委員会 (USTIC) は、早ければ2025年には175ゼタバイト(≙175,000,000,000,000,000,000,000バイト)のデータ量に到達すると予想しています。現在、約8,000のデータセンターがこれらの膨大なデータを処理、保存、ネットワーク化しており、性能やセキュリティに加え、エネルギー効率の最適化がその収益性と持続可能性にとって非常に重要です。
これらの要件に対応し、 データセンターの脱炭素化を実現するために、クラウド、AI・機械学習(ML)、ストレージ、5G/EdgeのトータルITソリューション プロバイダーであるスーパーマイクロ コンピューター (Nasdaq: SMCI、以下スーパーマイクロ) は、同社の高効率パワー ステージ半導体製品を選択し、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) と協業しています。
スーパーマイクロ社のサーバ― テクノロジー担当副社長であるマンティエン ファン(Manhtien Phan) 氏は「グリーン コンピューティング プラットフォームを開発する際、消費電力を削減するためにエネルギー効率への当社のこだわりを共有できるベンダーを選択しています。インフィニオンの技術が当社のソリューションと組み合わせることで、システムの消費電力を削減し、データセンター全体の電力使用率を下げ、環境への影響を最小限に抑えることができます」と述べています。
インフィニオンのパワー&センサーシステムズ事業部プレジデントであるアダム ホワイト(Adam White) は「データセンターの冷却には多くの電力が消費されています。インフィニオンのエネルギー効率に優れたTDA21490およびTDA21535パワーステージは、データセンターの放熱を抑えるのに最適です。これらの半導体は、高温耐性と優れた信頼性を提供し、サーバの自由空冷を可能にして、お客様のデータセンターへの電力使用効果をさらに向上させ、エネルギー効率をさらに高めます」と述べています。
電力使用効率(PUE)測定は、データセンターに供給される総電力を、IT機器が実際に消費した電力で割ったもので、理想的なPUEの値は1.0です。これは、データセンターに必要なすべての電力が、冷却や電力変換などのオーバーヘッド コストではなく、実際のコンピューティング デバイスに使われていることを意味します。最近の調査によると、ITおよびデータセンターの管理者は、最大のデータセンターの年間平均PUE値を1.57と報告しており、CO2排出量の削減とともに、制御されていない冷却および電力コストに改善の余地があることを示しています。
スーパーマイクロ社のグリーン コンピューティング プラットフォームは、PUEを大幅に改善することができます。具体的には、Supermicro MicroBlade®ファミリーは、6Uで最大112 x 1ソケットAtom®ノード、56 x 1ソケットXeon®ノード、28 x 2ソケットXeon®ノードと、様々なプロセッサに最高のサーバ密度を提供します。これは、自由空冷やバッテリー バックアップ パワー(BBP®)など、データセンターに適した機能と設計により、容易に大規模展開や大量プロビジョニングを行うことができます。MicroBladeは、標準的な1Uラックマウント サーバと比較して、最大86%の電力効率改善と56%の密度向上を実現します。
MicroBladeサーバは、インフィニオンのOptiMOS™統合パワーステージ TDA21490と TDA21535を使用しています。TDA21490は、サーバー、メモリ、AI、ネットワーキング・アプリケーションで使用される高性能xPU、ASIC、SoC向けの堅牢で信頼性の高い電圧レギュレーター設計を可能にします。このデバイスは、熱効率の高いパッケージに搭載されたOptiMOS™ パワーMOSFETにより、クラス最高の効率を実現します。低静止電流ドライバーは、軽負荷時に効率をさらに高めるディープスリープ モードを可能にし、システム性能を大幅に向上させる優れた電流監視を提供します。堅牢なOptiMOS™ MOSFET技術に加え、TDA21490の包括的な障害保護機能により、システムの堅牢性と信頼性がさらに向上しています。
TDA21535は、低静止電流の同期型バックゲート ドライバーICをハイサイドとローサイドのMOSFETとコパッケージで内蔵し、アクティブ ダイオード構造により、ショットキー バリア ダイオードと同様の低いボディダイオード順電圧 (Vsd) 値を実現、逆回復電荷も非常に少なくしています。TDA21535の温度補償付き内部MOSFET電流測定アルゴリズムは、クラス最高のコントローラーベースの誘導型DC抵抗測定方法と比較して、優れた電流測定精度を達成します。最大1.5MHzのスイッチング周波数での動作により、高性能な過渡応答が可能となり、業界最高レベルの効率を維持しながら、出力インダクタンスとキャパシタンスを低減することができます。
スーパーマイクロ社について
スーパーマイクロ社(NASDAQ: SMCI)は、高性能・高効率サーバ技術のリーディング イノベーターとして、データセンター、クラウド コンピューティング、エンタープライズIT、Hadoop/ビッグデータ、HPC、組込みシステム向けの先進サーバ構築ブロック ソリューション®を世界に提供するトップ企業です。「We Keep IT Green®」イニシアチブを通じて環境保護に取り組んでおり、市場で最もエネルギー効率の高い、環境に優しいソリューションを顧客に提供しています。詳細については、 こちらをご覧ください。
インフィニオンの Make IoT work について
マイクロエレクトロニクスは、あらゆるIoTソリューションの中核を成しています。インフィニオンのセンサー、アクチュエーター、マイクロコントローラー、通信モジュール、セキュリティ コンポーネントは、あらゆるデバイスを支えています。インフィニオンは、スマートでエネルギー効率に優れたセキュアなIoTアプリケーションを実現するための技術を、開発ボードや評価キット、設計ツール、サポートを含めたソリューションとしてワンストップで提供しています。インフィニオンのIoTへの貢献に関する詳細は こちらをご覧ください。
Press Photos
Microblade 6U
Supermicro’s green computing platform can significantly improve power usage effectiveness. Specifically, the Supermicro MicroBlade® family offers the best server density for a variety of processors. The MicroBlade server uses Infineon’s OptiMOS™ integrated power stages TDA21490 and TDA21535.
JPEG
2126x850 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202210-006j