インフィニオン、民生機器向けに優れた音声キャプチャ機能を持つ高性能XENSIV™ MEMSマイクロフォンの新製品を発売
テクノロジーニュース
2022年5月31日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、新しい業界標準を定義する次世代 XENSIV™ MEMS マイクロフォンを発売します。インフィニオンの拡大するマイクロフォン ポートフォリオに最新製品として、 IM69D127、 IM73A135、 IM72D128が新たに加わります。選択可能な電源モードを備えたMEMSマイクロフォンは、アクティブ ノイズ キャンセル (ANC) 付きヘッドフォン、TWSイヤフォン、ビームフォーミング機能付き会議デバイス、ノートパソコン、タブレット、音声ユーザーインターフェース付きスマート スピーカーなどの民生用電子機器に最適です。また、予測メンテナンスやセキュリティなどの産業用アプリケーションにも使用可能です。
このマイクロフォンは、最高の精度と品質でオーディオ信号を捉えるように設計されており、インフィニオンの最新のシールド デュアル メンブレン (SDM) MEMS技術に基づいて、マイクロフォンレベルで高い防塵保護 (IP57) を実現しています。密閉型MEMS設計により、メンブレンとバックプレートの間に水や埃が侵入するのを防ぎ、MEMSマイクロフォンで一般的に見られるメンブレンとバックプレート間が塞がれてしまう事や電気リークの問題を回避することができます。さらに、SDM技術で作られたマイクロフォンは、最小限のメッシュ保護で済む最高レベルの保護等級IP68のデバイスを作ることができます。
アナログ マイクロフォンIM73A135は、クラス最高のSN比 (信号対雑音比) 73 dB (A) と、135 dB SPL の優れたAOP (最大入力音圧レベル) を特徴としています。IM72D128は、SN比=72dB (A)、AOP=128dB SPLを実現しています。IM69D127は、同様の性能を3.60 x 2.50 mm 2の小型パッケージに凝縮しています。さらに、これら全製品は、高音圧レベルでも極めて低い歪率 (THD)、極めて厳しい部品間の位相および感度整合、低FRO (低周波 ロールオフ) によるフラットな周波数特性、超低群遅延、選択可能なパワー モードなどの特徴を備えています。
供給体制について
XENSIV™ MEMS マイクロフォン IM69D127、IM73A135、IM72D128 は現在、注文可能です。詳細については、 MEMSマイク - Infineon Technologies をご覧ください。
Press Photos
xensiv mems microphone
The new XENSIV™ MEMS microphones are designed to capture audio signals with the highest precision and quality and are based on Infineon’s latest Sealed Dual Membrane (SDM) MEMS technology.
JPEG
2126x904 px
banner xensiv mems microphone
The new XENSIV™ MEMS microphones are a perfect match for consumer electronics such as headphones with active noise cancellation (ANC), laptops or smart speakers with voice-user-interfaces.
JPEG
2126x1418 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202205-087j